Понижающие стабилизаторы со встроенными силовыми ключами
Analog Devices выпускает широкую линейку высококачественных понижающих импульсных стабилизаторов с синхронными и несинхронными встроенными ключами. Диапазон входных напряжений этих стабилизаторов составляет от 2,25 В до 30 В, их частота переключения может достигать 4 МГц, также они характеризуются высоким КПД до 96%. Благодаря такой комбинации функциональных возможностей можно разрабатывать очень компактные схемы и оптимизировать время работы портативных устройств с батарейным питанием.
Таблица выбора продукта
11472
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 511: 20V, 2.5A Monolithic Synchronous Buck SWITCHER+ with Input Current, Output Current and Temperature Sensing/Limiting Capabilities
- Design Note 1038: 42V High Power Density Buck Regulators in a Tiny QFN Package
- Design Note 554: 6A Monolithic Synchronous DC/DC Step-Down Converter with Digital Power System Management
- See Industry’s First Dual 70 A SilentMOS and Single 140 A Smart Power Stage
- Design Note 328: Monolithic Synchronous Regulator Drives 4A Loads with Few External Component
Технические статьи
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
- Voltage Conversion at Low Energy Levels
- Power Supply Design: How Bode Plots Can Help You Meet the Requirements for Dynamic Control Behavior
- Why Realistic Voltage Sources Should Be Considered When Designing a Reliable Power Supply
-
Improving Power Supply Design Using Semi-Automation—Five Steps to Quick and Efficient Design
Analog Dialogue
Статьи по применению
- AN-145: Overview of the EEPROM in LTC PSM Devices PDF
- AN144 - Reduce EMI and Improve Efficiency with Silent Switcher Designs PDF
- AN44 - LT1074/LT1076 Design Manual PDF
- AN126 - 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing PDF
- AN35 - Step Down Switching Regulators PDF