Понижающе-повышающие стабилизаторы со встроенными силовыми ключами

Монолитные синхронные повышающие/понижающие DC/DC преобразователи компании Analog Devices обеспечивают на выходе высокие токи и могут работать с различными типами источников питания, в том числе с одно- или многоэлементными батареями, массивами суперконденсаторов и настенными адаптерами. За счет применения запатентованной топологии повышающе-понижающего преобразователя с четырьмя ключами и ШИМ-управлением обеспечивается низкий уровень шума и переключение без возникновения джиттера во всех режимах работы, что делает эти устройства идеальными для использования в высокочастотных системах и прецизионных аналоговых приборах, чувствительных к шуму источника питания. Благодаря уникальной комбинации четырех встроенных ключей в виде полевых МОП-транзисторов эти устройства могут плавно переходить из режима понижения напряжения через режим малого падения напряжения в режим повышения напряжения, чтобы обеспечить на выходе фиксированное напряжение, даже когда входное напряжение выше или ниже выходного. Некоторые из этих устройств можно подключать друг к другу параллельно для обеспечения более высокой выходной мощности. Также они могут иметь возможность отслеживания точки максимальной мощности, которая необходима в системах зарядки от солнечной батареи, и функции слежения за этой точкой.
Quick Power Search
Input |
V
V
Output |
V
A