Повышающие стабилизаторы со встроенными силовыми ключами
Analog Devices выпускает широкую линейку высококачественных повышающих импульсных стабилизаторов с синхронными и несинхронными встроенными ключами. Диапазон входных напряжений этих стабилизаторов составляет от 0,5 В до 75 В, их частота переключения может быть до 8 МГц, а высокий КПД достигать 95%. Благодаря такой комбинации функциональных возможностей можно разрабатывать очень компактные схемы с несколькими выходами и оптимизировать время работы портативных устройств с батарейным питанием.
Таблица выбора продукта
11460
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 545: Monolithic Converter Delivers High Output Voltages
- Design Note 465: Ultralow Power Boost Converters Require Only 8.5μA of Standby Quiescent Current
- Design Note 317: Boost Regulator Makes Low Profile SEPIC with Both Step-Up and Step-Down Capability
- Design Note 428: Tiny Synchronous Step-Up Converter Starts Up at 700mV
- DN357 - Tiny, Highly Flexible, Dual Boost/Inverter Tracks Supplies PDF
Технические статьи
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
-
Design Once; Use Twice: Monolithic SEPIC/Boost Regulators with Wide VIN Range Satisfy Requirements of Both Consumer and Commercial Vehicles
Журнал LT
- How NOT to Damage Your Switching Regulator Demo Board
- Differences Between the Ćuk Converter and the Inverting Charge Pump Converter
-
3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches
Журнал LT
Статьи по применению
- AN118 - High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters PDF
- AN44 - LT1074/LT1076 Design Manual PDF
- AN52 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume 1 PDF
- AN61 - Practical Circuitry for Measurement and Control Problems PDF
- AN65 - A Fourth Generation of LCD Backlight Technology PDF