Платформенные решения промышленного Ethernet

Платформы промышленного Ethernet производства ADI представляют собой законченные сетевые интерфейсные решения, разработанные для обеспечения возможности подключения к сети различного промышленного, контрольно-измерительного и прочего оборудования. Эти решения содержат как микросхемы физического уровня, так и микросхемы уровня канала передачи данных, которые позволяют управлять промышленным протоколом и сетевым трафиком для хост-процессора. Сетевые интерфейсные решения ADI Chronous™ представляют собой законченные коммуникационные подсистемы, которые позволяют быстро и просто организовать подключение любой конечной системы к сети промышленного Ethernet.

Почему стоит выбрать предварительно протестированную платформу?


Icon of stopwatch and a pencil

Сокращает время разработки

Icon of dollar sign and down arrow

Уменьшает стоимость разработки

Icon of warning symbol

Снижает риски

Icon of certificate

Предварительно сертифицирована

Наши платформы промышленного Ethernet предварительно протестированы и сертифицированы в соответствии со стандартами испытаний оборудования производителя устройств с протоколами промышленного Ethernet. Это даст вам уверенность в том, что проект на основе решения от ADI будет без проблем работать в любой поддерживаемой сети промышленного Ethernet. Также это гарантирует, что ваш процесс разработки упростится, а время вывода продукции на рынок сократится.

Обзор технологии

Платформы промышленного Ethernet содержат все технологические решения, необходимые для использования в сетевых топологиях типа «звезда», «линия» или «кольцо», в том числе контроллер связи, флэш-память, оперативную память, коммутатор Ethernet и микросхемы физического уровня (PHY). Они поставляются в законченном виде с многопротокольными программными решениями, позволяющими использовать одну платформу во всех конечных системах с разными образами программного обеспечения с целью возможности работы с различными промышленными протоколами. Хост-процессор подключается к сетевому интерфейсу через унифицированный интерфейс ADI посредством Ethernet, SPI или UART. Унифицированный интерфейс упрощает обмен данными с любыми хост-контроллерами и предоставляет один общий интерфейс для работы со всеми стеками протоколов. Благодаря этому можно организовать многопротокольную связь без необходимости вносить какие-либо изменения в прикладной код хоста, устраняя тем самым сложности проектирования, связанные с интеграцией программного обеспечения.

Одно решение, два пути вывода продукции на рынок

Сетевое интерфейсное решение ADI Chronous предлагается в двух вариантах, позволяющих оптимизировать работу конечного приложения.

Small circuit board with multiple microchips

Законченный модуль – решение типа «Plug and Play»

Наши модули представляют собой законченные и проверенные при производстве решения, размещенные в одном корпусе. Их можно запаять непосредственно на любую печатную плату с целью упрощения процесса разработки системы (при этом нет необходимости разрабатывать 8-слойную печатную плату только для подключения модуля), что снижает затраты на разработку и уменьшает ее сложность. Наши модули содержат все необходимые компоненты, такие как хост-процессор, коммутаторы Ethernet и устройства физического уровня, микросхемы управления питанием и пассивные компоненты, что позволяет сформировать законченное решение типа «plug and play».

Eval board schematic and digital board layout

Типовой проект встраиваемой системы – решение для разработки

Чтобы оптимизировать занимаемое на плате место, ADI предоставляет возможность интеграции нашего проверенного типового проекта встраиваемой системы непосредственно на большую системную печатную плату. Этот типовой проект поставляется вместе с протестированной и проверенной схемой, рекомендациями по трассировке печатной платы и подробной спецификацией.

Войдите в ADI Chronous Portal для получения дополнительной информации и доступа к:

  • Новейшим схемам типовых проектов
  • Набору сетевого программного обеспечения для всех протоколов
  • Документации и средствам разработки

 

Зарегистрируйтесь сейчас

Уже есть учетная запись? Войдите сейчас

ADI Chronous logo

Многопротокольное программное решение

Наши модули и типовой проект встраиваемой системы поставляются с многопротокольным программным обеспечением, в связи с чем не требуется выполнять разработку программного обеспечения. В это программное обеспечение входят следующие протоколы EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT с ModBus и PowerLink (скоро). Программное обеспечение легко масштабируется от модуля до типового проекта, благодаря чему вы можете легко портировать аппаратные реализации без внесения каких-либо изменений в программное обеспечение.

Logos for Profinet, Ethernet IP, Ethernet Powerlink, Modbus, and Ethercat

Унифицированный интерфейс представляет собой общий программный интерфейс, предоставляемый для всех поддерживаемых протоколов промышленного Ethernet, что устраняет необходимость во внесении каких-либо изменений в код хост-процессора при обновлении или изменении протокола. Программное обеспечение предоставляется в виде микропрограммного обеспечения, загружаемого во флэш-память.

Программное обеспечение предоставляется через портал ADI Chronous Portal и его можно бесплатно использовать как с типовыми проектами встраиваемой системы, так и с модулями. С пользователя не будут взыматься какие-либо лицензионные сборы или отчисления.

Основные продукты

В модулях и типовых проектах встраиваемой системы используются лучшие в отрасли коммутаторы промышленного Ethernet и приемопередатчики физического уровня (PHY) от ADI.

fido5210

FIDO5200

2-портовый коммутатор Ethernet реального времени

Illustration of ADIN1200 microchip

ADIN1200

Характеризующийся низким энергопотреблением и малой задержкой приемопередатчик PHY со скоростями передачи данных 10 Мб/с / 100 Мб/с

Illustration of ADSP-CM409 microchip

ADSP-CM409

Процессор обработки смешанных сигналов с ядром Arm® Cortex®-M4 и 16-разрядным АЦП