Идеальные диодные мосты
Контроллеры идеальных диодных мостов Analog Devices позволяют заменить четыре диода в двухполупериодном мостовом выпрямителе на характеризующиеся низкими потерями МОП-транзисторы, чтобы значительно уменьшить рассеиваемую мощность, тепловыделение и падение напряжения. Мостовой выпрямитель на основе диодов Шоттки представляет собой классическую схему, используемую в двухполупериодных выпрямителях переменного тока и в системах коррекции полярности постоянного тока. Из-за падения напряжения на каждом диоде, которое составляет около 0,6 В, два диода в тракте ввода/вывода рассеивают мощность (1,2 Вт на ампер), выделяют тепло, повышают температуру окружающей среды и усложняют конструкцию системы теплоотвода. При низких входных напряжениях падение напряжения на диодах значительно снижает напряжение, подаваемое на DC/DC преобразователь. Идеальные диодные мосты устраняют или снижают требования к системе теплоотвода, что позволяет сократить занимаемую на плате площадь и обеспечивает значительную экономию средств.
Таблица выбора продукта