Контроллеры горячей замены
Контроллеры горячей замены компании Analog Devices выполняют все служебные функции, необходимые для горячей замены съемных плат. Эти компоненты также интегрируются с передовыми преобразователями данных и усилителями для обеспечения функций мониторинга и управления питанием. Патентованное схемотехническое решение обеспечивает беспрецедентную погрешность мониторинга - ± 3% . Контроллеры горячей замены играют ключевую роль в поддержании максимальной эффективности работы коммутаторов центральных станций связи и банков серверов. Эти компоненты безопасно и достоверно отслеживают использование питания в типичных серверных стойках, что позволяет операторам удаленно контролировать состояние каждой стойки, сокращая тем самым энергопотребление и минимизируя интервалы простоя системы.
Группы продукции
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- DN290 - Monitor Network Compliant -48V Power Supplies PDF
- DN272 - Multiple Power Supplies Track During Power Up PDF
- DN361 - Simple Battery Circuit Extends Power over Ethernet (PoE) Peak Current PDF
- DN360 - Protecting and Monitoring Hot Swappable Cards in High Availability Systems PDF
- DN353 - AdvancedTCA Hot Swap Controller Eases Power Distribution PDF
Технические статьи
-
Adding Hysteresis for Smooth Undervoltage and Overvoltage Lockout
Analog Dialogue
- LTspice: Models of ISO 7637-2 & ISO 16750-2 Transients
-
MOSFET Safe Operating Area and Hot Swap Circuits
Журнал LT
- LTspice: SOAtherm Support for PCB and Heat Sink Thermal Models
- LTspice: Using Time-Dependent Exponential Sources to Model Transients