Высоковольтные преобразователи с накачкой заряда
Семейство высоковольтных компонентов с накачкой заряда компании Analog Devices предлагает широкий выбор простых и компактных бездроссельных DC/DC преобразователей. Эти преобразователи могут использоваться для повышения, понижения или инвертирования входного напряжения. К основным их особенностям можно отнести защиту от короткого замыкания, малый ток покоя и автоматическое переключение режимов для поддержания стабилизации. Благодаря отсутствию дросселя эти преобразователи на основе переключаемых конденсаторов имеют малые размеры и упрощают процесс разработки.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
Технические статьи
- Low Noise Power Supplies Come in Many Flavors: Part 2 - Charge Pump Solutions
- Clever Circuit Improves Efficiency of Charge Pump Plus Linear Regulator Solution
-
2.7V to 38V VIN Range, Low Noise, 250mA Buck-Boost Charge Pump Converter
Журнал LT
- High Voltage Inverting Charge Pump Produces Low Noise Positive and Negative Supplies