Контроллеры обратноходовых, прямоходовых и изолированных преобразователей
Контроллеры обратноходовых и прямоходовых преобразователей из ассортимента Analog Devices обеспечивают простую и экономичную замену модульных DC/DC преобразователей (bricks), используемых в изолированных и неизолированных системах. При использовании контроллеров обратноходовых преобразователей можно достичь уровней мощности до 100 Вт, а при использовании контроллеров прямоходовых преобразователей – до нескольких киловатт. В основе нескольких контроллеров прямоходовых преобразователей лежит разработанная в Analog Devices технология iCoupler®, которая позволяет устранить потребность в громоздких сигнальных трансформаторах и оптопарах, необходимых для передачи сигналов через изоляционный барьер. Для работы многих контроллеров обратноходовых преобразователей не нужны оптопары, что позволяет уменьшить сложность схемы и стоимость изделия, и при этом повысить надежность всей системы. В технической документации на предлагаемые продукты приведены наименования нескольких трансформаторов для обеих топологий, что упрощает процесс разработки и сокращает время вывода продукции на рынок.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 1000: Secondary Side Dual Output Controller Tightly Regulates Two Isolated Outputs
- Design Note 299: Multiple Output Isolated Power Supply Achieves High Efficiency with Secondary Side Synchronous Post Regulator
- SEPIC, Boost, Inverting, and Flyback Controller Solves the Voltage Drop Problem of High Impedance, Long Length Industrial Power Lines
- Extending the Supply Voltage of a 600 V Input, No-Optocoupler Isolated Flyback Controller to 800 V or Higher
- DN1047 - 1000 V Output, No-Opto, Isolated Flyback Converter PDF
Технические статьи
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
- How the Smart Hardware Engineer Can Easily Design Power Supplies: Mini Tutorial
- When the Flyback Converter Reaches Its Limits
- Improving Dynamic Loop Response
-
Single IC Can Produce Isolated or Nonisolated ±12 V Outputs from 30 V to 400 V Input
Analog Dialogue
Статьи по применению
- AN118 - High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters PDF
- AN126 - 2-Wire Virtual Remote Sensing for Voltage Regulators - Clairvoyance Marries Remote Sensing PDF
- AN125 - Using the LTM2881 as an Isolated 5V Power Supply PDF
- AN84 - Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume IV PDF
- AN73 - LT1339 Design Manual PDF