Ключи и мультиплексоры с детектированием и защитой от неисправности
Ключи и мультиплексоры с детектированием и защитой от неисправности обеспечивают защиту от перенапряжения до ±60 В для линий ввода/вывода системы, линий ввода/вывода сигнальных цепей, а также линий в составе сигнальных цепей, на которых может возникнуть перенапряжение. Перенапряжение может возникать из-за сбоев в организации последовательности включения источников питания, скачков напряжения и неправильных пользовательских конфигураций. Ключи и мультиплексоры с детектированием и защитой от неисправности защищают себя, а также другие компоненты в цепи от этих перенапряжений. При отсутствии питания устройства защиты от неисправности будут находиться в выключенном состоянии. Ключи и мультиплексоры с детектированием и защитой от неисправности способны обнаруживать неисправности и предоставлять данные о текущем состоянии для использования при диагностике системы, в рамках которой важно знать состояние системы.
Таблица выбора продукта