Контроллеры понижающих импульсных преобразователей с внешними силовыми ключами
Analog Devices выпускает широкий ассортимент контроллеров понижающих преобразователей практически для любого применения. Эти контроллеры имеют широкий диапазон входного напряжения, возможность организации нескольких выходов, многофазный режим работы и мониторинг выходных параметров. Кроме того, они поддерживают топологии как с режимом по напряжению, так и с режимом по току, обеспечивают простую синхронизацию с внешними источниками тактовых сигналов и обладают комплексными функциями защиты.
Таблица выбора продукта
11433
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Flexible, Dual Output, 6-Phase Buck Controller Drives 12 V to 1.0 V/200 A Core Supply with 90.0% Efficiency
- DN562 - 60V Low IQ, Dual Output Synchronous Step-Down Controller with Adjustable Gate Drive PDF
- DN547 - VID Controller with Phase Extender Provides 120A Power Supply for Latest Generation of FPGAs, ASICs and Processors PDF
- DN434 - Multiphase DC/DC Controller Pushes Accuracy and Bandwidth Limits PDF
- DN493 - Bootstrap Biasing of High Input Voltage Step-Down Controller Increases Converter Efficiency PDF
Технические статьи
- Why Realistic Voltage Sources Should Be Considered When Designing a Reliable Power Supply
- LTC7800EUDC Demo Board With GaNFETS/500kHz | 30V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = 12V @ 20A
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers
- 60V Low IQ, Dual Output Synchronous Step-Down Controller with Adjustable Gate Drive
Статьи по применению
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers PDF
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-153: Linduino for Power System Management PDF