Контроллеры повышающих преобразователей с внешними силовыми ключами
Analog Devices выпускает широкую линейку контроллеров повышающих преобразователей практически для любых применений. Эти контроллеры имеют широкий диапазон входных напряжений и возможность использования нескольких выходов, при этом их можно настроить для работы в топологии обратноходового преобразователя, прямоходового преобразователя или SEPIC-преобразователя. Кроме того, они могут работать в режиме генерации пакетов импульсов для достижения высокого КПД при малых нагрузках и более простой синхронизации с внешними генераторами тактовых импульсов, при этом обладая различными функциями обеспечения защиты.
Таблица выбора продукта
11485
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Design Note 271: Tiny Step-Up/Step-Down Power Supply Delivers 3.3V at 1.3A in Battery-Powered Devices
- PassThru Boost Controller for High Efficiency, Fast Transient Response Automotive and Industrial Supplies
- DN1033 - Easily Boost 12V to 140V with a Single Converter IC PDF
- DN296 - LTC1871 No RSENSE Controller Is Small and Efficient in Boost, Flyback and SEPIC Applications PDF
- DN370 - Buck or Boost: Rugged, Fast 60V Synchronous Controller Does Both PDF
Технические статьи
-
IBIS Modeling—Part 3: How to Achieve a Quality Level 3 IBIS Model Through Bench Measurement
Analog Dialogue
- LT3759 Wide Vin, 48V @ >100mA Output Boost Converter that Works Down to 1.6V
- Easily Boost 12V to 140V with a Single Converter IC
- LTC3788 Generates High Voltages Using a Two-Stage Boost Converter
- LTC3786: High Efficiency Li-Ion Battery-to-USB Boost Converter