Цифровые менеджеры систем питания
Менеджеры систем питания компании Analog Devices позволяют использовать существующие аналоговые системы электропитания, одновременно добавляя новые возможности, такие как подстройка выходного сигнала (с точностью ±0,25%), установление допустимых пределов, формирование последовательности подключения/отключения шин, регистрация сбоев в энергонезависимую память и цифровой мониторинг данных (по напряжению, току, мощности, энергии, температуре и сбоям). Устройства нашего ассортимента имеют большое количество каналов (поддерживают работу с источниками в количестве от 2 до 16) и могут управлять даже более крупными системами электропитания, имеющимися в сетевых маршрутизаторах и коммутаторах, серверах, корпоративных системах хранения данных и автоматизированном контрольно-измерительном оборудовании.
Устройства этого ассортимента используют интерфейсы I2C/SMBus, программное обеспечение LTpowerPlay® и встроенную энергонезависимую память (ЭСППЗУ) с несколькими вариантами настройки.
Устройства этого ассортимента используют интерфейсы I2C/SMBus, программное обеспечение LTpowerPlay® и встроенную энергонезависимую память (ЭСППЗУ) с несколькими вариантами настройки.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Статьи по применению
- AN-173: Designing High Phase Count Rails with LTC3888 (Rev. 0) PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-153: Linduino for Power System Management PDF
- AN160 - Single-Channel Power Supply Monitor with Remote Temperature Sense PDF