Понижающие стабилизаторы с цифровым управлением системой питания
Понижающие стабилизаторы компании Analog Devices с цифровым управлением системой питания (PSM) предоставляют точную информацию о системах питания и позволяют с легкостью контролировать десятки уровней напряжения и управлять ими. Они обеспечивают программное изменение электрических величин с высокой точностью и телеметрию с помощью встроенных в EEPROM параметров, к которым относятся напряжение, ток, последовательность включения, рабочая частота, допустимые пределы, ошибки и температура. Наши устройства поддерживаются инструментом LTpowerPlay®, который представляет собой мощное и интуитивно понятное программное средство разработки на базе ОС Windows, используемое для настройки и считывания информации с устройств PSM. Устройства PSM легко интегрируются в существующие встраиваемые системы и архитектуры.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Технические статьи
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers
- Digital Control Enables High Reliability DC-to-DC Power Conversion with Active Snubbing
- High Performance Single Phase DC/DC Controller with Power System Management
-
DC/DC Controller Combines Digital Power System Management with Analog Control Loop for ±0.5% VOUT Accuracy
Журнал LT
-
Dual Output DC/DC Controller Combines Digital Power System Management with Analog Control Loop for ±0.5% VOUT Accuracy
Журнал LT
Статьи по применению
- AN170 - Honing the Adjustable Compensation Feature of Power System Management Controllers PDF
- AN168 - Implementing Fast Telemetry with Power System Management Controllers PDF
- AN-166: In Flight Update with Linduino PDF
- AN-155: Fault Log Decoding with Linduino PSM PDF
- AN-153: Linduino for Power System Management PDF