Понижающе-повышающие стабилизаторы
Analog Devices предлагает понижающе-повышающие синхронные DC/DC преобразователи. Благодаря уникальной комбинации из четырех встроенных полевых МОП-транзисторов эти импульсные стабилизаторы могут плавно переходить из режима понижения в сквозной режим с малым падением напряжения, а затем в режим повышения, чтобы обеспечить фиксированное выходное напряжение, даже когда входное напряжение может становиться как выше, так и ниже выходного.
11418
ru
Quick Power Search
Актуальные ресурсы по теме
Заметки разработчика
- Multiply the Power of a Boost Converter with a Versatile Phase Expander
- Dual-Channel, 6 A Buck Regulator Delivers High Efficiency Compact Solutions
- 4-Switch Buck-Boost Controller with Pass-Thru Capability Eliminates Switching Noise
- Produce Negative Voltages Using the Buck Controller
- Two Terminal Bipolar Power Supply
Технические статьи
- A Unified LTspice AC Model for Current-Mode DC-to-DC Converters
-
4-Switch Buck-Boost Controller Layout for Low Emissions—Single Hot Loop vs. Dual Hot Loop
Analog Dialogue
- How the Smart Hardware Engineer Can Easily Design Power Supplies: Mini Tutorial
- Reduce Costs in the Long Run: Use the Same Qualified Parts for Both Positive and Negative Output DC-to-DC Converters
- Minimizing Emissions from a Ćuk Regulator
Статьи по применению
- AN119A - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems PDF
- AN110 - LTM4601 DC/DC uModule Thermal Performance PDF
- AN103 - LTM4600 DC/DC uModule Thermal Performance PDF
- AN119B - Powering Complex FPGA-Based Systems Using Highly Integrated DC/DC uModule Regulator Systems PDF
- AN117 - DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines PDF