Процессоры Blackfin
16/32-битные встраиваемые процессоры Blackfin® обеспечивают гибкость и масштабируемость программного обеспечения, необходимые для задач конвергентной обработки (комбинация цифровой обработки сигналов и задач управления): мультиформатной обработки звука, речи, неподвижных и видеоизображений, мультирежимной обработки данных в широкополосных и пакетных сетях, управления технологическими процессами и охранных системах реального времени.
Таблица выбора продукта
Актуальные ресурсы по теме
Видео
-
Цифровой салон автомобиля будущего
Signals+
Технические статьи
- Enhanced Communication Reliability and Performance for Motor Control Encoder Applications
- Fixed-Point vs. Floating-Point Digital Signal Processing
- Not Your Dad's Revenue Model
- Sensorless Vector Control Techniques for Ultraefficient Motor Control
- Blackfin ADSP-BF50x Processors
Статьи по применению
- EE-372: Знакомство с CrossCore® Embedded Studio 1.1.x (Rev. 1) PDF
- EE-356: Emulator and Evaluation Hardware Troubleshooting Guide for CCES Users (Rev. 2) PDF
- EE-213: Host Communication via the Asynchronous Memory Interface for Blackfin® Processors (Rev. 2) PDF
- EE-360: Utilizing the Trigger Routing Unit for System Level Synchronization (Rev. 1) PDF
- EE-367: Flash Programmer Drivers for ADSP-BF51xF16 Blackfin® Processors (Rev. 1) PDF
Брошюры и бюллетени
Инструменты проектирования
Обучающие материалы
Информация
- Why Choose a Blackfin Processor?
- Blackfin Processor Architecture Overview
- A Beginner's Guide to Digital Signal Processing (DSP)
- Lockbox Secure Technology
- Blackfin Processor Roadmap
Описание схемы
- Juphoon Costation IP Phone
- DSP Third Party Reference Designs
- Arrows' Embedded Platform Concept Based on ADI Blackfin® Processor
- Промышленная платформа ZMC для встраиваемых измерительных систем измерений и встраиваемых систем для управления движением механизмов
- Super Computing Systems AG: leanXcam