ЦАП с токовым выходом 4 мА - 20 мА
Интегрированные решения Analog Devices объединяют на одном кристалле цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и драйвер для непосредственного преобразования цифрового сигнала в необходимый выходной аналоговый сигнал. В ассортимент передовых в отрасли промышленных ЦАП и драйверов входит большой набор устройств с программируемыми выходными диапазонами от стандартного диапазона токовой петли 4 мА - 20 мА до диапазона ±10 В для управления исполнительными механизмами. Наши промышленные преобразователи обеспечивают высокую функциональность управления и имеют расширенные функции диагностики, позволяющие максимально увеличить время безотказной работы системы, а также устранить необходимость в проведении процедур калибровки, необходимых для некоторых стандартных дискретных архитектур.
Технология HART предоставляет дополнительный режим связи по токовой петле 4 - 20 мА, обеспечивающий дополнительную информацию в виде данных удаленной диагностики и поиска неисправности системы, что можно использовать для повышения уровня целостности системы. Analog Devices предлагает семейство HART-модемов и преобразователей 4-20 мА, которые можно использовать совместно для создания надежного и точного решения с сертификатом HART Foundation. Наши решения отвечают требованиям передатчиков как с замкнутым, так и разомкнутым контуром, а также изолированных и неизолированных плат аналогового ввода/вывода.
Технология HART предоставляет дополнительный режим связи по токовой петле 4 - 20 мА, обеспечивающий дополнительную информацию в виде данных удаленной диагностики и поиска неисправности системы, что можно использовать для повышения уровня целостности системы. Analog Devices предлагает семейство HART-модемов и преобразователей 4-20 мА, которые можно использовать совместно для создания надежного и точного решения с сертификатом HART Foundation. Наши решения отвечают требованиям передатчиков как с замкнутым, так и разомкнутым контуром, а также изолированных и неизолированных плат аналогового ввода/вывода.
Таблица выбора продукта