Рекомендуемые продукты
ADPD105

ADPD105/ADPD106/ADPD107 – это обладающие повышенной эффективностью схемы фотометрического входного интерфейса, каждая из которых содержит интегрированный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и 20-разрядный пакетный аккумулятор, работающий с конфигурируемыми драйверами светоизлучающих диодов. Аккумулятор предназначен для выдачи воздействия на светодиод и измерения соответствующего обратного оптического сигнала. Вывод данных и функциональное конфигурирование компонентов осуществляются через интерфейс I2C (1.8 В) в ADPD105 или интерфейс SPI в ADPD106 и ADPD107. Интегрированная схема управления включает в себя конфигурируемые средства формирования сигналов светодиода и схему синхронного детектирования.
Данная схема аналогового входного интерфейса (analog front end, AFE) обладает наилучшими среди устройств данного класса показателями устранения смещения сигнала и воздействия модулированных помех, которые обычно возникают под воздействием окружающего света.
Для получения оптимальных характеристик ADPD105/ADPD106/ADPD107 следует использовать совместно с фотодиодом, имеющим низкую емкость (<100 пФ). Компоненты могут работать с любыми светодиодами. ADPD105 выпускается в корпусе WLCSP с габаритами 2.46 мм × 1.4 мм и корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Версии с интерфейсом SPI, ADPD106 и ADPD107, выпускаются в корпусе WLCSP с габаритами 2.46 мм × 1.4 мм.
Области применения
- Носимые устройства контроля самочувствия и физической формы
- Клинические измерения, например, измерение насыщения крови кислородом (SpO2)
- Мониторинг в промышленных системах
- Измерение фонового освещения
Области применения
Интеллектуальные здания
- Системы автоматизации зданий
- Решения для освещения
- Решения для мониторинга окружающей среды
- Энергетические технологии
- Решения по обеспечению безопасности и защиты зданий
ADPD144RI

The ADPD144RI is a highly integrated, photometric front end optimized for photoplethysmography (PPG) detection of blood oxygenation (SpO2) by synchronous detection in red and infrared wavelengths. Synchronous measurement allows rejection of both dc and ac ambient light interference with extremely low power consumption.
The module combines highly efficient, light emitting diode (LED) emitters and a sensitive 4-channel, deep diffusion photodiode (PD1 to PD4) with a custom application specific integrated circuit (ASIC) in a compact package that provides optical isolation between the integrated LED emitters and the detection photodiodes to improve through tissue, signal-tonoise ratio (SNR).
The ASIC consists of a 4-channel analog front end (AFE) with two independently configurable datapaths with separate gain and filter settings, a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with a burst accumulator, two flexible, independently configurable, LED drivers, and a digital control block. The digital control block provides AFE and LED timing, signal processing, and communication. Data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface.
Applications
- Optical heart rate monitoring
- Reflective SpO2 measurement
Области применения
ADPD1080

The ADPD1080/ADPD1081 are highly efficient, photometric front ends, each with an integrated 14-bit analog-to-digital converter (ADC) and a 20-bit burst accumulator that works with flexible light emitting diode (LED) drivers. The ADPD1080/ADPD1081 stimulate an LED and measures the corresponding optical return signal. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface on the ADPD1080 or a serial port interface (SPI) on the ADPD1081. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection.
The analog front end (AFE) features rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light without the need for optical filters or dc cancellation circuitry that requires external control.
Couple the ADPD1080/ADPD1081 with a low capacitance photodiode of <100 pF for optimal performance. The ADPD1080/ADPD1081 can be used with any LED. The ADPD1080 is available in a 16-ball, 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP and a 28-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP. The SPI only version, ADPD1081, is available in a 17-ball, 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP.
Applications
- Wearable health and fitness monitors
- Clinical measurements, for example, SpO2
- Industrial monitoring
- Background light measurements
Области применения
Интеллектуальные здания
- Решения по обеспечению безопасности и защиты зданий
- Системы обнаружения дыма
ADPD1081

The ADPD1080/ADPD1081 are highly efficient, photometric front ends, each with an integrated 14-bit analog-to-digital converter (ADC) and a 20-bit burst accumulator that works with flexible light emitting diode (LED) drivers. The ADPD1080/ADPD1081 stimulate an LED and measures the corresponding optical return signal. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface on the ADPD1080 or a serial port interface (SPI) on the ADPD1081. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection.
The analog front end (AFE) features rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light without the need for optical filters or dc cancellation circuitry that requires external control.
Couple the ADPD1080/ADPD1081 with a low capacitance photodiode of <100 pF for optimal performance. The ADPD1080/ADPD1081 can be used with any LED. The ADPD1080 is available in a 16-ball, 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP and a 28-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP. The SPI only version, ADPD1081, is available in a 17-ball, 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP.
Applications
- Wearable health and fitness monitors
- Clinical measurements, for example, SpO2
- Industrial monitoring
- Background light measurements
Области применения
ADPD188BI

ADPD188BI представляет собой полноценную фотометрическую систему для обнаружения дыма, в которой используется оптическая технология на основе двух длин волн. Модуль содержит высокоэффективное фотометрическое ядро, два светодиода и два фотодиода. Эти элементы размещены в специальном корпусе, который предотвращает попадание излучаемого светодиодом света непосредственно на фотодиод без использования дымовой камеры.
Ядро этой специализированной микросхемы (ASIC) состоит из блока управления, 14- разрядного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с 20-разрядным пакетным аккумулятором и трех универсальных, независимо конфигурируемых светодиодных драйверов. В схему управления входят конфигурируемые цепи формирования сигналов светодиодов и синхронного детектирования. Аналоговая часть микросхемы обеспечивает лучшие в своем классе параметры минимизации смещения и искажения сигнала из-за модулированных помех, которые создает окружающий свет.
Области применения
- Системы обнаружения дыма
Области применения
Интеллектуальные здания
- Решения по обеспечению безопасности и защиты зданий
- Системы обнаружения дыма
ADPD188GG

The ADPD188GG is a complete photometric system designed to measure optical signals from ambient light and from synchronous reflected light emitting diode (LED) pulses. Synchronous measurement offers best-in-class rejection of ambient light interference, both dc and ac. The module integrates a highly efficient photometric front end, two LEDs, and two photodiode (PD). All of these items are housed in a custom package that prevents light from going directly from the LED to the photodiode without first entering the subject.
The front end of the application specific integrated circuit (ASIC) consists of a control block, a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with a 20-bit burst accumulator, and three flexible, independently configurable LED drivers. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection. The analog front end (AFE) features best-in-class rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface or a serial peripheral interface (SPI) port.
Applications
- Optical heart rate monitoring
- Reflective PPG measurement
- CNIBP measurement
Области применения
Медицинская электроника
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
Потребительская электроника
- Персональная электроника
ADPD2140

The ADPD2140 is an optical sensor that measures the angle of incident infrared light. Light angles calculated from the ADPD2140 response are linear to ±5° within an angular field of view of ±35°.
The ADPD2140 has a radiant sensitive area of 0.31 mm2 . The low junction capacitance and low dark current of the ADPD2140 allows optimal integration with the ADPD1080 photometric front end. The ADPD2140 can be used with a synchronous infrared light source such as a light emitting diode (LED) to detect user hand movements for gesture recognition. The ADPD2140 requires four photodiode channels. Therefore, use the ADPD1080BCPZ with the ADPD2140.
Packaged in a small, clear mold, 2 mm × 3 mm, 8-lead LFCSP, the ADPD2140 is specified over the −40°C to +85°C operating temperature range.
APPLICATIONS
- Gesture for user interface control in portable devices
- Object location tracking
- Industrial/automation monitoring
- Angle sensing
- Proximity sensing
- Object distance measurement (triangulation)
Области применения
Автомобильная электроника
ADPD2210

ADPD2210 - это усилитель с низким током шума, предназначенный для использования с малогабаритными светодиодами и обеспечивающий усиление токов датчика в 24 раза, внося минимальный дополнительный шум. Столь высокое усиление позволяет получить такую же чувствительность системы, как при использовании большого светодиода, при сохранении всех преимуществ работы с более компактными светодиодами. Компонент имеет минимальную линейность 60дБ, что даёт возможность точно извлекать очень слабые переменные сигналы на фоне больших постоянных или низкочастотных напряжений смещения.
ADPD2210 оптимизирован для применения в системах с импульсным режимом измерения, например, в наручных пульсомерах или одеваемых на палец пульсоксиметрах (измерителях насыщения крови кислородом), в которых критически важны низкая потребляемая мощность и ослабление влияния окружающего освещения. В схемах с фотодиодами ADPD2210 поддерживает напряжение на входе датчика в пределах ±5 мВ (тип.) от уровня на выводе опорного напряжения, что позволяет достичь минимального уровня темнового тока и ограничить уровень дробового шума.
ADPD2210 предназначен для использования в задачах, где критически важна экономия энергопотребления. Компонент потребляет очень маленький ток - от 140 мкА в отсутствие входного сигнала до 954 мкА при работе с сигналом полной шкалы (типичные значения). При помощи вывода отключения ADPD2210 может быть переключен в состояние ожидания, в котором усиление сигнала не производится. Данный режим позволяет увеличить срок службы батарей и сэкономить стоимость в системах с однократно используемыми батареями.
Применение ADPD2210 для усиления сигнала в месте расположения датчика уменьшает влияние электромагнитных помех при использовании проводных интерфейсов с низкоуровневыми сигналами, обеспечивая улучшение отношения сигнал-шум (ОСШ) и ослабление мешающих сигналов от близкорасположенного оборудования. Комбинация низкого энергопотребления, высокого ОСШ и устойчивости к электромагнитным помехам делает возможной реализацию малопотребляющих решений, которые недоступны при использовании традиционных измерителей слабого сигнала, например, схем на базе фотодиода и трансимпедансного усилителя.
Области применения:
- Фотоплетизмография
- Измерения с использованием фотодиодов
- Измерение слабых токов в импульсном режиме
- Любые приложения, где требуется усиление слабых токов с очень низким шумом
Области применения
ADPD2214

ADPD2214 – это оптический датчик, оптимизированный для применения в биомедицине. Благодаря интеграции в одном корпусе кремниевого фотодиода с глубоким переходом и крайне низкой емкостью, работающего в режиме фотопроводимости с нулевым смещением, и обладающего низким шумом усилителя тока он обеспечивает очень низкое энергопотребление и близкое к теоретическому отношение сигнал-шум. ADPD2214 имеет типичную ширину полосы 75 кГц, благодаря чему он хорошо подходит для работы с импульсными источниками возбуждения. Компонент потребляет очень низкую мощность в рабочем состоянии и содержит вывод отключения питания, при помощи которого его можно переключать в состояние пониженного энергопотребления для оптимизации срока службы батарей в портативных устройствах. Характеристики ADPD2214 ограничены дробовым шумом, что делает его превосходным выбором для измерения сигналов с наивысшей точностью в условиях слабой освещенности. Комбинация низкого энергопотребления, очень высокого отношения сигнал-шум и устойчивости к электромагнитным помехам позволяет создавать на его основе малопотребляющие решения, которые невозможно получить при использовании традиционных комбинаций фотодиода и трансимпедансного усилителя.
Области применения
- Измерение пульса и пульсоксиметрия (фотоплетизмография)
- Медицинские датчики с питанием от батарей
- Химический анализ
Области применения
ADUX1020

ADUX1020 -это высокоэффективный фотометрический датчик с интегрированными 14-разрядным аналого-цифровым преобразователем (АЦП) и 20-разрядным пакетным аккумулятором, которые работают в связке с конфигурируемым драйвером светодиода. Компонент предназначен для модуляции светодиода и измерения соответствующего отраженного оптического сигнала. Цифровая часть компонента включает в себя логику для агрегации данных и обнаружения близости объекта.
Для вывода данных и конфигурирования устройства используется интерфейс I2C с напряжением питания 1.8 В. Схема управления включает в себя генератор сигнала светодиода с конфигурируемыми периодом и длительностью импульса, а также синхронный детектор. Кроме того, компонент содержит малошумящий, малопотребляющий, конфигурируемый аналоговый входной интерфейс с широким динамическим диапазоном, генератор тактового сигнала, драйвер светодиода, а также цифровую логику для вычисления положения с режимом интеллектуальной выборки (непосредственное считывание координат x и y, относительное вычисление координаты z). Полнофункциональный аналоговый входной интерфейс обеспечивает подавление влияния окружающего освещения, уменьшая искажение показаний вследствие воздействия внешних помех.
Для работы компонента необходим один недорогой инфракрасный светодиод в стандартном корпусе для поверхностного монтажа с широким или узким сектором излучения (в зависимости от конкретной задачи). Светодиод монтируется отдельно от ADUX1020.
ADUX1020 выпускается в небольшом прозрачном 8-выводном литом корпусе LFCSP с габаритами 2 мм × 3 мм и имеет гарантированный рабочий температурный диапазон от −40°C до +85°C.
Области применения
- Распознавание жестов в пользовательских интерфейсах портативных устройств
- Мониторинг промышленных систем/систем автоматики
- Детектирование близости объекта
- Измерение углов