Рекомендуемые продукты
ADXL372

ADXL372 – это обладающий крайне низким энергопотреблением трехосевой акселерометр МЭМС с диапазоном измерений ±200 g, который потребляет ток 22 мкА при частоте выходных данных 3200 Гц. ADXL372 обеспечивает столь низкое энергопотребление без отключения питания входного аналогового интерфейса, за счет чего устраняется вероятность спектральных наложений в выходном сигнале датчика.
Помимо крайне низкой потребляемой мощности ADXL372 обладает множеством функций, позволяющих детектировать ударные воздействия при одновременном уменьшении энергопотребления системы. Компонент содержит глубокий, мультирежимный буфер FIFO (output first in, first out), несколько режимов детектирования активности, а также средства для захвата только пиковых значений ускорения.
Для мониторинга движения в периоды покоя компонент имеет два дополнительных режима пониженного энергопотребления с включением, активируемым прерываниями. В режиме с пробуждением результаты измерения ускорения усредняются для получения достаточно низкого выходного шума, что позволяет устанавливать порог срабатывания на низких уровнях ускорений. В режиме мгновенного включения ADXL372 потребляет ток 1.4 мкА, производя непрерывный мониторинг окружающей среды на предмет ударных воздействий. При детектировании события, приводящего к превышению внутреннего порогового значения, компонент переключается в нормальный рабочий режим за время, достаточное для записи сигнала воздействия.
При работе в условиях высоких ускорений спектральное содержимое измеряемых величин может распределяться в широком диапазоне частот. ADXL372 содержит четырехполюсный антиалайзинговый фильтр нижних частот (фильтр предотвращения спектральных наложений) для ослабления внеполосных сигналов. ADXL372 также содержит фильтр верхних частот для устранения статических и слабо меняющихся погрешностей, например, вызванных дрейфом вследствие изменений окружающей температуры.
ADXL372 выдает 12-разрядные выходные данные с коэффициентом масштабирования 100×10-3 g/LSB (младший значащий бит). Пользователь может обращаться к регистрам данных и конфигурации через последовательный периферийный интерфейс (SPI) или протокол I2C с ограниченным функционалом. ADXL372 работает с широким диапазоном напряжений питания и выпускается в корпусе с габаритами 3 мм × 3.25 мм × 1.06 мм.
При обозначении многофункциональных выводов в техническом описании может указываться только имя конкретной обсуждаемой функции.
Области применения
- Обнаружение ударов и столкновений
- Проверка целостности активов
- Портативные граничные узлы IoT (Internet of Things)
- Выявление возможных сотрясений и травм головного мозга
Applications
Промышленная автоматика
Системы безопасности и наблюдения
- Контроль имущества
ADXL362

ADXL362 – это трехосевой акселерометр МЭМС с крайне низким энергопотреблением, который потребляет ток менее 2 мкА при частоте обновления выходных данных 100 Гц и 270 нА в режиме пробуждения по наличию движения. В отличие от акселерометров, в которых для достижения низкого энергопотребления применяется циклическое отключение питания, частота измеряемого ADXL362 сигнала не изменяется за счет эффекта субдискретизации, поскольку выборка производится в полной полосе датчика при любых частотах обновления.
ADXL362 всегда работает с разрешением выходного сигнала 12 бит, однако для систем, в которых достаточно меньшего разрешения, компонент имеет возможность выдачи 8-разрядных форматированных данных для более эффективных однобайтовых передач. Компонент поддерживает работу с диапазонами измерения ±2 g, ±4 g и ±8 g, и разрешение составляет 1·10-3 g/LSB в диапазоне ±2 g. В системах, где требуется шумовой порог меньше, чем обеспечиваемые ADXL362 в нормальном режиме 550·10-6 g/√Гц, можно выбрать один из двух режимов, обеспечивающих низкий шум (типичное значение до 175·10-6 g/√Гц) при минимальном увеличении потребляемого тока.
Помимо собственного крайне низкого энергопотребления ADXL362 также имеет множество функций для сокращения потребляемой мощности на системном уровне. К ним относятся глубокий, многорежимный буфер FIFO, встроенный датчик температуры с крайне низким энергопотреблением и несколько режимов детектирования активности, включая режим пробуждения/сна с регулируемым порогом, в котором потребляемый ток может достигать 270 нА при частоте измерения 6 Гц (приблизительно). Компонент содержит отдельный вывод для непосредственного управления внешним переключателем при обнаружении активности. Кроме того, ADXL362 имеет поддержку внешнего управления интервалами дискретизации и/или внешнего тактового сигнала.
ADXL362 работает с широким диапазоном напряжений питания от 1.6 В до 3.5 В и может подключаться, при необходимости, к хост-процессору, работающему от отдельного источника с меньшим напряжением питания. Компонент выпускается в корпусе с габаритами 3 мм × 3.25 мм × 1.06 мм.
Области применения
- Слуховые аппараты
- Медицинские приборы для домашнего применения
- Энергосберегающие переключатели, срабатывающие по движению
- Беспроводные датчики
- Измерительные устройства, срабатывающие по движению
-
Имплантируемые медицинские устройства класса III
Applications
Технологии оснащения зданий
- Светодиодное освещение общего назначения
ADXL357

ADXL356 и ADXL357 – это обладающие низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0g), низким энергопотреблением и выбираемыми диапазонами измерения трехосевые акселерометры с аналоговым и цифровым выходом, соответственно. ADXL356B поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±20 g, ADXL356C поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±40 g, а ADXL357 поддерживает измерение в диапазонах ±10.24 g, ±20.48 g и ±40.96 g.
ADXL356/ADXL357 обеспечивают наилучшие в отрасли характеристики шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на их основе прецизионные устройства, требующие минимальной калибровки.
Благодаря малому дрейфу, низкому шуму и малому энергопотреблению ADXL357 делает возможным точное измерение отклонения в условиях с высоким уровнем вибрации, например, в составе авиационных инерциальных измерительных модулей. Низкий шум ADXL356 в области высоких частот делает данный компонент идеальным выбором для беспроводного мониторинга рабочих условий.
Для обозначения многофункциональных выводов ADXL357 в техническом описание может использоваться только наименование конкретной обсуждаемой функции интерфейса SPI или I2C.
Области применения
- Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
- Системы стабилизации платформ
- Мониторинг целостности конструкций
- Визуализация данных сейсмической активности
- Измерение отклонения
- Робототехника
- Мониторинг рабочих условий
Applications
ADXL356

ADXL356 и ADXL357– это обладающие низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0g), низким энергопотреблением и выбираемыми диапазонами измерения трехосевые акселерометры с аналоговым и цифровым выходом, соответственно. ADXL356B поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±20 g, ADXL356C поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±40 g, а ADXL357 поддерживает измерение в диапазонах ±10.24 g, ±20.48 g и ±40.96 g.
ADXL356/ADXL357 обеспечивают наилучшие в отрасли характеристики шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на их основе прецизионные устройства, требующие минимальной калибровки.
Благодаря малому дрейфу, низкому шуму и малому энергопотреблению ADXL357 делает возможным точное измерение отклонения в условиях с высоким уровнем вибрации, например, в составе авиационных инерциальных измерительных модулей. Низкий шум ADXL356 в области высоких частот делает данный компонент идеальным выбором для беспроводного мониторинга рабочих условий.
Для обозначения многофункциональных выводов ADXL357 в техническом описание может использоваться только наименование конкретной обсуждаемой функции.
Области применения
- Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
- Системы стабилизации платформ
- Мониторинг целостности конструкций
- Визуализация данных сейсмической активности
- Измерение отклонения
- Робототехника
- Мониторинг рабочих условий
Applications
ADXL355

ADXL355 – это представитель нового семейства малопотребляющих трехосевых акселерометров МЭМС с низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0 g) и выбираемыми диапазонами измерений. ADXL355 поддерживает измерение в диапазонах ±2.048 g, ±4.096 g и ±8.192 g. Он обладает наилучшими в отрасли характеристиками шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на его основе прецизионные устройства с очень низкой потребляемой мощностью, требующие минимальной калибровки.
ADXL355 и ADXL354 (акселерометр с аналоговым выходом. См. страницу продукта ADXL354) осуществляют измерение вибраций с высоким разрешением и очень низким шумом, делая возможным раннее детектирование структурных дефектов при помощи сетей беспроводных датчиков. Низкое энергопотребление новых акселерометров ADXL354 и ADXL355 продлевает срок службы батарей и, как следствие, время бесперебойного использования устройства. Низкий шум и малое энергопотребление ADXL354 и ADXL355 позволяют создавать на их основе недорогие устройства измерения слабых вибраций для применения в таких задачах как, например, мониторинг целостности конструкций. Кроме того, акселерометры обеспечивают превосходную стабильность измерения отклонения в диапазоне температур и во времени, что делает их идеальным выбором для систем ориентирования и навигации в беспилотных летательных аппаратах, основанных на инерциальных измерительных модулях и инклинометрах. Благодаря повторяемости измерений при любых условиях акселерометры ADXL354 и ADXL355 позволяют достичь минимальной погрешности показателей отклонения без детальной калибровки в самых жестких средах.
Акселерометры ADXL354 и ADXL355 обеспечивают температурную стабильность смещения нуля 0.15×10-3 g/°C, макс. Столь высокая стабильность минимизирует ресурсы, затрачиваемые на калибровку и испытание, помогая увеличить объемы выпуска устройств на базе этих компонентов. Кроме того, герметичный корпус помогает гарантированно поддерживать характеристики стабильности и повторяемости в конечном продукте в течение долгого времени после его выхода из производства.
Благодаря комбинации диапазона полной шкалы измерений от ±2g до ±8g, выбираемой полосы цифровой фильтрации от 1 Гц до 1 кГц, низкой плотности шума (25мкВ/ÖГц) и малого потребляемого тока (менее 200 мкА) акселерометр МЭМС ADXL355 обеспечивает уровень характеристик, сопоставимый с гораздо более дорогими продуктами, при меньшем энергопотреблении и меньшей общей стоимости решения.
Области применения
- Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
- Системы стабилизации платформ
- Мониторинг целостности конструкций
- Визуализация данных сейсмической активности
- Измерение отклонения
- Робототехника
- Мониторинг рабочих условий
Applications
Промышленная автоматика
Медицинская электроника
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Портативный анализатор крови
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
ADXL354

ADXL354 – это представитель нового семейства малопотребляющих трехосевых акселерометров МЭМС с низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0 g) и выбираемыми диапазонами измерений. ADXL354B поддерживает измерение в диапазонах ±2 g и ±4 g, а ADXL354C – в диапазонах ±2 g и ±8 g. ADXL354 обладает наилучшими в отрасли характеристиками шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на его основе прецизионные устройства с очень низкой потребляемой мощностью, требующие минимальной калибровки.
ADXL354 и ADXL355 (акселерометр с цифровым выходом. См. страницу продукта ADXL355) осуществляют измерение вибраций с высоким разрешением и очень низким шумом, делая возможным раннее детектирование структурных дефектов при помощи сетей беспроводных датчиков. Низкое энергопотребление новых акселерометров ADXL354 и ADXL355 продлевает срок службы батарей и, как следствие, время бесперебойного использования устройства. Низкий шум и малое энергопотребление ADXL354 и ADXL355 позволяют создавать на их основе недорогие устройства измерения слабых вибраций для применения в таких задачах как, например, мониторинг целостности конструкций. Кроме того, акселерометры обеспечивают превосходную стабильность измерения отклонения в диапазоне температур и во времени, что делает их идеальным выбором для систем ориентирования и навигации в беспилотных летательных аппаратах, основанных на инерциальных измерительных модулях и инклинометрах. Благодаря повторяемости измерений при любых условиях акселерометры ADXL354 и ADXL355 позволяют достичь минимальной погрешности показателей отклонения без детальной калибровки в самых жестких средах.
Акселерометры ADXL354 и ADXL355 обеспечивают температурную стабильность смещения нуля 0.15×10-3 g/°C, макс. Столь высокая стабильность минимизирует ресурсы, затрачиваемые на калибровку и испытание, помогая увеличить объемы выпуска устройств на базе этих компонентов. Кроме того, герметичный корпус помогает гарантированно поддерживать характеристики стабильности и повторяемости в конечном продукте в течение долгого времени после его выхода из производства.
Благодаря комбинации диапазона полной шкалы измерений от ±2g до ±8g, выбираемой полосы цифровой фильтрации от 1 Гц до 1 кГц, низкой плотности шума (25мкВ/ÖГц) и малого потребляемого тока (150 мкА) акселерометр МЭМС ADXL354 обеспечивает уровень характеристик, сопоставимый с гораздо более дорогими продуктами, при меньшем энергопотреблении и меньшей общей стоимости решения.
Области применения
- Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
- Системы стабилизации платформ
- Мониторинг целостности конструкций
- Визуализация данных сейсмической активности
- Измерение отклонения
- Робототехника
- Мониторинг рабочих условий
Applications
Промышленная автоматика
Медицинская электроника
- Измерение показателей жизнедеятельности
- Управление ходом заболевания и профилактика здоровья
- Портативный анализатор крови
- Носимые устройства мониторинга состояния здоровья
ADXL1002

Акселерометры ADXL1001/ADXL1002 обеспечивают крайне низкую плотность шума в расширенном диапазоне частот и оптимизированы для задач мониторинга в промышленных условиях. ADXL1001 (диапазон измерения ±100 g) и ADXL1002 (диапазон измерения ±50 g) обладают типичными значениями плотности шума 30×10-6 g/√Гц и 25×10-6 g/√Гц, соответственно. Оба акселерометра демонстрируют стабильную, повторяемую чувствительность на фоне внешних ударных нагрузок до 10000 g.
ADXL1001/ADXL1002 имеют функцию полного автоматического тестирования электромеханической системы (self test, ST) и индикатор выхода за пределы диапазона (overrange, OR), которые позволяют реализовать расширенные возможности системного уровня и могут быть полезны для встраиваемых приложений. Благодаря низкому энергопотреблению и работе от одного напряжения питания в диапазоне от 3.3 В до 5.25 В ADXL1001/ADXL1002 могут применяться в беспроводных измерительных продуктах. ADXL1001/ ADXL1002 выпускаются в корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм × 1.80 мм и имеют номинальный рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C.
Области применения
- Мониторинг рабочих условий
- Диагностическое техническое обслуживание
- Контроль работоспособности
- Контрольно-измерительная техника
- Системы текущего контроля рабочего состояния (HUMS)