Новое партнерство изменяет подход людей к контролю, анализу и улучшению своего самочувствия.

Превосходные возможности контроля

Withings, компания с головным офисом в Париже, которая стала известна благодаря своей линейке инновационных продуктов для контроля за самочувствием с интерфейсом WiFi, применила МЭМС акселерометры компании Analog Devices ADXL362 в своём мониторе активности Pulse.

Это позволило реализовать в приборе больше, чем просто измерение количества шагов, пройденного расстояния, высоты подъёма и количества израсходованных калорий. Новый прибор Pulse O2 компании Withings способен отображать уровень кислорода в крови, что помогает контролировать качество сна, и частоту сердцебиений. Измеренные данные автоматически загружаются на компьютер, планшет или смартфон пользователя.

“Монитор активности Pulse компании Withings помогает вам оценить своё самочувствие, сделав, тем самым, первый шаг к его улучшению, - говорит Эрик Карриэл, председатель совета директоров компании Withings, выигравшей несколько наград в области технических решений и бытовой электроники".

Креативное решение проблем

Выбор подходящего акселерометра для столь маленького прибора, как Pulse, который помещается в кармане и может прикрепляться к запястью, вызвал серьёзные трудности для разработчиков Withings. Акселерометр ADXL362 компании Analog Devices, обладающий габаритами 3.00 мм x 3.25 мм, оказался идеальным решением с идеальными размерами.

Данный акселерометр обладает расширенными возможностями детектирования, позволяющими распознавать различные типы движения. А благодаря крайне низкой мощности, потребляемой ADXL362, Pulse может работать без подзарядки одну-две недели.

“Высокая технологичность и исключительный срок службы батареи делают этот крохотный прибор идеальным помощником для ведения здорового образа жизни,- говорит Карриэл. - В настоящий момент компания рассматривает возможность применения нескольких компонентов Analog Devices в своем следующем интеллектуальном продукте".

Креативный подход

“Сегодня, когда вы задаете людям вопрос, кто заботится об их самочувствии, первое, что вы услышите: ‘мой лечащий врач’. Благодаря этим новым приборам завтра ответ будет: ‘Я забочусь о своем самочувствии’. Изменится и характер взаимоотношений между доктором и пациентом, так как все основные показатели жизнедеятельности будут доступны как на ладони, - говорит Седрик Хатчингс, президент Withings".

Хотя рынок наводнения разнообразными шагомерами, лишь совсем немногие из них обладают функциями, которые обеспечивает Pulse O2. Для измерения пульса вам достаточно просто прижать палец к датчика, и считанные показания будут переданы в устройство, работающее под управлением ОС Android или iOS через интерфейс Bluetooth 4.0.

Магическая простота, с которой работает данная функция, заставила одного из обозревателей охарактеризовать ее не иначе как “колдовство!”



Будьте в курсе новостей об инновациях за гранью возможного!

Ежемесячные или ежеквартальные обновления последних новостей и статей о продуктах ADI, инструментах проектирования, тренингах и событиях.


Подписаться на новостную рассылку




Вам будет также интересно почитать другие истории.     Посмотреть все >