Технология программно-определяемых радиосистем (SDR) изменяет правила игры для разработчиков систем и делает возможным появление инновационных решений, помогающих службам быстрого реагирования спасать человеческие жизни.
Высокая производительность в критически важных ситуациях
Критически важные ситуации требуют применения высокопроизводительных технологий и решений, которые дадут людям возможность связаться друг с другом, получить информацию, защиту и поддержку в самых экстремальных условиях на планете.
Технология трансиверов SDR компании Analog Devices отвечает этим требованиям, помогая инженерам создавать решения для систем связи,опережающие существующие возможности.
Технология для самых сложных условий на нашей планете
Рассмотрим потребности сотрудников служб быстрого реагирования, оказывающихся в эпицентре катастрофических событий, где критически важна беспрерывная связь. Им нужны средства радиосвязи, обладающие малым весом, прочностью, низкой потребляемой мощностью, возможностью работы на разных частотах, и при этом достаточно простые для использования в экстремальных условиях окружающей среды.
Это довольно серьёзный вызов, на который Analog Devices отвечает инновационными технологиями в области обработки смешанных сигналов. И простотой решения.
Инновации в области обработки смешанных сигналов. Больше возможностей проектирования.
Решения для SDR с различными степенями свободы конфигурирования на основе дискретных сигнальных цепочек уже доступны, однако они имеют большую потребляемую мощность и высокую стоимость. Предлагаемая компанией Analog Devices технология программно-определяемых радиосистем SDR изменяет правила игры для разработчиков систем. Проверенный практическим внедрением, высокопроизводительный, полностью программируемый, полнофункциональный радиотрансивер в формате интегральной микросхемы (ИМС) позволяет инженерам встраивать самые надежные, устойчивые функциональные возможности профессионального уровня даже в проекты портативных систем SDR.
Архитектуры SDR, которые проще с точки зрения создания прототипов и способны обеспечивать самые лучшие характеристики, дают целый ряд преимуществ службам быстрого реагирования. Они позволяют мгновенно изменять режимы работы радиотрансивера в зависимости от окружающей среды и текущей ситуации, в которой находится спасатель. Радиосистемы могут осуществлять когнитивное сканирование, анализ и классификацию спектра для нахождения желаемого канала связи, и перепрограммировать себя для приёма и передачи сигналов по этому каналу. Решения могут быть спроектированы таким образом, чтобы при работе с ними не требовалось никаких специальных технических знаний или навыков. Системы SDR могут обновляться для поддержки новых протоколов, стандартов и функций без длительного отключения радиоаппаратуры или сетевого оборудования.
Таким образом, технология SDR существенно расширяет возможности использования портативного радиооборудования в качестве средства связи для сотрудников служб быстрого реагирования. С помощью обладающих передовыми характеристиками полнофункциональных трансиверов компании Analog Devices инженеры могут ускорить и упростить разработку подобных систем, сократить риски и существенно расширить их функциональность.