За гранью возможного
Создание первого в отрасли портативного анализатора 50 ГГц.
Многофункциональные возможности. В наш век коммуникационных технологий.
Высоко в Альпах, в конце 1800-х гг., изобретатель Карл Эльсенер спроектировал легковесный инструмент, который был способен выполнять различные операции, в жестких условиях, с высокой точностью. Этим инструментом стал Швейцарский армейский нож, исторический пример создания многофункциональной инновации.
Перенесемся в сегодняшний день: сложность и децентрализация сетей передачи данных (диапазонов ВЧ, СВЧ и миллиметровых волн) возрастает как никогда ранее. В связи с необходимостью испытывать, измерять и анализировать широкополосные системы, специалисты по технике сталкиваются с все более разнородными, удаленными и сложными средами.
Современным системам необходим способ внедрения многофункциональных приборов, обладающих лабораторной точностью, всё глубже и глубже условия реальной эксплуатации. И сегодня, как когда-то в истории, лидеры инноваций реализуют это на практике.
Измеряйте. Анализируйте. Совершайте революцию.
Компания Keysight Technologies имеет долгую историю создания инноваций в области проектирования электроники и измерительного оборудования и на протяжении десятилетий сотрудничает с Analog Devices. Совместными усилиями мы совершили новый прорыв в отрасли, разработав первый многофункциональный портативный анализатор с расширенным частотным диапазоном до 50 ГГц.
FieldFox от компании Keysight – это портативный ВЧ и СВЧ анализатор, способный выполнять измерения с лабораторной точностью в условиях реальной эксплуатации. Это единое решение включает в себя функциональность устройства для проверки кабелей и антенн, векторного анализатора цепей, анализатора спектра, измерителя уровня мощности, и других. Возможность замены большого количества различных измерительных платформ одним небольшим устройством при монтаже и техническом обслуживании систем передачи данных просто поражает.
Изготовленный в специальном исполнении для нужд оборонной промышленности и работы в жестких условиях – будь то запыленность, высокая температура или влажность – FieldFox обеспечивает лабораторные показатели производительности и точности. Прибор выпускается в нескольких вариантах с диапазоном рабочих частот до 50 ГГц, имеющих легкий корпус без принудительного охлаждения и вентиляционных отверстий.
Это действительно универсальный прибор, обладающий самыми современными техническими возможностями; первый в отрасли, созданный силой технической мысли компании Keysight с использованием технологий компании Analog Devices.
Лабораторная точность. Веха в инновациях.
При создании FieldFox критически важным являлось достижение малых габаритов и высокой энергоэффективности. Решение этой задачи потребовало применение различных стандартных и нестандартных решений из линейки компонентов ADI для электронных средств измерения и тестирования ВЧ систем. Эта линейка включает в себя продукты для всей сигнальной цепочки, обладающие высокой производительностью и широкой полосой, которые необходимы для работы в постоянно растущем спектре частот.
В приборе FieldFox реализованы преимущества широкого спектра продуктов ADI, включая ИС малошумящих усилителей, смесителей и ГУН диапазонов ВЧ, СВЧ и миллиметровых волн, широкополосные усилители, компоненты синхронизации и прецизионные компоненты управления.
Оптимизируя быстродействие, прецизионность и контур управления сигнальной цепочки, выполненной по технологии ADI, инженеры компании Keysight добились наивысшего уровня производительности при беспрецедентных уровнях потребляемой мощности и снижения форм фактора. Результатом явилось появление семейства самых многофункциональных портативных анализаторов - единственное в своем роде прорывное решение, предоставляющее заказчикам Keysight расширенные возможности, конфигурируемость и портативность, в условиях реальной эксплуатации.
Из лаборатории в условия реальной эксплуатации на грани возможного.
Будь то регламентные измерения, углубленный анализ неисправностей или что-то среднее между ними, FieldFox работает с прецизионной точностью
как в лаборатории, так и в сложных полевых условиях.
Это, в свою очередь, открывает безграничные возможности проведения дистанционных измерений при монтаже, техническом обслуживании и устранении неисправностей в наземных станциях спутниковой связи, сфере железнодорожных перевозок, задаче поиска нефтяных месторождений, в оборонных радиолокационных системах и удаленных узлах беспроводных систем связи. Обеспечиваемые Firefox высокие характеристики также являются свидетельством глубокого и продуктивного сотрудничества заказчиков Analog Devices с инженерами-инноваторами из Keysight.
Keysight и ADI продолжают работать вместе, охватывая различные промышленные сферы и области применения, перенося точность электронных средств измерения и тестирования из лаборатории в условия реальной эксплуатации на грани возможного.