За гранью возможного
В результате инновационного сотрудничества компаний Honeywell Process Solutions и Analog Devices появилась новая платформа для интеллектуальных промышленных передатчиков Honeywell.
Изменяя автоматизацию процессов. Вместе.
На протяжении более 40 лет компания Honeywell Process Solutions является пионером в области управления автоматизированными процессами и имеет длительную историю создания лучших в своем классе продуктов, а также поддерживает доверительные отношения с заказчиками в различных областях применения во всем мире.
Благодаря разнообразию и универсальности применения, решения компании Honeywell помогают заказчикам управлять их производственными активами более безопасно, рационально, надежно и прибыльно. Когда компании Honeywell потребовалось применить весь свой опыт и достижения для создания новой версии платформы для интеллектуальных промышленных передатчиков, ее заказчики получили еще одно существенное преимущество: тесное сотрудничество с Analog Devices
Стать сильнее. По кирпичикам.
Компания Analog Devices работала с Honeywell, чтобы решить, какие технологии ADI могут быть наилучшим образом применены в соответствии с задачами Honeywell в платформе для интеллектуальных промышленных передатчиков, и предложить заказчикам возможности действительно следующего поколения, простоту интеграции, высокую надежность и эффективность на протяжении полного жизненного цикла оборудования.
По мнению Honeywell в проекте потребовалось задействовать ряд компонентов ADI, от цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) до прецизионных микроконтроллеров, и технологий ADI, модемы HART® и цифровые изоляторы с технологией iCoupler®. Кроме того, со стороны ADI потребовалось глубокое понимание рынка Honeywell, а также использование аналитических данных, полученных в результате нашего продолжительного сотрудничества.
Работая совместно, ADI и Honeywell внедрили в проект Honeywell ADuCM360 – малопотребляющий прецизионный микроконтроллер, способный работать при температуре до 125°C – и получили значительное улучшение рабочих характеристик системы и снижение ее себестоимости.
Больше инноваций. Больше сотрудничества. И это еще не все.
В результате общего подхода компаний ADI и Honeywell к созданию передатчиков были разработаны Honeywell SmartLine, в которых сочетаются беспримерные возможности измерения давления и температуры, универсальные и точные преобразователи сигнала уровня, а также не имеющий аналогов пользовательский интерфейс. Благодаря встроенному интеллектуальному дисплею, возможности замены комплектующих и легкости конфигурирования в полевых условиях, можно назвать SmartLine самой современной из всей обширной линейки лидирующих в отрасли инноваций Honeywell – и ADI с честью внесла свою долю в общий успех.
"В ADI осознавали, что они должны понять, в каких условиях эксплуатируются наши продукты, и перед проектированием ИС хорошо разобраться в дисциплинах, таких как связь в полевых условиях, искробезопасность электрической цепи, гальваническая развязка и уровень полноты безопасности (SIL). Для Honeywell компания ADI становится не только предпочтительным поставщиком, но также и стратегическим партнером в процессе эволюции решений для заказчиков приборов промышленной автоматики." – Марк Малдауни, главный инженер-разработчик - Honeywell SmartLine.
"Благодаря честной работе в качестве технического партнера Honeywell, мы смогли обеспечить качество целой линейки продуктов." – Доминик Гизио, менеджер Analog Devices по работе с корпоративным заказчиком Honeywell.