За гранью возможного
Инновации превыше всего
В небесах над нами происходит революция: инновационная технология беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) фото/видеосъемки открывает невообразимые ранее возможности для профессиональной и любительской фотографии, спасательных и поисковых групп, дистанционного исследования и других областей. По мере того как эти БПЛА становятся все меньше, легче, дешевле, более универсальны и проще в использовании, продолжает расширяться и спектр их потенциальных областей применения.
Компания DJI играет ведущую роль в продвижении этих инноваций по всему миру, предлагая более интеллектуальные, более мощные, более доступные решения по сравнению с тем, что когда-либо появлялось на рынке.
Мощная технология. Изумительная простота.
Подход DJI заключается в создании решений, которые делают продвинутые технологии доступными для любого, у кого есть идея, потребность или возможность.
Чтобы воплотить это в жизнь, в качестве поставщика широкого спектра универсальных, высокопроизводительных решений, включая гироскопы и акселерометры МЭМС, а также единственной в отрасли интегрированной микросхемы полнофункционального, программируемого широкополосного радиотрансивера, была выбрана компания Analog Devices.
Результатом стали БПЛА фото/видеосъемки, широко известные благодаря своей простоте применения - лёгкие, маневренные, энергоэффективные и удивительно универсальные. Они способны передавать видеоизображение в режиме реального времени, находясь в полете, без ухудшения качества или создания помех, даже в самых отдельных местах и сложных условиях на планете.
В то же время, несмотря на свою простоту, БПЛА DJI поддерживают расширенный набор функциональных возможностей и высокие характеристики, от качества и стабильности изображения до общей устойчивости, позволяя пользователям получать изображения d условиях, где раньше это было невозможно или требовалась дорогостоящая съёмка с вертолета.
Захватывая изображения. Подпитывая воображения.
Что могут делать пользователи при помощи этой технологии? В данном случае, они, в прямом смысле, ограничены только небесами.
Службы быстрого реагирования применяют БПЛА для оценивания опасных условий или помощи в борьбе с пожарами в различных точках мира, от Калифорнии до Австралии.
Поисковые команды используют БПЛА для наблюдения за ходом и последствиями естественных катастроф, зачастую позволяя производить спасательные операции, которые до сих пор было невозможно осуществить или даже вообще представить.
Фермеры используют технологию БПЛА для наблюдения за состоянием зерновых и процессом полива.
И каждый день пользователи выкладывают в сеть гигабайты фото- и видеоматериалов, делясь свои креативным видением с миром.
В двух словах: теперь каждому доступна пара глаз в небесах… и сопутствующие этому возможности.