За гранью возможного

Компания Aerojet Rocketdyne выводит инновации на орбиту

 

Где никто не бывал.

Космос всегда манил человечество – своей загадочностью, а также возможностью быть изученным и разгаданным. От астрономов античности до инноваторов современности люди стремились расширять наши знания о вселенной, продолжая исследования и раздвигая технологические границы.

Это постоянное стремление распространяется на многие программы и проекты – включая разработку космических кораблей NASA, которые позволят астронавтам исследовать районы космоса, где люди еще никогда не бывали, такие как околоземные астероиды, безгравитационные зоны, известные как точки Лагранжа и, в итоге, человеческую миссию на Марс.

 

Стимулирующая инновация.

Aerojet Rocketdyne - компания-лидер в области аэрокосмической и оборонной промышленности, предоставляющая энергодвигательные установки и другие инновационные технологии для применения в критически важных ситуациях. В настоящее время компания занимается разработкой жидкостных ракетных двигателей для самой мощной в мире ракеты – системы запуска космических кораблей NASA (SLS) – которая будет совершать новаторские полеты, включая будущие полеты людей на Марс.

Все началось с создания ракетного двигателя RS-25, первого в истории большого ракетного двигателя многократного использования. Эти двигатели успешно применялись во всех 135 полетах космических шатлов, имеющих своей целью дальнейшее исследование явления микрогравитации, сооружение международной космической станции, размещение и обслуживание космического телескопа Хаббл.

Компания Aerojet Rocketdyne приспосабливает двигатели RS-25 для использования в системе запуска космических кораблей NASA, которая будет выводить на орбиту многоцелевой пилотируемый корабль Орион – первоначально беспилотный, в дальнейшем усовершенствованный, чтобы вместить команду из четырех человек, груза и оборудования – для длительных миссий в районы глубокого космоса.

Для запуска центрального ракетного блока существующие двигатели RS-25 будут соединены в связку из четырех ракетных двигателей, каждый из которых обеспечит тяговое усилие, превышающее усилие, создаваемое вакуумом на 230 тонн (109 % от уровня проектной мощности), чтобы таким образом увеличить грузоподъемность ракеты. Когда SLS будет создана, в ней будет обеспечен беспрецедентный уровень полезной грузоподъемности в 130 тонн.

Блок контроллера нового двигателя с встроенной технологией ADI обеспечивает передачу информации между ракетой и двигателем; предоставляет управление по замкнутому контуру путем регулирования уровня тягового усилия двигателя и уровня топливной смеси; передает электрическую энергию ко всем элементам управления, датчикам и эффекторам; отслеживает работоспособность двигателя и его состояние.

 

Линейка функциональных продуктов.

Более 50 лет компания Analog Devices помогает своим заказчикам разрабатывать продвинутые системы аэродинамического и оборонного назначения, которые поддерживают наивысший уровень производительности в то время, как уменьшаются их размеры, вес, потребляемая мощность, затраты и время разработки.

С нашей линейкой функциональных, надежных, радиоактивно безопасных продуктов, технических возможностей и систематизированных знаний, мы с гордостью помогаем нашим заказчикам создавать проекты в самых востребованных областях применения и выполнять самые трудные задачи, в настоящем и будущем.

Для компании Aerojet Rocketdyne и NASA- и всех людей – решение этой задачи означает существенное раздвижение границ освоения космического пространства, безопасного полета команды людей на Марс, возвращение их домой и расширение понятия, что находится за гранью возможного.


Будьте в курсе новостей об инновациях за гранью возможного!

Ежемесячные или ежеквартальные обновления последних новостей и статей о продуктах ADI, инструментах проектирования, тренингах и событиях.


Подписаться на новостную рассылку




Вам будет также интересно почитать другие истории.     Посмотреть все >