Решения для процессоров NXP/Freescale
Назад ко всем решениям для FPGA
Analog Devices тесно сотрудничает с NXP (Freescale) и стратегическими партнерами NXP (Freescale), чтобы предоставить вам надежные и протестированные решения для ваших процессорных систем. Ниже вы найдете большое количество полезных инструментов, которые позволят вам выбрать проверенные решения для микропроцессоров NXP.
Максимальное увеличение эффективности благодаря высокоточному уменьшению напряжения ядра микропроцессора NXP
Гунит Чадха из Analog Devices демонстрирует, как изменить напряжение ядра Arm Cortex микропроцессора NXP с помощью интерфейса PMBus с целью максимального повышения его эффективности. Это полезно в тех случаях, когда напряжение ядра изменяется по сравнению с изначально ожидаемым значением.
LayerScape
Product Name | Power - Core | Power - I/O |
---|---|---|
LS1043A-RDB | LTM4649 - 1V @ 8A | LTM4649 - 2.5V @ 0.1A |
LS1088A-RDB | LTC3882 - 1V @ 25A | LTC3026 - 2.5V @ 1.5A |
i.MX 7
Product Name | Power - Core | Power - I/O |
---|---|---|
i.MX7 96Board | LTC3589-2 - 1.1V @ 0.5A | LTC3589-2 - 1.8V @ 0.2A |
i.MX 6
Product Name | Power - Core | Power - I/O |
---|---|---|
NOVPEK i.MX6Q/D | LTC3676-1 - 1.1V @ 2.5A | LTC3676-1 @ 1.8V @ 0.3A |
NOVPED iMX6 | LTC3375 - 1.23V @ 4A | ADP222 - 1.8V @ 0.25A |
K60/K70
K60 / K70 | Power - Core | Power - I/O |
---|---|---|
TWR-ADCDAC-LTC: Freescale Tower System Analog Playground Module (Works with K60/K70) |