Обзор
Ресурсы проектирования
Файлы проектирования и интеграции
- Схема
- Спецификация
- Файлы Gerber
- Файлы маршрутизации Allegro
- Сборочный чертеж
- Модели LTsipce
Оценочные платы
Буква "Z" в наименовании компонента указывает на соответствие требованиям RoHS. Отмеченные платы нужны для оценки данной схемы
- EVAL-CN0508-RPIZ ($126.50) Software Controllable 75W Benchtop Power Supply
Драйверы устройств
ПО (код на С и/или FPGA) для связи с цифровым интерфейсом компонента.
Драйвер nanoDAC+ для работы без ОС
Драйвер сигма-дельта АЦП AD7124 для Linux
Особенности и преимущества
- Источник питания мощностью 75 Вт
- Режимы работы с постоянным током (>3 А) и с постоянным напряжением (>25 В)
- Возможность работы при 0 В и 0 А
- Ручное или программное управление
Продукты
Области применения и технологии
Продукты
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Функции и преимущества схемы
Высококачественный лабораторный источник питания является важным элементом в любой электронной или научной лаборатории, потому что при нарушении целостности подачи напряжения питания чувствительные цепи могут выйти из строя. Большинство источников питания, представленных сегодня на рынке, обладают высокими характеристиками, но при этом они имеют высокую стоимость, большие размеры и рассеивают большое количество тепла.
Схема, показанная на рисунке 1, представляет собой одноканальный лабораторный источник питания мощностью 75 Вт с выходным напряжением, регулируемым в широком диапазоне от 0 В до 27,5 В, и режимом ограничения тока / работы с постоянным током (до 3 А).

С помощью разъема, совместимого с экосистемой Raspberry Pi®, возможно управление работой источника питания посредством подключения к этому разъему сенсорного экрана или средств беспроводной или проводной связи. Выходное напряжение можно изменять вручную или программно, а ручное управление ограничением тока обеспечивает переход от режима работы с постоянным напряжением к режиму работы с постоянным током.
Данный лабораторный источник питания имеет гибридную архитектуру, сочетающую топологию понижающего преобразователя с топологией линейного преобразователя, такая архитектура обеспечивает низкие пульсации выходного напряжения и низкую выходную емкость, оптимальный переходный процесс, регулировку до 0 В и 0 А, а также низкое рассеивание мощности, благодаря чему отпадает необходимость в использовании радиаторов.
Описание схемы
CN-0508 представляет собой недорогое решение с регулируемым напряжением питания, при этом характеристики данного решения сопоставимы с характеристиками высококачественных коммерческих источников питания.
Данная схема основана на гибридной топологии, сочетающей в себе схему понижающего предварительного стабилизатора и схему, состоящую из двух параллельных линейных стабилизаторов. Такая топология позволяет достичь высокого КПД, характерного для понижающего преобразователя, и низкого выходного шума, малых пульсаций и регулируемого ограничения тока, что присуще линейным стабилизаторам.
В данном случае никакого радиатора, кроме самой печатной платы, обеспечивающей отвод тепла, не требуется, в отличие от лабораторных линейных источников питания, в которых для работы проходных устройств (дискретных транзисторов или стабилизаторов на основе интегральных схем) требуются внешние радиаторы, обеспечивающие достаточное рассеивание тепла.
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
Понижающий преобразователь LT8612
Первый каскад схемы CN-0508 основан на синхронном понижающем преобразователе LT8612 . Понижающий преобразователь или понижающий импульсный источник питания снижает более высокое входное постоянное напряжение до более низкого выходного напряжения. Понижающий преобразователь также обеспечивает низкое рассеивание мощности и высокую удельную мощность в более компактном корпусе по сравнению с линейным стабилизатором с таким же выходным током.
Входной сигнал постоянного тока, прежде чем поступить на вход понижающего преобразователя, фильтруется посредством фильтров с конденсаторами суммарной емкостью 32 мкФ. LT8612 понижает номинальное входное напряжение 30 В до напряжения, примерно на 1,7 В выше выходного напряжения источника питания, что немного выше максимального падения напряжения LT3081, равного 1,5 В. Поддержание падения напряжения на стабилизаторах LT3081 чуть выше их уровня падения напряжения позволяет снизить до минимума рассеяние мощности и устраняет необходимость в использовании дополнительных радиаторов.
На рисунке 2 представлены графики КПД и потери мощности составного стабилизатора, на которых видно, что в наихудшем случае суммарные потери мощности составляют 7 Вт, что позволяет охлаждать плату посредством естественной конвекции при ее нахождении на открытом воздухе, а при размещении в корпусе для ее охлаждения потребуется только небольшой вентилятор.

Как правило, понижающий преобразователь с делителем в обратной связи осуществляет стабилизацию своего выходного напряжения на основе делителя обратной связи согласно следующей формуле:
Здесь VFB составляет 970 мВ в случае использования LT8612. CN-0508 имеет модифицированный тракт обратной связи, который позволяет стабилизировать выходное напряжение понижающего каскада до фиксированного напряжения на 1,7 В выше выходного напряжения следующего каскада, как показано на рисунке 3.

В режиме стабилизации напряжения через R6 должен протекать ток 194 мкА, чтобы на выводе FB было 970 мВ. Напряжение, равное 0,85 В (194 мкА × 1 кОм + VBE), от VPRE прикладывается к базе Q1, при этом требуется, чтобы VPRE было на 2 × 0,85 В выше VOUT, таким образом через R8 и R9 будет проходить 0,85 В.
Линейные стабилизаторы LT3081
После понижающего каскада стоят два линейных стабилизатора LT3081. Линейный стабилизатор обеспечивает постоянное выходное напряжение вне зависимости от изменений тока нагрузки или входного напряжения благодаря падению избыточного напряжения на проходном транзисторе. На выходе понижающих преобразователей зачастую устанавливают линейные стабилизаторы с целью подавления пульсаций импульсного источника питания с минимальной потерей КПД. Эти устройства могут быть очень эффективными, если выходное напряжение будет близко к входному напряжению, но не ниже напряжения, необходимого для поддержания процесса стабилизации.
LT3081 обладает рядом функциональных возможностей, таких как защита от короткого замыкания, защита от неправильной полярности на входе, а также тепловая защита с гистерезисом и защита области безопасной работы. Диапазон области безопасной работы LT3081 расширен, благодаря чему этот линейный стабилизатор можно использовать в суровых промышленных и автомобильных условиях, в рамках которых возможно возникновение больших, непредсказуемых скачков входного напряжения, приводящих к повышенному рассеянию мощности.
LT3081 также имеет функцию регулируемого ограничения тока / поддержания постоянного тока, которая позволяет схеме, представленной на рисунке 1, работать в режиме постоянного напряжения или в режиме постоянного тока. Встроенный усилитель для измерения тока измеряет выходной ток и, как показано на рисунке 5, на выводе IMON генерирует ток, равный ILOAD/5000, который, в свою очередь, благодаря использованию резистора 1 кОм преобразуется в сигнал 200 мВ/А. Аналогичным образом встроенный датчик температуры измеряет температуру кристалла и выдает ток 1 мкА/°C, который впоследствии, проходя через резистор 1 кОм, преобразуется в выходное напряжение 1 мВ/°C.
Помимо всего этого микросхемы LT3081 можно подключать параллельно друг с другом с целью обеспечения более высокого выходного тока, как показано на рисунке 4. Все соответствующие линии двух LT3081 подключены друг к другу напрямую, за исключением выводов OUT, для которых требуются балластные резисторы 10 мОм, чтобы точно распределять ток с минимальным влиянием на точность выходного напряжения.

Питание от платформы Raspberry Pi
Синхронный понижающий стабилизатор LT8609 получает питание непосредственно от входного разъема. На платформу Raspberry Pi, инвертор LTC1983-5 и схему управления вентилятором подается напряжение питания 5 В с током 3 А. Выходного тока также достаточно для питания большинства сенсорных экранов, совместимых с Raspberry Pi, и других периферийных устройств, что устраняет необходимость в дополнительном источнике питания.
УПРАВЛЕНИЕ И ДИАГНОСТИКА
Управление ограничением выходного тока
На EVAL-CN0508-RPIZ предел тока в диапазоне от 0 до 3 А устанавливается с помощью потенциометра, подключенного между выходом и линиями ILIM микросхемы LT3081. Функция ограничения тока LT3081 имеет диапазон регулировки от нуля до номинального тока 3 А. Хотя в данном случае ограничение тока не задается электронным способом, для этой цели используется двухрядный потенциометр, позволяющий считывать заданное значение ограничения тока и использовать его в программном обеспечении.
Управление выходным напряжением
Выходное напряжение источника питания можно изменять посредством вывода SET микросхемы LT3081. Вывод SET, показанный на рисунке 5, является неинвертирующим входом усилителя ошибки и устанавливает рабочую точку смещения устройства. Напряжение, подведенное к выводу SET, становится опорным для усилителя ошибки и выходного напряжения LT3081.

T3081 на выводе SET с высокой точностью генерирует опорный ток 50 мкА, который можно использовать для установки выходного напряжения, подключив фиксированный или переменный резистор между выводом SET и землей. Однако к выводу SET также может быть подключен источник напряжения, при этом LT3081 будет функционировать как прецизионный каскад питания с единичным усилением.
На EVAL-CN0508-RPIZ уровень регулируемого выходного напряжения в диапазоне от 0 до 27,5 В можно установить вручную с помощью потенциометра 5 кОм или цифровым способом с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП) AD5683R и прецизионной аналоговой схемы «И», представленной на рисунке 6.

Линия полномасштабного выходного напряжения 2,5 В ЦАП и «скользящий» контакт потенциометра подключены к неинвертирующим входам двух операционных усилителей LT6015, каждый из которых имеет коэффициент усиления, равный 11. Если VDAC > VPOT, то диод на выходе A2 будет смещен в обратном направлении, тогда как диод на выходе A1 будет работать в проводящем режиме, а VSET будет равно результату произведения VPOT × 11.
Если VPOT > VDAC, то все будет с точностью наоборот. Эта аналоговая схема «И» приравнивает выходное напряжение к меньшему из выходных напряжений ЦАП и потенциометра. Такая конфигурация позволяет схеме ручного управления работать в качестве схемы защиты от перенапряжений в режиме электронного управления. Аналогичным образом программное обеспечение, предоставляемое Analog Devices, также дает возможность отключать или последовательно включать выходное напряжение в режиме ручного управления.
Учтите, что для работы многих операционных усилителей не допускается поддержание большой разницы между напряжениями на их входах. Но в данной схеме используется уникальная возможность LT6015 выдерживать большую разницу между входными напряжениями без повреждений или без значительного увеличения потребления входного тока.
Источник тока LT3092, настроенный на генерацию тока 2 мА, управляет выходом аналоговой схемы «И», обеспечивая прямое смещение D1 или D2 для поддержания обратной связи.
T6015 может напрямую управлять емкостной нагрузкой до 200 пФ. Подключение снабберной цепи, состоящей из конденсатора емкостью 0,22 мкФ и последовательно соединенного с ним резистора сопротивлением 150 Ом, позволяет операционному усилителю работать с конденсатором фильтра емкостью 0,02 мкФ на выводах SET микросхемы LT3081.
Стабилизация напряжения на уровне 0 В и ограничение тока на уровне 0 А
Пока на выходе обеспечивается минимальный ток нагрузки 5 мА, выходное напряжение LT3081 будет гарантированно поддерживаться на минимальном уровне 0 В. На основе NPN-транзистора и микросхемы подкачки заряда LTC1983-5 был реализован потребитель тока 8 мА с отрицательным напряжением. Кроме того, этот источник отрицательного напряжения также используется в качестве источника питания для схемы операционного усилителя LT6015, что позволяет работать относительно точки заземления.
Пока сопротивление ILIM поддерживается на уровнях ниже 200 Ом, LT3081 гарантирует, что для данного источника питания будет обеспечиваться минимальный предел тока, равный 0 А. Последовательно с потенциометром ILIM подключен резистор сопротивлением 100 Ом, чтобы максимизировать диапазон регулировки на полный диапазон поворота потенциометра и обеспечить нулевой ток в случае, когда два стабилизатора работают параллельно.
Диагностика системы
24-битный сигма-дельта аналого-цифровой преобразователь (АЦП) AD7124-4 позволяет измерять выходное напряжение и выходной ток, а также несколько диагностических параметров. Список измеряемых параметров приведен в таблице 1.
Вход AD7124-4 | Параметр | Коэффициент масштабирования |
AIN0 | Контроль температуры на LT3081 | 1 мВ/ºC |
AIN1 | Контроль температуры на LT3081 | 1 мВ/ºC |
AIN2 | Контроль выходного тока | 200 мВ/А |
AIN3 | Входное напряжение | Аттенюатор 14,33 В/В |
AIN4 | Выходное напряжение | Аттенюатор 10,52 В/В |
AIN5 | Положение ручки токоограничивающего потенциометра | (От 0 В до 2,5 В = от 0% до 100%) |
AIN6 | Положение ручки потенциометра для управления напряжением | (От 0 В до 2,5 В = от 0% до 100%) |
AIN7 | Выходное напряжение понижающего предварительного стабилизатора / входное напряжение LDO-стабилизатора | Аттенюатор 14,33 В/В |
Основными измеряемыми параметрами, используемыми при работе в нормальном режиме, являются выходное напряжение и выходной ток, и они оба измеряются с помощью АЦП.
Уставка ограничения тока определяется положением токоограничивающего потенциометра, измеряемым с помощью второго потенциометра в составе двухрядного устройства. Такая конфигурация позволяет определять эту уставку ограничения тока в программном обеспечении и выдавать предупреждение, если измеренный выходной ток приблизится к этой уставке.
Аналогично случаю с уставкой ограничения тока уставка напряжения определяется положением второго потенциометра в составе двухрядного устройства. Эта информация может использоваться программным обеспечением Analog Devices для генерации предупреждения в случае, если выходное напряжение будет слишком низким, что будет свидетельствовать о перегрузке, или в случае, если оно будет слишком высоким, что будет указывать на то, что нагрузка выдает обратный ток в источник питания.
Помимо этого, производится измерение напряжения контроля температуры на выводах LT3081. Хотя рассеиваемая мощность микросхем LT3081 поддерживается на достаточно низком уровне, все же работа при высоких токах с ограниченным воздушным потоком может привести к перегреву.
Другие измеряемые параметры предназначены для диагностических целей и могут использоваться программным обеспечением для индикации состояний неисправности. Например, программное обеспечение может выдать предупреждение, если входное напряжение упадет ниже 28 В или, если напряжение предварительного LDO-стабилизатора упадет ниже 1,6 В относительно выходного напряжения. Любое из этих условий может указывать на неисправность либо источника входного напряжения питания, либо самой схемы CN-0508.
Схема управления вентилятором
CN-0508 содержит схему автоматического управления вентилятором, которая позволяет включать вентилятор напряжением 5 В и током до 1 А. Сдвоенный компаратор ADCMP392 сравнивает два сигнала температуры, получаемых от LT3081, с опорным напряжением 60 мВ. Выходы компараторов соединены по принципу «И», то есть, если температура по одному из двух каналов на основе LT3081 достигнет 60 °C, на выходе появится напряжение 5 В.

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стабилизация напряжения нагрузки
В идеале выходное напряжение источника питания должно оставаться постоянным независимо от нагрузки. На рисунке 8 показано, что стабилизация выходного напряжения CN-0508 осуществляется в пределах 20 мВ при увеличении тока нагрузки с нуля до 2,5 А, что соответствует выходному импедансу, равному примерно 8,8 мОм.

Переход между режимом постоянного тока и режимом постоянного напряжения
На рисунке 9 показан переход CN-0508 из режима постоянного напряжения в режим постоянного тока при коротком замыкании на выходе. Начальное выходное напряжение составляет 25 В, а сопротивление нагрузки равно 25 Ом. Затем выход закорачивается на землю, и ток полностью падает до нуля менее чем за 200 мкс при разряде очень малой выходной емкости 60 мкФ. Эта выходная емкость на несколько порядков меньше выходной емкости большинства коммерческих источников питания, из-за чего накапливается меньшее количество энергии, которая должна рассеиваться во время короткого замыкания. Далее выходной ток повышается до уставки ограничения тока, равной 2,75 А, поскольку контур регулирования тока LT3081 переходит в режим стабилизации на 2,5 мс позже.

Переходный процесс при скачкообразном изменении тока нагрузки
На рисунке 10 показан переходной процесс схемы CN-0508 при скачкообразном изменении тока нагрузки от 1 А до 2 А.

Изначально выходное напряжение составляло 25 В при сопротивлении нагрузки 25 Ом, затем к цепи нагрузки был подключен второй резистор сопротивлением 25 Ом.
Тепловые характеристики
На рисунке 11 представлено тепловизионное изображение CN-0508 при питании нагрузки 4 Ом током 2,75 А в режиме постоянного тока, при этом плата расположена горизонтально на высоте 2,5 см над рабочим столом и работает при температуре окружающей среды 30 °C, не продуваясь воздушными потоками. Даже в таких преднамеренно неоптимальных температурных условиях максимальная температура LT3081s составляет 92 °C, что значительно ниже максимальной рабочей температуры, равной 125 °C. Установка над платой (так и в корпусе) вентилятора диаметром 40 мм с воздушным потоком 0,2 куб. метров в минуту позволяет снизить максимальную температуру до 70 °C.

Основные варианты исполнения
Возможность параллельного подключения LT3081 позволяет при необходимости увеличить выходной ток до значений, превышающих 3 А.
Сгруппировав параллельно соединенные LT3081 с отдельным LT8612 и схемой обратной связи предварительной стабилизации для каждой группы, можно дополнительно увеличить выходное напряжение и ток.
Оценка параметров и тестирование схемы
Испытания EVAL-CN0508-RPIZ проводились с использованием Raspberry Pi Zero. Для получения всей необходимой информации о настройке и другой важной информации обратитесь к руководству пользователя CN0508.
Необходимое оборудование
- Оценочная плата EVAL-CN0508-RPIZ
- Блок питания Globtek TR9CR3000T00-IM (R6B)
- Raspberry Pi zero W
- Дисплей HDMI®
- Кабель HDMI
- SD-карта объемом 8 ГБ или больше с образом KuiperLinux от Analog Devices Inc
- Различные силовые резисторы, электронная нагрузка или испытательная схема с известной потребляемой мощностью
- Мультиметр
- Резистор сопротивлением 4 Ом и мощностью 50 Вт
Начало работы
Загрузите образ для CN-0508 на SD-карту Raspberry Pi, следуя инструкциям, приведенным в руководстве пользователя CN0508.
Функциональная блок-схема
На рисунке 12 представлена функциональная блок-схема испытательной установки.

Настройка и проведение испытаний
-
Установите Raspberry Pi Zero W на обратной стороне 40-контактного разъема CN-0508.
-
Обязательно настройте SD-карту с образом Kuiper Linux, предоставляемым Analog Devices, для использования принципа наложения деревьев устройств (device tree overlay) CN-0508.
-
Вставьте SD-карту в Raspberry Pi Zero W.
-
Подключите клавиатуру и монитор.
-
Включите источник входного питания.
-
-
При загрузке приложение IIO oscilloscope запустится автоматически и отобразит панель управления подключаемого модуля CN-0508, как показано на рисунке 13.
-
Подключите мультиметр к выходным клеммам CN-0508.
-
Поверните ручку потенциометра управления постоянным током в положение максимального значения (по часовой стрелке до конца), а ручку потенциометра управления напряжением в нулевое положение (против часовой стрелки до конца).
-
Настройте ЦАП на желаемое выходное напряжение, учитывая при этом, что выходное напряжение остается на нулевом уровне.
-
Поворачивайте ручку потенциометра управления напряжением по часовой стрелке, наблюдая, как выходное напряжение увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута уставка ЦАП.
-
-
Подключите к выходу резистор сопротивлением 4 Ом и мощностью 50 Вт.
-
Установите выходное напряжение на 8 В (выходной ток должен быть 2 А).
-
Уменьшайте ограничение тока до тех пор, пока выходной ток не станет равным 1 А, что будет свидетельствовать о том, что схема перешла в режим постоянного тока. Дальнейшее уменьшение сопротивления нагрузки или закорачивание выхода на землю не повлияет на выходной ток.

Более подробное руководство пользователя EVAL-CN0508-RPIZ доступно на Wiki-ресурсе Analog Devices. Для получения информации обо всех аспектах работы аппаратного и программного обеспечения обратитесь к этому руководству пользователя.
Обсуждения
Образцы
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.