Обзор
Ресурсы проектирования
Файлы проектирования и интеграции
- Схема
- Спецификация
- Файлы Gerber
- Сборочный чертеж
Оценочные платы
Буква "Z" в наименовании компонента указывает на соответствие требованиям RoHS. Отмеченные платы нужны для оценки данной схемы
- EVAL-CN0535-FMCZ ($165.00) High Performance, Alias Free Data Acquisition Board
- EVAL-SDP-CH1Z ($218.90) System Demonstration Platform
Драйверы устройств
ПО (код на С и/или FPGA) для связи с цифровым интерфейсом компонента.
Особенности и преимущества
- Система измерения с защитой от наложения спектров
- Оптимизированные статические и динамические характеристики
- Широкий входной диапазон для измерения аналоговых сигналов (+/-12 В)
- Форм-фактор, совместимый с FMC
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Функции и преимущества схемы
Система сбора данных позволяет измерять физические параметры, такие как температура, сила, ускорение или вибрация, преобразовывая измеряемые величины в цифровые значения для их последующей обработки, хранения или передачи этих данных в удаленное место. Типичная система сбора данных состоит из датчика, схемы фильтрации и согласования аналоговых сигналов, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и цифрового контроллера. Компоненты, предназначенные для систем сбора данных, подбираются для каждого случая применения. Некоторые системы сбора данных разрабатываются с расчетом минимизации суммарной системной ошибки по постоянному току, вносимой датчиком, и оснащаются фильтрами с высокой скоростью установления для применения в составе контуров управления или устройств с мультиплексированием каналов. Другие же системы сбора данных предназначены для обеспечения превосходных динамических характеристик, при этом они отличаются низким уровнем искажений и ровной частотной характеристикой.
Система сбора данных, представленная на рисунке 1, позволяет упростить многие из этих задач проектирования, решение которых заключается в создании единой универсальной платформы сбора данных, которую можно использовать в различных случаях применения для измерения как переменных, так и постоянных сигналов.
Благодаря широкому диапазону входного напряжения, высокому входному импедансу и высокому входному синфазному напряжению можно подключать различные датчики и источники сигналов непосредственно ко входу без необходимости в использовании дополнительных цепей согласования сигналов. Система имеет блок программируемого коэффициента усиления, предназначенный для ослабления или усиления входного сигнала, что позволяет оптимально использовать диапазон входных сигналов АЦП.
Статические и динамические характеристики этой системы были оптимизированы для обеспечения максимальных рабочих характеристик во всей полосе пропускания аналоговых входных сигналов. Благодаря низкому входному току смещения минимизируется ошибка по постоянному сигналу, вносимая из-за влияния выходного импеданса датчика, а благодаря высокому коэффициенту подавления синфазных помех минимизируется влияние синфазного шума от окружающей среды, особенно когда датчик расположен далеко от системы сбора данных, что сводит к минимуму ошибки по постоянному сигналу, не ухудшая при этом динамические характеристики преобразователя.
АЦП имеет полностью программируемые цифровые фильтры с настраиваемой полосой пропускания и изменяемой скоростью передачи данных, которые можно адаптировать под конкретные системные требования. Аналоговый фильтр системы подавляет частоты, кратные частоте дискретизации, благодаря чему обеспечивается защита от наложения спектров.

Описание схемы
АЦП
В основе данного решения лежит малопотребляющий высококачественный сигма-дельта АЦП AD7768-1 с сигма-дельта модулятором и цифровым фильтром для точного преобразования сигналов переменного и постоянного тока. AD7768-1 имеет различные варианты настройки и оптимизации, позволяющие варьировать между собой такие параметры, как полоса пропускания входных сигналов, скорость генерации выходных данных (ODR) и рассеиваемая мощность.
Параметр ODR может быть запрограммирован в соответствии с требованиями конкретной системы. Используйте следующее уравнение для расчета ODR для AD7768-1:
ODR = (FMOD/DEC RATE)
где:
FMOD – частота модулятора AD7768-1.
DEC_RATE – коэффициент прореживания (децимации).
Используйте следующее уравнение для расчета FMOD:
FMOD = (MCLK/MCLK DIV)
где:
MCLK – основная тактовая частота.
MCLK_DIV – отношение между тактовой частотой MCLK и тактовой частотой, используемой модулятором АЦП.
AD7768-1 предлагает широкие возможности цифровой фильтрации, которые могут удовлетворить различные системные требования. Параметры настройки фильтрации позволяют настраивать систему на проведение измерений в частотной области с малой погрешностью усиления по частоте, на удовлетворение требований к обеспечению линейной фазовой характеристики (широкополосный фильтр с малым уровнем пульсаций и конечной импульсной характеристикой), на обеспечение тракта с малой задержкой (sinc5 или sinc3) для использования в контурах управления и на проведение измерений входных постоянных сигналов с возможностью настройки фильтра sinc3 для подавления частоты сети 50 Гц или 60 Гц. Все фильтры имеют возможность программного изменения коэффициента прореживания.
Цифровой фильтр определяет общую полосу пропускания системы. Типичные настройки цифрового фильтра приведены в таблице 1 с указанием ширины полосы входного сигнала. Полоса пропускания по уровню −3 дБ для выбранного цифрового фильтра также может быть рассчитана с помощью следующих выражений:
Широкополосный КИХ-фильтр с малым уровнем пульсаций = 0,433 × ODR
Фильтр с малой задержкой Sinc5 = 0,204 × ODR
Фильтр с малой задержкой Sinc3 = 0,2617 × ODR
Цифровой фильтр | Коэффициент прореживания | Скорость генерации выходных данных (kSPS) | Полоса пропускания входного сигнала (кГц) |
КИХ-фильтр с малым уровнем пульсаций | 32 | 250 | 108.2 |
Sinc5 | 8 | 1000 | 204 |
Sinc3 | 32 | 250 | 65.425 |
Если требования к фильтру выходят за рамки предлагаемых по умолчанию вариантов выбора параметров фильтра, пользователь имеет возможность разработать и загрузить в память собственный цифровой фильтр. После такой загрузки коэффициенты предлагаемого по умолчанию КИХ-фильтра будут перезаписаны.
AD7768-1 имеет внутренние калибровочные регистры, которые можно запрограммировать для обеспечения коррекции смещения и усиления для всего входного тракта от датчика до цепи согласования входного сигнала АЦП.
В таблице 2 приведены ошибки до и после записи в регистры калибровки.
Ошибка | До калибровки | После калибровки |
Смещения | −430,3 мкВ | 2,319 мкВ |
Усиления | 3010 ppm | 10 ppm |
Согласование входного сигнала
Прежде чем сигнал попадет на вход АЦП, его необходимо согласовать, чтобы максимизировать входной диапазон АЦП и устранить нежелательную информацию. Цепь согласования сигнала состоит из двух каскадов. В первом каскаде инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления может ослабить или усилить сигнал, а во втором каскаде антиалайзинговый фильтр устраняет артефакты, которые могут нарушить целостность сигнала.
Инструментальный усилитель с программируемым усилением
LTC6373 представляет собой полностью дифференциальный инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления, который может ослаблять и усиливать сигналы с различными амплитудами, при этом коэффициент усиления может изменяться в диапазоне от 0,25× до 16×. В таблице 3 показаны состояния сигналов на линиях настройки усиления для LTC6373 и соответствующие коэффициенты усиления.
A2 | A1 | A0 | Коэффициент усиления |
Логический высокий уровень | Логический высокий уровень | Логический высокий уровень | Отключен |
Логический высокий уровень | Логический высокий уровень | Логический низкий уровень | 0.25 |
Логический высокий уровень | Логический низкий уровень | Логический высокий уровень | 0.5 |
Логический высокий уровень | Логический низкий уровень | Логический низкий уровень | 1 |
Логический низкий уровень | Логический высокий уровень | Логический высокий уровень | 2 |
Логический низкий уровень | Логический высокий уровень | Логический низкий уровень | 4 |
Логический низкий уровень | Логический низкий уровень | Логический высокий уровень | 8 |
Логический низкий уровень | Логический низкий уровень | Логический низкий уровень | 16 |
Благодаря низкому максимальному входному току смещения 20 пА и высокому входному сопротивлению (1000 ГОм) LTC6373 позволяет создавать решения, к которым можно легко подключать различные датчики и мостовые схемы.
LTC6373 помогает защитить АЦП и драйвер АЦП от перенапряжения благодаря возможности ограничения его выходного напряжение на уровне напряжения той же шины питания, которая используется для драйвера АЦП и входной цепи АЦП. Эта возможность может быть реализована за счет использования одного и того же источника питания для линии V+OUT микросхемы LTC6373, для линии +VS микросхемы ADA4945-1 и для линии AVDD1 микросхемы AD7768-1.
Произведение коэффициента усиления на полосу пропускания LTC6373 увеличивается при более высоких коэффициентах усиления, что обеспечивает более широкую полосу пропускания и минимальное изменение фазы в зависимости от коэффициента усиления. Эту функцию сложно реализовать при использовании дискретных инструментальных усилителей с программируемым коэффициентом усиления, поскольку в таком случае требуется специальная частотная компенсация при каждом коэффициенте усиления. На рисунке 2 показана зависимость коэффициента усиления LTC6373 от частоты.

Антиалайзинговый фильтр
Антиалайзинговый фильтр предназначен для ослабления частот зеркальных составляющих, центрированных относительно частоты дискретизации модулятора (FS), которая составляет 8 МГц в режиме быстрого преобразования, 4 МГц в режиме среднескоростного преобразования и 1 МГц в режиме медленного преобразования. Антиалайзинговый фильтр является фильтром нижних частот четвертого порядка с частотой среза, установленной на 330 кГц, при этом обеспечивается ровная частотная характеристика в полосе пропускания сигнала 125 кГц. Эта частота среза приводит к ослаблению сигнала на 105 дБ при частоте дискретизации 8 МГц в режиме быстрого преобразования. Для более низких частот дискретизации модулятора частота среза антиалайзингового фильтра должна быть соответственно уменьшена.

Помимо того, что ADA4945-1 является частью антиалайзингового фильтра, он служит драйвером для АЦП AD7768-1. ADA4945-1 представляет собой полностью дифференциальный усилитель с превосходными статическими и динамическими характеристиками. Полоса пропускания антиалайзингового фильтра имеет коэффициент усиления 1,3×, который устанавливается соотношением содержащихся в цепи обратной связи резисторов с сопротивлением 1,3 кОм и суммированием резисторов с сопротивлениями 249 Ом, 249 Ом и 499 Ом.

Вносимый шум
Анализ цепи смешанных сигналов является сложной процедурой, потому что характеристика шума из цепи аналоговых сигналов не обязательно может быть плоской, и общая частотная характеристика аналогового и цифрового фильтров должна быть определена численно. Для оценки влияния смоделированного шума от драйвера АЦП, фильтра и внешнего аналогового интерфейса АЦП использовался инструмент Precision ADC Driver Tool, что значительно упростило процесс проектирования.
Параметры АЦП, драйвера, RC-фильтра и входного сигнала, используемые в Precision ADC Driver Tool, приведены далее:
- Для АЦП MCLK = 16,38 МГц, MCLK_DIV = деление на 2, режим энергопотребления = быстрое преобразование, тип фильтра = КИХ, коэффициент прореживания = 32, опорное напряжение (VREF) = 4,096 В, режим предварительного заряда активирован.
- Для драйвера АЦП усилитель подключен по инвертирующей схеме, коэффициент усиления = 1,3В/В, RF = 1,3 кОм, +VS = 5 В и -VS = 0 В.
- Для RC-фильтра сопротивление внешнего резистора (REXT) = 82 Ом и емкость внешнего конденсатора (CEXT) = 100 пФ.
- Для входного сигнала установлен дифференциальный тип входа, частота = 1 кГц и синфазное выходное напряжение (VOCM) = 2,5 В.
Величина вносимого шума каждой секции определяется на основе характеристик, взятых из технической документации на АЦП и драйвер АЦП. Суммарный шум АЦП определяется на основе величины отношения сигнал/шум, а суммарный шум драйвера АЦП определяется на основе величин плотности шума по напряжению и току, умноженных на эквивалентную ширину полосы шума фильтра АЦП.
Суммарный среднеквадратический шум представляет собой квадратный корень из суммы квадратов каждого источника шума. Используйте следующее уравнение для расчета суммарного среднеквадратического шума:
Суммарный среднеквадратический шум = √(Драйвер2 + RC-фильтр2 + АЦП2)
Инструмент Precision ADC Driver Tool позволяет рассчитать отношение сигнал/шум системы (SNSSYS) следующим образом:
В таблице 4 приведены расчётные значения вносимого шума АЦП и драйвера АЦП, а также общее отношение сигнал/шум системы.
Секция | Шум (В ср.кв.) | Шум (%) | Отношение сигнал/шум (дБ) |
Драйвер АЦП | 7.15 мк | 27 | 112.2 |
Шум напряжения усилителя (VN) | 2.45 мк | ||
Положительный ток смещения (IB+) | 866 н | ||
Отрицательный ток смещения (IB-) | 866 н | ||
Резистор обратной связи (RF) | 4.35 мк | ||
Резистор цепи усиления (RG) | 4.96 мк | ||
RC-фильтр | 1.09 мк | 1 | |
АЦП | 11.7 мк | 72 | 107.9 |
Суммарно | 13.7 мк | Не применимо | 106.5 |
ADA4945-1 также имеет широкую полосу пропускания и высокую скорость нарастания сигнала, что способствует подавлению обратного заряда от АЦП во время выборки и позволяет входному сигналу полностью стабилизироваться перед следующим циклом преобразования. На рисунке 5 показано, что входной сигнал полностью устанавливается за период дискретизации 61 нс.


На рисунках 8 и 9 представлены результаты измерений отношения сигнал/шум и коэффициента искажений (SINAD) платы CN535.


На рисунках 10 и 11 представлены результаты измерений коэффициента гармонических искажений (THD) платы CN0535.


Результаты измерения статических характеристик
Для систем сбора данных линейность является важной характеристикой, определяющей точность преобразования входного сигнала в эквивалентный код на выходе АЦП. Линейные ошибки, такие как ошибка смещения и ошибка усиления, можно легко откалибровать в измерительной системе, используя регистры калибровки в АЦП или таблицы поиска в микроконтроллере. На рисунках 12 и 13 показано, как напряжение смещения и входное постоянное напряжение изменяются в зависимости от температуры окружающей среды. Эти измеренные значения могут использоваться для калибровки ошибок смещения и усиления системы, как ранее упоминалось в разделе, посвященном калибровке АЦП.


При использовании посекционного метода дрейф смещения и дрейф усиления системы составили 1,8 мкВ/°C и 7 мкВ/°C соответственно. Формулы для вычисления дрейфа смещения и дрейфа усиления приводятся ниже:
Дрейф смещения = (VOSMAX - VOSMIN)/(TMAX - TMIN)
Дрейф усиления = (VOSMAX - VOSMIN)/(TMAX - TMIN)
Но это не применимо к нелинейным ошибкам, таким как интегральная нелинейность (INL), потому что спрогнозировать такие ошибки сложно. Лучше всего разработать систему, которая будет иметь минимальную ошибку нелинейности, чтобы облегчить требования к калибровке, необходимой для оптимизации работы системы.
На рисунке 14 представлена типичная ошибка интегральной нелинейности сигнальной цепи, которая находится в пределах ±5 младших разрядов.

Источник опорного напряжения и буфер
Опорное напряжение для АЦП обеспечивают микросхемы ADR444 и AD8628. ADR444 представляет собой источник опорного напряжения 4,096 В со сверхнизким шумом, а AD8628 является усилителем с нулевым дрейфом, который может работать от того же источника питания, что и аналоговая часть АЦП. Такая схема упрощает проектирование дерева питания, поскольку в данном случае требуется организовать меньшее количество шин питания, но при этом остается достаточный запас как для источника опорного напряжения, так и для буфера опорного напряжения.
Опорный входной ток АЦП линейно масштабируется с тактовой частотой модулятора. Вход опорного сигнала потребляет 80 мкА/В без буферизации и 4 мкА/В, когда включены буферы предварительной зарядки. Блок опорного сигнала должен удовлетворять оба эти условия. Следовательно, при опорном напряжении 4,096 В вход опорного напряжения АЦП имеет следующие требования:
- При отключенных буферах предварительной зарядки потребляемый ток (IDRAWN) = 4,096 В × 80 мкА/В = 328,68 мкА
- При включенных буферах предварительной зарядки IDRAWN = 4,096 В × 4 мкА/В = 16,384 мкА
Учитывая эти приблизительные значения, можно заключить, что AD8628 может быть подключен к входной линии опорного напряжения, поскольку эта микросхема имеет ток 10 мА.
Архитектура системы питания
Как показано на рисунке 15, вся архитектура системы питания платы CN-0535 спроектирована таким образом, что вся сигнальная цепь может питаться от одного источника питания с выходным напряжением 3,3 В.

Как показано на рисунке 15, вся архитектура системы питания платы CN-0535 спроектирована таким образом, что вся сигнальная цепь может питаться от одного источника питания с выходным напряжением 3,3 В.

Основные варианты исполнения
Для применения в системах с большим количеством каналов многоканальные АЦП AD7768 и AD7768-4 являются оптимальной альтернативой AD7768-1. У этих АЦП шумовые характеристики и линейность такие же, как у AD7768-1, но эти устройства обладают одним преимуществом, заключающимся в том, что они имеют в своем составе до восьми каналов одновременной выборки, что может упростить реализацию многоканальной системы сбора данных.
К другим АЦП, которые можно использовать в составе сигнальных цепей систем сбора данных, относятся AD4000, AD4002 и AD7380.
ADAQ7768-1 представляет собой 24-битную одноканальную прецизионную систему сбора данных серии µModule®, выполненную в форм-факторе «система в корпусе» (SiP), в состав которой входят АЦП, каскад драйвера АЦП и каскады инструментальных усилителей с программируемым усилением, а также необходимые пассивные компоненты. Если наиболее важными факторами являются миниатюризация решения и простота реализации, то желательно выбрать этот вариант.
Оценка параметров и тестирование схемы
В следующем разделе приведены процедуры испытаний и получения результатов для схемы CN0535. Для получения подробной информации о настройке аппаратного и программного обеспечения ознакомьтесь с руководством пользователя CN0535.
Необходимое оборудование
Для работы со схемой требуется следующее оборудование:
- Плата типового проекта EVAL-CN0535-FMCZ
- Плата системной демонстрационной платформы EVAL-SDP-CH1Z (SDP-H1)
- Анализатор аудиосигналов AP2700 компании Audio Precision или аналогичный анализатор
- Коаксиальный кабель с разъемами Bayonet Neill – Concelman (BNC) и Subminiature Version B (SMB)
Начало работы
На рисунке 17 представлена схема подключения оборудования.
Чтобы использовать плату типового проекта, выполните следующие действия:
- Убедитесь, что плата EVAL-SDP-CH1Z отключена от ПК. Установите программное обеспечение оценочной платы на основе AD7768-1 и перезагрузите компьютер после завершения установки программного обеспечения.
- Подключите плату EVAL-SDP-CH1Z к плате типового проекта EVAL-CN0535-FMCZ. Разъем J4 платы EVAL-SDP-CH1Z следует подключить к ответному разъему P1 платы EVAL-CN0535-FMCZ.
- Убедитесь, что платы EVAL-SDP-CH1Z и EVAL-CN0535-FMCZ надежно соединены друг с другом, после фиксации этих плат с помощью болтов.
- Подключите источник питания постоянного тока с выходным напряжением 12 В к плате EVAL-SDP-CH1Z, а затем подключите плату EVAL-SDP-CH1Z к ПК с помощью поставляемого в комплекте USB-кабеля. Выберите автоматический поиск драйверов для EVAL-SDP-CH1Z, если такой вариант будет предложен операционной системой.
- Запустите программное обеспечение оценочной платы на основе AD7768-1 из подпапки Analog Devices в меню Programs.
- Включите генератор синусоидальных сигналов или сигналов произвольной формы, выполнив следующие шаги:
- Подключите источник дифференциального переменного тока ко входам платы EVAL-CN0535-FMCZ (J3 и J4).
- В качестве типа сигнала выберите синусоидальный сигнал и установите его амплитуду на 5,9 В и частоту 1 кГц.
- Включите выходной канал.
- Запустите программное обеспечение и запишите полученные данные на выходе АЦП и данные БПФ.

На рисунке 18 и рисунке 19 представлены типичные графики сигналов, которые ожидаются от платы EVAL-CN0535-FMCZ при настройке работы согласно предыдущему пункту. На рисунке 18 показан график выходного сигнала АЦП во временной области, на котором проиллюстрированы ожидаемые значения выходного кода АЦП для нескольких выборок.

На рисунке 19 показаны те же данные, обработанные и отображенные в виде графика быстрого преобразования Фурье (БПФ) в частотной области. Пользовательский интерфейс программного обеспечения для работы с AD7768-1 настроен на отображение 32768 выборок и использует окно Блэкмана-Харриса 4-го порядка для организации оконного преобразования.

Обсуждения
Образцы
Образцы
Продукт |
Описание |
Доступный продукт
|
AD7768-1 | Прецизионный 24-разрядный АЦП для динамического анализа сигналов с масштабированием энергопотребления, полоса от нуля до 204 кГц |
AD7768-1BCPZ |
ADA4945-1 | High Speed, ±0.1 µV/˚C Offset Drift, Fully Differential ADC Driver |
ADA4945-1ACPZ-R7 |
ADR444 | Ultralow Noise, LDO XFET® 4.096V Voltage Reference w/Current Sink and Source |
ADR444ARMZ ADR444ARZ ADR444BRZ |
AD8628 | Zero-Drift, Single-Supply, RRIO Op Amp |
AD8628ARTZ-REEL7 AD8628ARZ AD8628AUJZ-REEL7 AD8628WARTZ-R7 AD8628WARZ-R7 AD8628WAUJZ-R7 |
LT3095 | Dual-Channel Low Noise Bias Generators |
LT3095EUDD#PBF LT3095IUDD#PBF |
ADP2300 | Несинхронный понижающий импульсный стабилизатор 1.2 A/20 В, 700 кГц |
ADP2300AUJZ-R7 |
ADP7182 | –28 V, −200 mA, Low Noise, Linear Regulator |
ADP7182ACPZ-5.0-R7 ADP7182ACPZ-R7 ADP7182ACPZN-1.2R7 ADP7182ACPZN-1.5R7 ADP7182ACPZN-2.5R7 ADP7182ACPZN-5.0R7 ADP7182ACPZN-R7 ADP7182AUJZ-1.8-R7 ADP7182AUJZ-2.5-R7 ADP7182AUJZ-3.0-R7 ADP7182AUJZ-5.0-R7 ADP7182AUJZ-R7 |