обзор

Подробнее о продукте

12Vin to 5V@25A Using Very Low DCR Current Sense

The LTC3866 is especially well suited to low voltage, high current supplies because of a unique architecture that enhances the signal-to-noise ratio of the current sense circuit. This allows it to operate with the small sense signals produced by very low DCR, 1mΩ or less, inductors, which are used to improve power efficiency in high current supplies. The improved SNR minimizes jitter due to the switching noise, which could corrupt the signal. The LTC3866 can sense a DCR value as low as 0.2mΩ with careful PCB layout.

Соответствующие категории продукции

Применяемые компоненты

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice