TSSOP, Exposed Pad (RE-)

Thin Shrink Small Outline IC, Exposed Pad (Package Drawing RE-)

Введите количество свинцовых контактов или описание продукта в окне поиска ниже, чтобы применить фильтр к корпусам:

Корпус Чертеж внешних соединений Сведения о материалах
16-Lead TSSOP w/ EP (re-16-2) PDF PDF
16-Lead TSSOP w/ EP (re-16-3) PDF PDF
16-Lead TSSOP w/EP (5mm x 4.4mm x 1.1mm) (RE-16-4) PDF    
20-Lead TSSOP (4.4mm x 6.5mm w/ EP) (re-20-1) PDF PDF
24-Lead TSSOP w/ EP (re-24) PDF PDF
28-Lead TSSOP w/ EP (re-28-1) PDF PDF
28-Lead TSSOP w/ EP (re-28-2) PDF PDF