TQFP - с улучшенной теплопередачей

Thin Quad Flat Package, Thermally Enhanced, Body Thickness 1.0mm (Package Drawing SV-)

Введите количество свинцовых контактов или описание продукта в окне поиска ниже, чтобы применить фильтр к корпусам:

Корпус Чертеж внешних соединений Сведения о материалах
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-1) PDF PDF
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-2) PDF PDF
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-7) PDF PDF
100-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-100-8) PDF PDF
100-Lead TQFP (14mm x 14mm) (sv-100-3) PDF PDF
100-Lead TQFP w/ EP (sv-100-4) PDF PDF
128-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-128-1) PDF PDF
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-1) PDF PDF
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-2) PDF PDF
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-4) PDF PDF
48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) (sv-48-5) PDF PDF
52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-52-1) PDF PDF
52-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-52-2) PDF PDF
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-2) PDF PDF
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-3) PDF PDF
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-4) PDF PDF
64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) (sv-64-5) PDF PDF
80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) (sv-80-2) PDF PDF
80-Lead TQFP (12mm x 12mm w/ EP) (sv-80-3) PDF PDF
80-Lead TQFP (12mm x 12mm) (sv-80-1) PDF PDF
80-Lead TQFP (14mm x 14mm w/ EP) (sv-80-4) PDF PDF