PDIP (Пластиковый)

Plastic Dual Inline Package (Package Drawing N-)

Введите количество свинцовых контактов или описание продукта в окне поиска ниже, чтобы применить фильтр к корпусам:

Корпус Чертеж внешних соединений Сведения о материалах
10-Lead PDIP (n-10) PDF    
11-Lead PDIP (n-11) PDF  
12-Lead PDIP (n-12) PDF    
14-Lead PDIP (n-14) PDF PDF
16-Lead PDIP (n-16) PDF PDF
18-Lead PDIP (n-18) PDF PDF
20-Lead PDIP (n-20) PDF PDF
22-Lead PDIP (n-22-1) PDF    
24-Lead PDIP (n-24-1) PDF PDF
28-Lead PDIP (n-28-2) PDF PDF
28-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) (n-28-1) PDF PDF
4-Lead PDIP (36.7mm x 8.9mm) (n-4) PDF PDF
8-Lead PDIP (n-8) PDF PDF