SBGA (С теплоотводом)

Thermally Enhanced Ball Grid Array with Heatsink (Package Drawings BP-)

Введите количество свинцовых контактов или описание продукта в окне поиска ниже, чтобы применить фильтр к корпусам:

Корпус Чертеж внешних соединений Сведения о материалах
1024-Ball SBGA (bp-1024-1) PDF    
144 ball (10x10x1.71 w/6.6 mm EP) (BP-144-1) PDF PDF
192-Ball BGA_ED (12mm x 12mm x 1.56mm w/ EP) (BP-192-1) PDF PDF
196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.32mm w/ EP) (bp-196-1) PDF PDF
196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.38mm w/ EP) (bp-196-3) PDF PDF
196-Ball BGA (12mm x 12mm x 1.42mm w/ EP) (bp-196-4) PDF PDF
196-Ball BGA (12mm x 12mm) (bp-196-2) PDF PDF
256-Ball BGA (27mm x 27mm x 2.65mm w/EP) (BP-256-2) PDF PDF
256-Ball SBGA (27mm x 27mm) (bp-256) PDF PDF
304-Ball SBGA (31mm x 31mm) (bp-304) PDF PDF
352-Ball BGA-ED (35mm x 35mm x 1.9mm) (BP-352-2) PDF PDF
432-Ball BGA (40mm x 40mm) (bp-432) PDF PDF