Высокотемпературные продукты Analog Devices и их применение

Введение

Как известно, типичный для промышленных применений диапазон температур окружающей среды составляет от −40°C до +85°C. Однако существуют промышленные области применения, в которых температура окружающей среды может выходить за рамки этого диапазона – например, разведка нефте- и газодобывающих месторождений. Поскольку температуры в этих случаях могут превышать 150°C, компанией Analog Devices был разработан ряд высокотемпературных продуктов для работы в условиях окружающей среды с температурами в диапазоне 175°C - 210°C.

Достоинства высокотемпературных продуктов Analog Devices

•    Разработаны для работы при высоких температурах           •    Низкая потребляемая мощность
•    Повторяемость и высокий уровень характеристик                •    Маленькие корпуса

> Чтобы узнать больше о конфигурируемых, полнофункциональных системных решениях Analog Devices и основных предлагаемых продуктах, перейдите по ссылке ниже и получите бесплатную брошюру.

Загрузите бесплатно сейчас
high_temp_solution_14_ENpic

Сигнальная цепочка

high_temp_solution_pic2_updateEN

Изображенная выше сигнальная цепочка иллюстрирует характерный пример высокотемпературной системы. Технические требования к отдельным блокам могут варьироваться, и приведенные в таблице продукты являются примерами решений Analog Devices, удовлетворяющих некоторым наборам требований.
Тип продукта 1. Усилитель (ОУ) 2. Инструментальный усилитель (ИУ) 3. Источник опорного напряжения 4. Акселерометр 5. Датчик температуры
Модель
· AD8634 · AD8229
· ADR225
· ADXL206 · ADT7312


Инструменты проектирования  
 
· ADIsimPower™: Инструмент проектирования стабилизаторов напряжения Analog Devices
· ADIsimOpAmp™: Инструмент проектирования операционных усилителей Analog Devices
· EngineerZone™: Онлайн-сообщество технической поддержки

Ресурсы проектирования  
 
Статья в Analog Dialogue
· Проблемы проектирования и надежности высокотемпературной электроники, Analog Dialogue, том 64 №4
Демонстрационный видеоматериал
· Работа инструментального усилителя и акселерометра при высоких температурах
 
Для ознакомления с другими ресурсами по высокотемпературным продуктам посетите: www.analog.com/hightemp
Бесплатные образцы: www.analog.com/sample
Центр поддержки заказчиков:
Горячая линия по техническим вопросам:
        1-800-419-0108(Индия)        1-800-225-5234(Сингапур)        0800-055-085(Тайвань)        82-31-786-2500(Корея)

Email: cic.asia@analog.com

>>  узнайте о других решениях Analog Devices