Промышленная электроника и контрольно-измерительные приборы

В сборнике решений компании Analog Devices представлены сигнальные цепи, которые позволяют создавать востребованные на рынках устройства, обеспечивая при этом удобство проектирования для заказчиков, а также помогая им упростить системную интеграцию. В этом сборнике представлены различные примеры применения, и в нем можно найти схемы комплексных и универсальных сигнальных цепей, элементы проектирования системы, информацию о ключевых задачах в отрасли и ценные предложения ADI, а также рекомендации по использованию продуктов и решений ADI. На данный момент у нас есть большое количество хорошо зарекомендовавших себя системных решений, которые можно загрузить бесплатно, и они предназначены для различных областей применения, в том числе промышленности, аэрокосмической и оборонной отраслей, автомобильной отрасли, здравоохранения и многих других. Мы искренне надеемся, что данный инструмент сможет удовлетворить все ваши потребности при проектировании и поможет оптимизировать разработку ваших инновационных продуктов.
 

Контрольно-измерительные приборы

Многоканальный источник-измеритель ADI

X+
multi-channel-source-measurement-unit-smu-solution

Источники-измерители широко применяются при проведении испытаний и измерений. К примерам их использования можно отнести исследования кривой ВАХ полупроводниковых элементов, измерение параметров различных нелинейных устройств или материалов, а также испытания на заряд или разряд для различных типов аккумуляторов. Источники-измерители могут работать в четырех квадрантах ВАХ и могут измерять другой параметр сигнала при его выводе. Функции, которые раньше выполнялись несколькими приборами, теперь могут быть реализованы в одном источнике-измерителе. Сегодня на рынке представлено большое количество хорошо зарекомендовавших себя источников-измерителей, которые, как правило, собраны на основе дискретных устройств. Эти источники-измерители могут выдавать различные комбинации тока/напряжения и осуществлять точное измерение электрических параметров, но им присущи такие недостатки, как сложность конструкции и высокая стоимость. В этой статье представлен типовой проект источника-измерителя, в состав которого входит контроллер AD5522 и каскада усилителя напряжения/тока.


Узнать больше

Инклинометр на основе МЭМС-датчика

X+
inclinometer-solution-for-power-line-tower

Многоосевые МЭМС-акселерометры компании ADI используются для разработки прецизионного устройства, предназначенного для измерения угла наклона. Это устройство, которое может применяться при возведении вышек связи и столбов линий электропередачи, обеспечивает точность ±0,05° в диапазоне 30°. В полный набор схем входят алгоритмы калибровки и юстировки, а также проект малопотребляющего устройства, который может быть изменен в соответствии с требованиями заказчика.


Узнать больше

Платформа ADI для быстрого начала работы с Интернетом вещей

X+
fast-start-iot-solution

Платформа ADI для быстрого начала работы с Интернетом вещей представляет собой мощный инструмент для приложений Интернета вещей, таких как умные города, умные здания, умные системы сельского хозяйства, системы мониторинга состояния механизмов и т. д. В решении ADI используются серийно выпускаемые продукты, такие как процессоры, компоненты для сбора и накопления энергии, высокочастотные микросхемы и т. д.


Узнать больше

Система многопараметрического мониторинга качества воды

X+
Multiparameter Water Quality Monitor

Для создания системы мониторинга качества воды компания Analog Devices предлагает высокоинтегрированное решение для измерения нескольких параметров, основанное на системе-на-кристалле, которая контролирует электрохимические датчики и биосенсоры и получает от них данные измерений. Благодаря характеризующемуся сверхнизким энергопотреблением встроенному процессору ARM® Cortex-M3 и многоканальному аналоговому входному интерфейсу, эта система-на-кристалле может одновременно работать с несколькими электродами и циклически измерять несколько параметров с помощью программного конечного автомата. Она может выполнять измерения пяти стандартных параметров, в том числе температуры, количества растворенного кислорода, электропроводности, уровня pH и мутности.


Узнать больше

Проект интеллектуального накопителя энергии и малопотребляющего индикатора неисправности цепи

X+
fci-solution

Индикаторы неисправности цепи являются важными элементами систем сбора и накопления энергии, управления питанием, процессорных систем, схем аналоговых входных интерфейсов и интерфейсных устройств связи. Интеллектуальные системы накопления энергии и управление ею, наряду c компонентами со сверхнизким энергопотреблением, очень важны при разработке новых продуктов. Высокоинтегрированные решения ADI помогают минимизировать размеры конечного устройства и значительно упрощают процесс разработки, при этом компоненты с самым наименьшим в отрасли энергопотреблением могут помочь достичь рекордно низкого энергопотребления всей сигнальной цепи системы.


Узнать больше

Решения с сетевой связью для управления движением механизмов

X+
motor-control-solution-2012

Компания Analog Devices предлагает широкий ассортимент решений для управления двигателями, в который входят преобразователи данных, усилители, встраиваемые процессоры, цифровые изоляторы семейства iCoupler®, устройства управления питанием и приемопередатчики Ethernet реального времени. Благодаря улучшенным рабочим характеристикам и возможностям системной интеграции можно реализовывать инновационные топологические решения, которые позволят усовершенствовать и дифференцировать системы сервоуправления наших заказчиков. Решения ADI для сервоприводов позволяют достигнуть высочайших рабочих характеристик и точности в системах управления движением механизмов. Эти системы работают с высокой точностью и применяются там, где требуется управление абсолютным положением, а также оптимизация крутящего момента. Компания Analog Devices предлагает законченное решение, в которое входят все ключевые компоненты сигнальной цепи.


Узнать больше

16-канальное решение с межканальной изоляцией для высококачественных модулей термопар и резистивных датчиков температуры

X+
plc-ai-solution

Из-за строгих требований к высокой надежности оборудования обеспечение межканальной изоляции сегодня является стандартным требованием при создании модулей аналогового ввода для различных промышленных предприятий, таких как нефтегазовые предприятия и электростанции. Такая изоляция особенно важна для модулей термопар и резистивных датчиков температуры (RTD), где слабые сигналы чувствительны к шуму, и где измерительный элемент может подвергаться воздействию высоких синфазных напряжений. В данной статье описывается простое в разработке решение с высокой плотностью размещения каналов и межканальной изоляцией, предназначенное для модулей ввода аналоговых сигналов. Также в ней приведены результаты испытаний, подтверждающие, что 16-канальная система с межканальной изоляцией 2,5 кВ ср.кв. может соответствовать всем требованиям стандарта EN55022 класса B.


Узнать больше

Гальваническая развязка в преобразователях частоты и источниках питания

X+
isolation-in-variable-frequency-drive-and-power-supply-applications-solutions

Среди всех компонентов, используемых в электронных устройствах, изолятор, несомненно, является одним из самых важных элементов. Его применение особенно актуально в высоковольтных системах и силовом оборудовании. В преобразователях частоты и источниках питания изоляторы, как правило, используются как в функциональных цепях, так и в цепях обеспечения безопасности, для гальванической развязки низковольтной цепи управления от силовой части, работающей с высоким напряжением, и гальванической развязки интерфейсных цепей от цепей, к которым опасно прикасаться.


Узнать больше

Решения Analog Devices для сети беспроводных датчиков (WSN)

X+
wsn-solution-2014

Сети беспроводных датчиков (WSN) состоят из находящихся на удалении друг от друга автономных датчиков, предназначенных для мониторинга условий окружающей среды или измерения физических параметров, таких как температура, звук, вибрация, давление, влажность, движение или концентрация загрязняющих веществ. Эти датчики совместно передают свои данные через сеть в базовую станцию. Современные сети беспроводных датчиков являются двунаправленными, что позволяет пользователям управлять процессом работы датчиков.

Сети беспроводных датчиков состоят из «узлов» в количестве от нескольких штук до нескольких тысяч, причем каждый узел может быть подключен к одному или нескольким датчикам. Каждый такой узел сети датчиков, как правило, состоит из нескольких компонентов: радиопередатчика со встроенной антенной или разъемом для подключения внешней антенны, микроконтроллера, электронной схемы для взаимодействия с датчиками и источника энергии, в качестве которого, как правило, выступает батарея или встроенная схема сбора и накопления энергии.


Узнать больше

Решение ADI для электромагнитного расходомера

X+
electromagnetic-flow-meter-solution

Используйте усилитель, преобразователь данных, схему обработки сигналов, компоненты для обеспечения связи и питания, а также опыт ADI для создания промышленных электромагнитных расходомеров с высоким разрешением и низким уровнем шума.

ADI предлагает актуальные для рынка решения, которые помогут заказчикам в процессе разработки их продукции. Эти решения основаны на наших передовых технологиях и предлагают несколько вариантов разработки – от реализации устройства на основе дискретных компонентов до использования полностью интегрированных решений.


Узнать больше

Решение ADI для генератора сигналов произвольной формы

X+
arbitrary-waveform-generator-solution

Многие инженеры используют в своей работе осциллографы и генераторы сигналов. Первые используются для считывания и анализа сигналов, а вторые – для генерации сигналов. Эти два устройства представляют собой удобные инструменты для инженеров. Мы представляем законченное решение для создания генераторов сигналов. Генераторы сигналов произвольной формы являются очень популярными и универсальными средствами, особенно полезными при работе с системами обработки аналоговых сигналов или смешанных (аналоговых и цифровых) сигналов.


Узнать больше

ВЧ и СВЧ решения ADI для электронных контрольно-измерительных приборов

X+
li-battery-test-equipment-solution

Микросхемы, работающие в диапазонах ВЧ и СВЧ, широко используются в электронных контрольно-измерительных приборах, таких как анализаторы спектра, анализаторы сети, генераторы сигналов и тестеры связи. Поскольку беспроводные сети, такие как гигабитные сети и сети Интернета вещей, становятся все более распространенными, пропорционально с ростом их популярности растет и потребность в испытательных стендах. В этой статье мы поговорим о том, как продукция ADI может использоваться в сигнальных цепях анализаторов спектра/сигналов и синтезаторов сигналов.


Узнать больше

Решения ADI для оборудования, предназначенного для внутрисхемного и функционального тестирования

X+
ict-fct-solution

Внутрисхемное и функциональное тестирование являются необходимыми этапами и процессами во время серийного производства печатных плат, которые позволяют повысить процент выхода годных. ADI предоставляет готовые решения и такие продукты, как усилители, АЦП и мультиплексоры.


Узнать больше

Решение ADI для испытательного оборудования литий-ионных аккумуляторов

X+
li-battery-test-equipment-solution

Снижение энергопотребления является распространенной задачей, которую пытаются решить во всем мире, при этом во многих отраслях промышленности для ее решения работают над созданием более безопасных, экологически чистых, эффективных и недорогих решений в области энергетики. Растущая популярность гибридных и электрических транспортных средств, солнечной фотоэлектрической энергии и энергии ветра является результатом этой тенденции. Во всех этих решениях используются такие элементы, как литий-ионные аккумуляторы. Вследствие быстрого развития этих отраслей литий-ионные аккумуляторы будут играть более важную роль в области средств энергосбережения.


Узнать больше

Решения ADI для малопотребляющего детектора токсичных газов на основе электрохимических датчиков

X+
gas-detection-and-analysis-solution-2012

Токсичные газы присутствуют во многих промышленных средах, таких как нефтяные скважины, шахты, цеха по производству пластмасс, предприятия по производству бумаги и т. д. В связи с необходимостью обеспечения безопасности персонала быстро растет спрос на портативные малопотребляющие детекторы токсичных газов, которые рабочие могут носить или устанавливать при работе на объекте. В основе большинства портативных малопотребляющих детекторов токсичных газов лежат электрохимические датчики, измеряющие наиболее распространенные токсичные газы в промышленной среде, такие как угарный газ (CO), диоксид серы (SO2), сероводород (H2S) и диоксид азота (NO2). По сравнению с другими средствами обнаружения токсичных газов, электрохимические датчики обладают такими преимуществами, как низкое энергопотребление, низкая перекрестная чувствительность и долговременная стабильность, благодаря чему эти датчики являются оптимальными вариантами для применения в портативных устройствах с батарейным питанием.


Узнать больше

Демонстрационная система и решение ADI для двухлучевого спектрофотометра

X+
dbs-solution-2013

Это вторая статья о спектрофотометрах. В первой статье «Решение ADI для двухлучевого спектрофотометра» рассказывается о применении этих устройств, рассматриваются принципы их работы, архитектура схемы и конструктивные особенности спектрофотометров. В этой статье представлены новые демонстрационные системы и продукты ADI для спектрофотометров.


Узнать больше 

Решение ADI для анализа состава воды, предназначенное для pH-метров и кондуктометров

X+
water-analysis-solution-2013

Это вторая статья о pH-метрах и кондуктометрах. В первой статье рассказывается о применении этих устройств, рассматриваются принципы их работы, архитектура схемы и конструктивные особенности. В этой статье будет представлена соответствующая демонстрационная система компании Analog Devices. Для прочтения первой статьи перейдите по ссылке в APM (Application Per Month), указанной в конце этой статьи.


Узнать больше

Продукты ADI, предназначенные для применения в высокотемпературных средах

X+
high-temp-solution-2014

Как известно, стандартный температурный диапазон в промышленных средах составляет от -40 °C до +85 °C. Однако существуют промышленные среды с гораздо более жесткими условиями, где температура окружающей среды превышает этот диапазон, например, в скважинах при разведке нефти и газа или в других жестких промышленных условиях. Поскольку эти температуры могут превышать 150 °C, ADI разработала высокотемпературные продукты, которые могут работать в температурном диапазоне от 175 °C до 210 °C.


Узнать больше

Ультразвуковой неразрушающий контроль

X+
ultrasonic-ndt-solution-2013

Неразрушающий контроль – это широкая группа методов анализа, используемых в науке и промышленности для оценки свойств материала, компонента или системы, которые позволяют избежать повреждений или необратимых изменений исследуемого объекта. Поскольку это весьма эффективный метод, позволяющий сэкономить деньги и время, он широко используется при оценке продукции, устранении неисправностей и исследованиях во многих областях, таких как машиностроение, электротехника и гражданское строительство. К распространенным методам неразрушающего контроля относятся ультразвуковой контроль, магнитопорошковый контроль, контроль проникающими веществами (капилярный), рентгенография, дистанционный визуальный контроль и вихретоковый контроль. В данной статье основное внимание будет уделено ультразвуковому испытательному оборудованию, которое является самым популярным инструментом при проведении неразрушающего контроля, также оно может использоваться для измерения толщины материала.


Узнать больше

Решения для анализаторов спектра

X+
spectrum-analyzer-solution-2012

Анализаторы спектра используются для измерения амплитуды входного сигнала в зависимости от частоты во всем частотном диапазоне прибора. Посредством анализа спектра электрического сигнала можно наблюдать искажения, гармоники, полосу пропускания и различные спектральные составляющие сигнала, которые нелегко обнаружить при анализе сигнала во временной области, например, с помощью осциллографа. Эти параметры полезны для выяснения рабочих характеристик электронных устройств, таких как передатчики беспроводной связи. Анализаторы спектра также используются при испытаниях на электромагнитную совместимость.


Узнать больше

Решение для тестера беспроводной связи

X+
wireless-communication-test-equipments-solution-2014

Поскольку беспроводная связь на основе таких стандартов, как 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth®, становится все более распространенной и используется во многих аспектах нашей жизни, ужесточаются и требования к испытательному оборудованию для проверки соответствующих беспроводных устройств. В этой статье мы рассмотрим, что из себя представляет тестер беспроводной связи, и какие продукты ADI могут использоваться в его сигнальной цепи.


Узнать больше

Решения для источников высокочастотных сигналов

X+
rfsignal-solution-2011

Источники высокочастотных сигналов используются для создания сигналов ВЧ-диапазона, необходимых при проведении испытаний. К таким испытаниям можно отнести, например, проверку работоспособности новых радиоплатформ или телефонов. Источники высокочастотных сигналов могут использоваться для создания простых сигналов, таких как синусоидальные сигналы, или сложных модулированных сигналов, которые могут выглядеть как отраженные сигналы, генерируемые ультразвуковым или сонарным оборудованием.


Узнать больше
 

Энергетика

Возобновляемые источники ADI – Решения для инверторов фотоэлектрических систем

X+
solar-solution-2011

Решения ADI для инверторов солнечных фотоэлектрических систем, такие как прецизионные преобразователи и усилители, позволяют с высокой точностью измерять токи и напряжения. Также в ассортимент данных решений входят отличающиеся высокой надежностью высококачественные средства обработки сигналов, расширяющие возможности энергосетей и интеллектуальных сетей распределения энергии. Все эти средства могут сократить время вывода продукции на рынок и расширить номенклатуру конечного оборудования. ADI также предоставляет для данного решения типовой проект, демонстрационную плату, технические материалы и техническую поддержку.


Узнать больше

Новое решение для системы автоматизации распределительной сети на основе процессора ADSP-CM40x

X+
lvplm-solution-2014

В современной интеллектуальной энергосистеме системы автоматизации распределительной сети будут обновляться путем добавления более интеллектуальных электронных устройств, используемых для контроля качества электроэнергии и быстрого отключения любой неисправной цепи, предотвращая ее воздействие на работу всей сети. Интеллектуальные терминалы, такие как оконечный модуль распределения, оконечный модуль питающей линии и оконечный модуль трансформатора, становятся все более популярными и меняют сетевую архитектуру. Для проектирования этих устройств требуются процессоры, многоканальные АЦП, цепи согласования сигналов, источники питания и коммуникационные интерфейсы. Надежность и стоимость стали основными факторами, определяющими конкурентоспособность производителей оборудования. Компания Analog Devices, ставшая признанным во всем мире техническим лидером в области средств обработки смешанных сигналов, является основным производителем электронных решений для систем распределения электроэнергии.


Узнать больше

Возобновляемые источники ADI – решения для накопителей энергии

X+
renewable-ev-solution

Компания ADI, обладающая богатым опытом в области средств обработки сигналов на системном уровне и широким ассортиментом различной продукции, предлагает разработчикам решения для систем накопления энергии. К данным решениям ADI относятся продукты для соответствующих областей применения, таких как системы мониторинга состояния аккумуляторов, драйверы затворов, процессоры, компоненты для гальванической развязки сигнальных линий и т. д.


Узнать больше

Системное решение для комбинированных первичных и вторичных цепей распределения энергии с оконечными модулями распределения и оконечными модулями питающей линии

X+
dtu-solution

В конце 2016 года Государственная электросетевая корпорация Китая (SGCC) предложила общий принцип: «Автоматические оконечные модули распределения и оконечные модули питающей линии должны учитывать требования объединения первичных и вторичных цепей распределения энергии, при этом должна быть возможность замены традиционных электромагнитных трансформаторов электронными трансформаторами». ADI выпустила набор каналов передачи сигналов в микросхемном исполнении, чтобы удовлетворить эти новые требования.


Узнать больше
 

Промышленная автоматика

Решения для источников питания с несколькими выходами

X+
simple-supply-solution-for-isolated-multi-taps-outputs

Вы, как инженер-разработчик системного оборудования, сталкивались ли со сложностями в выборе дорогостоящих решений для гальванической развязки, которые имеют несколько выходов с различными уровнями напряжения? В большинстве случаев для организации трех изолированных выходов с напряжениями +15 В, -15 В и +5 В необходимо использовать операционные усилители, а для аналоговых ключей, мультиплексоров и аналоговых выходов драйверов (+/-10 В, +/-20 мА) требуются три изолированных выхода. Кроме того, обеспечение гальванической развязки позволяет значительно повысить надежность промышленного оборудования. Если у вас нет профессионального опыта в области разработки источников питания, особенно в области проектирования трансформаторов, вы можете выбрать отдельные модули питания, которые имеют небольшие размеры и просты в использовании. Тем не менее, сегодня на рынке представлено не так много типов изолированных модулей питания, которые имеют несколько выходных каналов с различными уровнями напряжения такими, как +/-15 В и +5 В, при этом те, которые имеют такие каналы, являются довольно дорогими устройствами.


Узнать больше

Решения ADI для программируемых логических контроллеров (ПЛК)

X+
plc-solution-2011

Система ПЛК, состоящая из источников питания, процессоров и нескольких аналоговых и цифровых модулей ввода/вывода, управляет и контролирует различные параметры промышленных механизмов. ПЛК обеспечивают большое количество каналов ввода и вывода, могут работать в расширенном диапазоне температур в условиях больших электрических помех и устойчивы к вибрации и ударам.

В состав системы ПЛК входят источники питания, модули управления и связи, а также различные модули аналогового ввода, аналогового вывода, цифрового ввода и цифрового вывода.


Узнать больше
 

Аэрокосмическая и оборонная отрасли

Решения ADI для коммерческой авиации

X+
commercial-aviation-solution

Компания ADI, обладающая богатым опытом в области создания и оптимизации средств обработки сигналов на системном уровне и широким ассортиментом различных продуктов, может предложить разработчикам решения, созданные исключительно для коммерческой авиации. Решения ADI предназначены для соответствующих областей применения в коммерческой авиации, таких как подсистемы навигации самолета, подсистемы связи, подсистемы радаров и мониторинга, подсистемы питания и управления двигательной установкой, а также развлекательные подсистемы, используемые в салоне самолета.


Узнать больше

Решения ADI для радаров

X+
civilian-radar-solution

Радар, который был изобретен во время Второй мировой войны, сегодня применяется во многих областях, таких как военная отрасль, оборудование для гражданских целей (управление воздушным движением и прогнозирование погоды) и автомобилестроение. ADI предлагает решения как для классической сигнальной цепи радиолокационной системы (супергетеродинные архитектуры), так и для сигнальной цепи радиолокационной системы нового поколения (с прямой дискретизацией ВЧ-сигнала и дискретизацией более высокой ПЧ). Кроме того, ADI предоставляет наборы микросхем, охватывающие всю сигнальную цепь радара 24 ГГц, который может использоваться в автомобильных системах помощи водителю и промышленном оборудовании.


Узнать больше

Решения ADI для гражданских БПЛА

X+
civilian-uav-solution

У ADI есть команда и бизнес-подразделение, ориентированные на работу с развивающимся рынком беспилотных систем. В ассортимент продуктов ADI входят компоненты для беспилотных летательных аппаратов, наземных и морских беспилотных механизмов разных размеров, от небольших гражданских устройств до крупных систем с длительным сроком службы. Ассортимент ADI позволяет удовлетворить потребности пяти основных областей беспилотных систем: системы определения курса и пространственного положения, приемопередатчики, системы управления полезной нагрузкой, системы безопасности и наблюдения, конструкция летательного аппарата. Помимо компонентов для вышеперечисленных систем в широкий ассортимент ADI входят различные продукты, в том числе продукты для станций управления и систем сбора данных.


Узнать больше