В сборнике решений компании Analog Devices представлены сигнальные цепи, которые позволяют создавать востребованные на рынках устройства, обеспечивая при этом удобство проектирования для заказчиков, а также помогая им упростить системную интеграцию. В этом сборнике представлены различные примеры применения, и в нем можно найти схемы комплексных и универсальных сигнальных цепей, элементы проектирования системы, информацию о ключевых задачах в отрасли и ценные предложения ADI, а также рекомендации по использованию продуктов и решений ADI. На данный момент у нас есть большое количество хорошо зарекомендовавших себя системных решений, которые можно загрузить бесплатно, и они предназначены для различных областей применения, в том числе промышленности, аэрокосмической и оборонной отраслей, автомобильной отрасли, здравоохранения и многих других. Мы искренне надеемся, что данный инструмент сможет удовлетворить все ваши потребности при проектировании и поможет оптимизировать разработку ваших инновационных продуктов.

Медицинская электроника

Analog Devices Electrophysiology 3D Cardiac Mapping Systems Solutions

X+
adis-electrophysiology-3d-cardiac-mapping-systems-solutions-apm

An electrophysiology (EP) device is system used to perform a test to assess the heart’s electrical system or activities and to diagnose abnormal heartbeats or arrhythmia. The test is performed by inserting catheters and wire electrodes, which measure electrical activities, through blood vessels that enter the heart. Catheter ablation is a technique used to treat arrhythmia, an abnormal heart rhythm created by a disturbance in the heart’s electrical system. Catheter ablation destroys or disrupts parts of the electrical pathways causing the arrhythmias.


MORE

ADI’s Medical Ultrasound Solutions

X+
continuous-non-invasive-blood-pressure-solutions

By transmitting acoustic energy into the body and receiving and processing the returning reflections, ultrasound systems can generate images of internal organs and structures, map blood flow and tissue motion, and provide highly accurate blood velocity information.Ultrasound systems include transducers, high voltage multiplexing, high voltage transmitters, transmit/receive switches, receive-path analog front end (AFE), beamformers, beamformed digital signal processing, display processing, and peripherals. The AFE includes a low noise amplifier (LNA); a variable gain amplifier (VGA); an antialias filter (AAF); and an analog-to-digital converter (ADC).


MORE

Решения для непрерывного неинвазивного измерения артериального давления

X+
continuous-non-invasive-blood-pressure-solutions

Непрерывное неинвазивное измерение кровяного давления представляет собой один из видов технологий для мониторинга систолического и диастолического кровяного давления человека, осуществляемого в режиме реального времени или за короткие промежутки времени. ADI предлагает широкий выбор высокоинтегрированных аналоговых входных интерфейсов для фотоплетизмографии, аналоговых входных интерфейсов для ЭКГ, микроконтроллеры с низким энергопотреблением, решения для управления питанием и универсальные дискретные компоненты, позволяющие максимально повысить качество и надежность носимых устройств с функцией непрерывного неинвазивного измерения кровяного давления. Кроме того, ADI предоставляет оценочные платы, инструменты моделирования и полезную информацию для облегчения работ заказчиков в области проектирования и разработки их продуктов.


Узнать больше

Решения для умных носимых медицинских устройств

X+
rf-etm-solution

Под носимым медицинским устройством можно понимать автономную неинвазивную систему, которая выполняет определенную медицинскую функцию, такую как мониторинг показателей жизнедеятельности или поддержка состояния организма. ADI предлагает широкий ассортимент высокоинтегрированных аналоговых входных интерфейсов, датчиков движения, микроконтроллеров с низким энергопотреблением и решений для управления питанием, которые позволят значительно повысить качество и надежность носимых устройств. Кроме того, ADI предоставляет оценочные платы, инструменты моделирования и полезную информацию для облегчения работ заказчиков в области проектирования и разработки их продуктов.


Узнать больше

Решения ADI для медицинской рентгенографии

X+
rf-etm-solution

Цель медицинских исследований, проводимых с помощью рентгена, заключается либо в выявлении аномалий в организме пациента, либо в определении того, что он здоров, при его минимальном облучении. Цифровая рентгенография и компьютерная томография являются наиболее часто используемыми технологиями и системами в области рентгеновской визуализации. ADI имеет широкий ассортимент усилителей аналоговых сигналов для систем сбора данных, преобразователей данных, средств обработки сигналов и решений для управления питанием, которые позволяют максимально повысить качество изображения, а также уменьшить энергопотребление и стоимость оборудования для цифровой рентгенографии и компьютерной томографии. Кроме того, ADI предоставляет оценочные платы, инструменты моделирования и полезную информацию для облегчения работ заказчиков в области проектирования и разработки их продуктов.


Узнать больше

Решения ADI для систем позитронно-эмиссионной томографии

X+
rf-etm-solution

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) представляет собой неинвазивную технологию визуализации, которая способна генерировать трехмерные медицинские изображения путем обнаружения гамма-излучения, испускаемого при введении определенных радиоактивных сахаров в тело человека. Благодаря ПЭТ-сканированию медики могут получить цифровые изображения, с помощью которых во многих случаях можно выявить наиболее распространенные формы рака, в том числе рак легких, рак молочной железы, колоректальный рак, лимфому и меланому. С технической точки зрения ПЭТ представляет собой технологию медицинской визуализации, которая позволяет отобразить аномалии биологических тканей на молекулярном уровне до того, как станут заметны анатомические изменения. Гамма-лучи генерируются, когда позитрон, испускаемый радиоактивным материалом, сталкивается с электроном в ткани. В результате столкновения образуется пара гамма-фотонов, которые разлетаются от места столкновения в противоположных направлениях и обнаруживаются детекторами гамма-излучения, расположенными вокруг человеческого тела.


Узнать больше

Решения ADI для биохимических анализаторов

X+
rf-etm-solution

Работа биохимических анализаторов основана на различных электрохимических и оптических методах для анализа крови, мочи, спинномозговой жидкости и других биологических образцов. Наиболее широко используемыми методами являются методы оптического измерения, и к примерам таких методов относятся колориметрические, абсорбционные, спектрометрические и флуороскопические методы обнаружения. Эти процессы позволяют измерять параметры химических веществ, таких как антигены, молекулы и белки в жидкостях организма. Данные методы широко используются в больницах, клиниках, станциях профилактики эпидемий и медицинских организациях по планированию семьи благодаря их возможности быстрого проведения измерений, высокой чувствительности и высокой точности при обнаружении даже малых доз химических веществ.


Узнать больше

Решения ADI для автоматических внешних дефибрилляторов

X+
rf-etm-solution

Автоматический внешний дефибриллятор представляет собой портативное электронное устройство, которое автоматически диагностирует у пациента потенциально опасные для жизни сердечные аритмии, такие как фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия. ADI имеет широкий ассортимент усилителей, преобразователей данных, средств обработки сигналов, средств обработки звука, изоляторов и компонентов управления питанием, которые позволят максимально повысить качество и надежность автоматических внешних дефибрилляторов. Кроме того, ADI предоставляет оценочные платы, инструменты моделирования и полезную информацию для облегчения работ заказчиков в области проектирования и разработки их продуктов.


Узнать больше

Решения ADI для систем ультразвукового исследования

X+
ultrasound-solution-2011

Ультразвуковые системы, которые способны передавать акустическую энергию в тело, принимать ее отражение и визуализировать эту отраженную энергию, могут генерировать изображения внутренних органов и структур, отображать кровоток и движение тканей и предоставлять высокоточную информацию о скорости кровотока.


Узнать больше

Решение для мониторинга физической активности

X+
activity-monitor-solution-2012

По мере роста во всем мире затрат на здравоохранение все больше и больше внимания уделяется поддержке личного здоровья как средству, упреждающему риск возникновения осложнений, связанных со здоровьем, что в конечном итоге позволит сократить количество посещений врача и/или больниц. В связи с этим растет популярность средств мониторинга повседневной физической активности в основном благодаря их возможностям простого, но эффективного поддержания здорового образа жизни. К средствам мониторинга физической активности относятся различные устройства, такие как шагомеры, которые отслеживают физическую активность при ходьбе, беге и простых упражнениях, когда подсчет шагов может определить, сколько калорий было сожжено. Также примером таких устройств можно назвать детекторы падений, которые в основном используются для наблюдения за пожилыми людьми, чтобы сообщать об их падении, а также предотвращать эти падения. Эти функциональные возможности, помимо их использования в автономных устройствах мониторинга физической активности, также интегрируют в различные домашние медицинские устройства.


Узнать больше

Решения для электрокардиографов

X+
ecg-solution-2011

Системы снятия электрокардиограммы (ЭКГ) или электрокардиографы регистрируют электрическую активность сердца за определенный промежуток времени, измеряя электрические потенциалы на поверхности ткани живого организма. ADI имеет широкий ассортимент высококачественных линейных компонентов, средств обработки смешанных сигналов, МЭМС-датчиков и средств цифровой обработки сигналов, которые можно использовать при разработке систем ЭКГ. Мы предлагаем преобразователи данных, усилители, микроконтроллеры, процессоры цифровой обработки сигналов, инерционные МЭМС-датчики, изоляторы и продукты для управления питанием наряду с соответствующими высококачественными инструментами проектирования, типовыми проектами и опытом проектирования на уровне систем.


Узнать больше