Утилиты: Калькуляторы для расчета ср. кв. значения / дБм / дБн / дБВ

Данная утилита предназначена для преобразования величин между стандартными единицами измерения мощности и уровня сигнала.

Инструкция | Информация по теме


Инструкция

Этот калькулятор выполняет преобразование величин между дБм, дБн, дБВ, UПИК и UСР.КВ. (согласно ANSI T1.523-2001). дБм представляет собой опорную мощность относительно 1 мВт. дБн и дБВ – это опорные напряжения относительно 0,775 В и 1 В соответственно.

Чтобы использовать этот калькулятор, введите исходные данные своего приложения в соответствующем разделе, а затем введите количество величины, которое вы хотите преобразовать, в соответствующий элемент формы. Если вы перейдете на другое поле, нажмите «Ввод» (Enter) или «Рассчитать» (Calculate), чтобы пересчитать все эквивалентные значения.

Пожалуйста, имейте в виду пределы точности этого калькулятора. В целях отображения результаты расчетов округляются до ближайших 4 десятичных знаков, что должно превышать точность большинства измерений.


Ресурсы для усилителей

Analog Dialogue

Мини-руководства

Ресурсы для высокочастотных микросхем

Статьи по применению

Примечания к схемам

Руководства по выбору