Обзор
Особенности и преимущества
- Полностью интегрированный пользовательский интерфейс, включающий окна управления проектами, отладки, профилирования, построение графиков
- Поддерживает различные цели отладки (эмуляция, моделирование, компилятивное моделирование и решения сторонних производителей)
- Компилятор C/C ++, ассемблер (с поддержкой типов данных языка C), экспертный компоновщик, загрузчик
- Ядро VisualDSP++ Kernel (VDK) с возможностью обмена сообщениями с несколькими процессорами
- API для автоматизации и механизм Automation Aware Scripting Engine
- Поддержка канала фоновой телеметрии (BTC) с возможностью потоковой передачи данных
- Техника оптимизации Profile-guided optimization (PGO)
- Поддержка TCP/IP и USB, а также возможность конфигурации процессоров и наличие мастера создания начального кода (для процессоров Blackfin)
- Управление несколькими проектами (для процессоров SHARC и TigerSHARC)
Подробнее о продукте
VisualDSP++® представляет собой простую в установке и использовании интегрированную среду разработки и отладки программного обеспечения (IDDE), которая обеспечивает эффективное управление проектами в рамках единого интерфейса от начала и до самого завершения проекта.
Поскольку в эту среду встроены инструменты разработки и отладки, вы можете быстро и легко переключаться между действиями по редактированию, сборке проекта и его отладке. К ключевым функциям и особенностям среды относятся собственный компилятор C/C++, усовершенствованные инструменты построения графиков, статистическое профилирование и ядро VisualDSP++ Kernel (VDK), которое позволяет быть пользовательскому коду более структурированным и более простым в масштабировании. К другим функциям и особенностям относятся ассемблер, компоновщик, библиотеки, сплиттер, симуляторы, обеспечивающие точность цикла и точность функциональности, поддержка эмулятора и многое другое. VisualDSP++ предоставляет программистам мощный, но простой в использовании инструмент программирования, обладающий универсальностью, которая значительно сокращает время выхода продукции на рынок.
Системные требования
- Windows XP Professional SP3 (только 32-разрядная версия)
- Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, незащищенном контролем учетных записей (UAC)
- Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate (32- и 64-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, незащищенном контролем учетных записей (UAC)
- Windows 8 Professional / Enterprise (32- и 64-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, незащищенном контролем учетных записей (UAC)
- Одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц (минимум), двухъядерный процессор с тактовой частотой более 3,3 ГГц (рекомендуется)
- 1 ГБ ОЗУ (минимум), более 4 ГБ (рекомендуется)
Документация
Описание схемы (1)
Processors are easy to program using the high-level NI LabVIEW™ Embedded Module and the Schmid’s ZBrain real-time system services.