Обзор

Особенности и преимущества

  • Настраиваемый пользователем коэффициент усиления
  • Настраиваемые пользователем параметры защиты динамиков для предотвращения их повреждения при большом усилении
  • Поддерживаемые частоты дискретизации: 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 и 48 кГц
  • Поддерживаемый размер блока: 256 выборок на канал
  • Поддерживает работу со стереовходами с возможностью работы с моноканалом (выполняется понижающее микширование)
  • Код совместим с процессорами семейства SHARC ADSP-214xx
  • Библиотека сертифицирована в соответствии с DTS для работы на процессорах ADSP-21462/5/7/9, ADSP-21471/2/5/8/9 и ADSP-21481/2/3/5/6/7/8/9
  • Формат готового продукта: модуль объектного кода с оболочкой исходного кода на языке C
  • Формат входных данных: 32-разрядные выборки по нескольким каналам с плавающей запятой без чередования
  • Формат выходных данных: 32-разрядные выборки по нескольким каналам с плавающей запятой без чередования
  • Зависимости фреймворка: нет

Подробнее о продукте

DTS Boost для процессоров SHARC представляет собой разработанный компанией DTS Inc. модуль постобработки звука, который максимизирует воспринимаемую громкость звуковых сигналов стереоисточника без появления слышимых искажений. Он разработан в первую очередь для аудиосистем с ограниченной выходной мощностью.

Лицензия

Каждый модуль поддерживает работу с процессорами компании Analog Devices, Inc. (ADI) семейства Blackfin или SHARC и является лицензионным продуктом, доступным в формате объектного кода. Получатели должны подписать или принять лицензионное соглашение с ADI перед отправкой или загрузкой модулей, указанных в лицензионном соглашении.

Показатели производительности

Количество инструкций в секунду:

Выделяемая оперативная
память для кода (КБ)
Выделяемая оперативная
память для данных (КБ) 
Таблица констант (КБ) Количество инструкций
в секунду
Среднее
Среднее пиковое
 16.7
 42.7
 6.8
 40.72
 41.11


  • В этой таблице приведено ожидаемое количество инструкций в секунду для процессоров семейства SHARC
  • Количество инструкций в секунду процессора ADSP-21469 версии 0.0 было измерено с использованием частоты дискретизации (Fs) = 48 кГц, оптимизированной схемы памяти, тестового набора с учетом наихудшего случая, стереовхода и стереовыхода
  • Понятие «Выделяемая оперативная память для данных» для одного экземпляра включает стек, сверхоперативную память, экземпляр/состояние, минимальные размеры буферов стереовхода и стереовыхода
  • Тестируемая библиотека была создана с использованием Crosscore Embedded Studio 1.0.1

Системные требования

  • Windows XP Professional SP3 (только 32-разрядная версия)
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32- или 64-разрядная версии)
  • Минимальные требования к процессору: одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
  • Минимум 1 ГБ памяти (ОЗУ), рекомендуется 4 ГБ
  • Требуется минимум 2 ГБ места на жестком диске
  • CrossCore® Embedded Studio для процессоров компании Analog Devices

Связанное оборудование (3)

Наборы EZ-Kit