Обзор

Особенности и преимущества

  • Целевой процессор: код совместим с процессорами семейства SHARC ADSP-214xx и ADSP-215xx/SC5xx
  • Формат готового продукта: модуль объектного кода с оболочкой исходного кода на языке C
  • Формат входных данных: 32-разрядные выборки аудиосигналов импульсно-кодовой модуляции (PCM) по нескольким каналам с чередованием
  • Количество выборок входного буфера на блок: 64 выборки на канал
  • Зависимости фреймворка: нет
  • Формат выходных данных: 32-разрядные выборки аудиосигналов импульсно-кодовой модуляции (PCM) по нескольким каналам с чередованием
  • Частота дискретизации: 44 кГц и 48 кГц
  • Количество входных каналов: от 2.0 до 7.1
  • Количество выходных каналов: до 11.1
  • Многопоточность: полная реентерабельность и возможность работы с несколькими экземплярами
  • Библиотека сертифицирована в соответствии с DTS для работы на процессорах ADSP-21462/5/7/9, ADSP-21478/9, ADSP-21483/6/7/8/9, ADSP-21583/4/7 и ADSP-SC582/3/4/7/9

Подробнее о продукте

Декодер DTS Neo:X, предоставляемый ADI, был оптимизирован для работы на процессорах SHARC компании Analog Devices. Декодер DTS Neo:X работает с данными импульсно-кодовой модуляции (PCM), полученными либо через аналоговые/цифровые входные каналы, либо от модуля декодера, такого как декодер DTS 5.1. Декодер DTS Neo:X может работать с конфигурациями входных каналов до 7.1 и конфигурациями выходных каналов до 11.1. Он содержит стандартный вызываемый с помощью кода на языке C «push» API. Декодер не зависит от периферийных модулей процессора или регистров, что обеспечивает универсальность и простоту использования системы.

Загрузки и соответствующее программное обеспечение

Инструменты разработки ПО

CrossCore® Embedded Studio

CrossCore Embedded Studio – это интегрированная среда разработки (IDE) мирового уровня для процессоров семейств Blackfin и SHARC.

SigmaStudio для процессоров SHARC

SigmaStudio™ для процессоров SHARC – это программная среда для программирования, разработки и настройки, которая позволяет разработчику средств обработки звука графически проектировать и программировать аудиосистемы, используя большой набор предварительно созданных алгоритмов обработки звука.

Лицензия

Каждый модуль поддерживает работу с процессорами компании Analog Devices, Inc. (ADI) семейства Blackfin или SHARC и является лицензионным продуктом, доступным в формате объектного кода. Получатели должны подписать или принять лицензионное соглашение с ADI перед отправкой или загрузкой модулей, указанных в лицензионном соглашении.

Показатели производительности

Количество инструкций в секунду:

Процессор Выделяемая оперативная память для кода (КБ) Выделяемая оперативная память для данных (КБ) Таблица констант (КБ) Количество инструкций в секунду
Среднее Среднее пиковое
214xx 96.4 132.4 9.3 100.9 101.1
215xx/SC5xx 97.5 9.4 106.9 107.5

 

  • Количество инструкций в секунду для процессоров ADSP-21469 и ADSP-SC589 было измерено при частоте дискретизации (Fs) = 48 кГц с использованием оптимизированной схемы памяти, тестового набора с учетом наихудшего случая, конфигурации выходных каналов 5.1 и конфигурации выходных каналов 11.1
  • Понятие «Выделяемая оперативная память для данных» для одного экземпляра включает стек, сверхоперативную память, экземпляр/состояние, отдельные буферы ввода и вывода
  • Размер как входного, так и выходного буфера, используемого для вычисления объема памяти данных, составляет 256 байт каждый (с использованием размера кадра, равного 64 выборки на канал)
  • Библиотека DTS Neo:X была создана с использованием CrossCore® Embedded Studio 2.2.0

Системные требования

  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32- или 64-разрядная версии)
  • Минимальные требования к процессору: одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
  • Минимум 1 ГБ памяти (ОЗУ), рекомендуется 4 ГБ
  • Требуется минимум 2 ГБ места на жестком диске
  • CrossCore® Embedded Studio для процессоров компании Analog Devices

Связанное оборудование (3)

Наборы EZ-Kit