Обзор
Особенности и преимущества
- Поток: внешний парсинг файлов формата ADTS, ADIF и MP4. Парсеры поставляются ADI
- Формат вывода: частота дискретизации, количество выходных каналов и т. д.
- Быстрая перемотка вперед/назад: функция ресинхронизации позволяет пользователю находить и продолжать воспроизведение с произвольных точек
- Расширенное тестирование с использованием тестовых наборов: совместимость с тестовыми наборами ISO/МЭК и дополнительными тестовыми наборами с нестандартным содержанием
- Коды ошибок: выдает до 9 уникальных кодов ошибок, таких как переполнение входного буфера и неподдерживаемые потоки
- Стандарт качества программного обеспечения: отчет об уровне соответствия стандарту MISRA-C для этого модуля предоставляется по запросу
- Возможность настройки в качестве декодера AAC-LC для платформ с ограниченной памятью
Подробнее о продукте
Декодер MPEG-4 HE-AAC v2 представляет собой комбинацию форматов Advanced Audio Coding (AAC), Spectral Band Replication (SBR) и Parametric Stereo (PS), стандартизированный как высокоэффективный профиль High-Efficiency v2 в MPEG-4 (HE AAC v2). MPEG-4 HE-AAC v2 обратно совместим с AAC-LC.
В этой версии декодера HE-ACC v2 реализованы инструмент SBR высокого качества (HQ) и базовый инструмент PS. Данная библиотека для процессора SHARC является реализацией декодера MPEG-4 HE-AAC v2, который соответствует стандарту MPEG-4 Audio, определенному ISO/МЭК. Эта версия будет работать с многоканальным звуком (до 6 выходных каналов).
Лицензия
Каждый модуль поддерживает работу с процессорами компании Analog Devices, Inc. (ADI) семейства Blackfin или SHARC и является лицензионным продуктом, доступным в формате объектного кода. Получатели должны подписать или принять лицензионное соглашение с ADI перед отправкой или загрузкой модулей, указанных в лицензионном соглашении.
Показатели производительности
Выделяемая оперативная память для кода (КБ) |
Таблица констант (КБ) | Выделяемая оперативная память для данных (КБ) |
Кол-во инструкций в секунду |
|||
2 канала |
6 каналов |
2 канала |
6 каналов |
|||
AAC-LC |
44.59 |
30.50 |
68.95 |
87.95 |
6.4 | 21.8 |
HE-AAC v2 |
110.75 |
46.91 |
101.20 |
180.82 |
15.8 |
41.2 |
Системные требования
- Windows XP Professional SP3 (только 32-разрядная версия)
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2 (только 32-разрядная версия). Рекомендуется устанавливать программное обеспечение в месте, не защищенном механизмом контроля учетных записей (UAC)
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32- или 64-разрядная версии).
- Минимальные требования к процессору: одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц, рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц
- Минимум 1 ГБ памяти (ОЗУ), рекомендуется 4 ГБ
- Требуется минимум 2 ГБ места на жестком диске
- CrossCore® Embedded Studio для процессоров компании Analog Devices