Операционные системы и связующее программное обеспечение (Middleware)
В результате партнерства между Analog Devices и Micriµm было создано следующее связующее программное обеспечение с целью предоставления удобной среды программирования для приложений µC/OS на основе процессоров семейств Blackfin® и SHARC® компании Analog Devices. Эти программные ядра и сервисы реального времени легко интегрируются со средой CrossCore Embedded Studio®, которая предоставляет пользовательский интерфейс для конфигурирования этих ядер и сервисов.
Тип | Продукт | Поддерживаемые архитектуры |
|
SHARC | Blackfin | ||
Операционная система |
FreeRTOS - операционная система для процессоров Analog Devices |
✔ |
✔ |
Embedded Linux - Ядро Linux и инструменты разработки |
✔ |
X |
|
Стек USB-устройства/ драйвера |
Стеки USB-устройства и хоста от HCC Embedded Closed Loop Design USB Communication Device and Audio Class Libraries |
✔ | ✔ |
Стек TCP/IP |
Стек IPv4 от HCC Embedded и стек TCP/IP для связи по IPv4 и IPv6 |
✔ | ✔ |
Драйвер файловой системы |
Файловая система FAT от HCC Embedded | ✔ | ✔ |