Обзор

Особенности и преимущества

  • Предназначена для интеграции как с системами на базе ОСРВ, так и с системами без ОСРВ
  • Занимает примерно 24 КБ памяти программ и более 3 КБ оперативной памяти
  • Возможность шифрования файлов в соответствии со стандартом шифрования AES 128
  • Поддерживает несколько открытых файлов, несколько работающих с открытыми файлами пользователей, несколько томов
  • Обеспечивает работу с разделами
  • Использование кэша повышает скорость обработки
  • Технология Zero copy
  • Возможность использования отказоустойчивой SafeFAT
  • Юникод 16

Для получения более подробной информации посетите страницу, посвященную файловой системе FAT от HCC.

Подробнее о продукте

Файловая система FAT компании HCC Embedded может взаимодействовать с любым типом секторного носителя. Как правило, это может быть карта SD/MMC, карта Compact Flash или USB-накопитель, но также это может быть любое другое устройство, организованное в виде массива логических секторов.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную файловой системе FAT от HCC Embedded, а также страницы с демонстрационными проектами для ADSP-SC573, ADSP-SC589 и ADSP-SC594, чтобы найти бесплатные демонстрационные проекты для процессоров ADSP-SC57x, ADSP-SC58x и ADSP-SC59x.

Загрузки и соответствующее программное обеспечение

Межплатформенное ПО

Операционные системы и связующее программное обеспечение

Analog Devices в сотрудничестве с несколькими партнерами в рамках программы Alliance предлагает следующие операционные системы и связующее программное обеспечение (middleware), которые обеспечивают удобную среду программирования для создания систем на основе процессоров семейств Blackfin® и SHARC®. Эти программные ядра, работающие в режиме реального времени и сервисное программное обеспечение легко интегрируются со средой CrossCore® Embedded Studio.

Связанное оборудование (5)

Наборы EZ-Kit

Посмотреть все 5 Наборы EZ-Kit