Обзор
Особенности и преимущества
Этот типовой проект и соответствующее программное обеспечение разработаны и протестированы в соответствии с 8-й редакцией UL-217 и аналогичными стандартами для устройств обнаружения дыма/огня. Для удовлетворения потребностей различных заказчиков доступен ряд решений, краткое описание которых приведено в таблице ниже. Аппаратное обеспечение совместимо с форм-фактором Arduino и предназначено для ускорения процесса прототипирования и оценки алгоритма обнаружения дыма. Данное аппаратное обеспечение основано на типовом проекте EVAL-CN0537-ARDZ, который приведен в описании к схеме CN0537, и плате микроконтроллера EVAL-ADICUP3029. Пакет данных (EVAL-CNO537-DATA) содержит обширный набор данных о дыме, полученном с помощью сертифицированных в соответствии с UL-217 испытательных установок, для тех, кто хочет разработать свой собственный алгоритм, и исходный код проекта CN0537 за исключением алгоритма обнаружения. Пакет алгоритма (EVAL-CN0537-ALGO) включает в себя все то, что есть в пакете данных, а также содержит сертифицированный алгоритм обнаружения дыма и сопутствующие файлы проекта алгоритма.
Варианты решения | Описание | Содержимое |
Платы EVAL-CN0537-ARDZ EVAL-ADICUP3029 |
Аппаратное обеспечение типового проекта датчика дыма для создания прототипов и оценки работы решений. Протестированный и проверенный алгоритм обнаружения дыма, соответствующий UL-217, встроен для задач оценки как часть установщика. |
Аппаратное обеспечение
|
Данные EVAL-CN0537-DATA |
Исходный код CN0537 (кроме алгоритма обнаружения), а также набор данных из более 1000 выборок, полученный с помощью сертифицированных в соответствии с UL-217 испытательных установок, который полезен для разработки алгоритма. |
Данные
|
Алгоритм EVAL-CN0537-ALGO |
Полный исходный код и протестированный и проверенный в соответствии с 8-й редакцией стандарта UL-217 алгоритм, сопутствующие файлы проекта, исходный код CN0537 и набор данных из более 1000 выборок для ускорения разработки системы. | Программное обеспечение
|
Подробнее о продукте
Алгоритм, сертифицированный в соответствии с 8-й редакцией стандарта UL-217, был разработан и прошел испытания на обнаружение дыма/огня согласно требованиям, указанным в стандарте. Этот алгоритм позволит вам быстрее и увереннее разрабатывать устройства обнаружения дыма, соответствующие требованиям обновленных стандартов. Благодаря тому, что более чем 1000 наборов данных было собрано с помощью сертифицированных испытательных установок, удалось получить информативное статистическое представление, с помощью которого был обучен и настроен данный алгоритм. Прилагаемое программное обеспечение для встраиваемых систем осуществляет инициализацию, калибровку, компенсацию температуры, предварительную обработку данных и реализацию алгоритма.
На плате EVAL-CN0537-ARDZ установлен интегрированный оптический датчик ADPD188BI (со светодиодами и фотодетекторами) вместе с дымовой камерой оптимизированной конструкции, что позволяет обнаруживать и измерять частицы дыма с помощью одного откалиброванного устройства. Данное аппаратное обеспечение также может компенсировать негативно влияющие на измерения факторы окружающей среды, такие как влажность/роса, благодаря нагревательным резисторам, которые предназначены для уменьшения относительной влажности воздуха внутри дымовой камеры. Аппаратное обеспечение выполнено в форм-факторе Arduino и может непосредственно использоваться с различными микроконтроллерами, с помощью которых можно реализовать звуковое оповещение, воздействие на работу устройства с помощью кнопки, светодиодную индикацию, а также хранение данных на карте micro SD.
Типовой проект CN0537 включает в себя полный набор данных и программное обеспечение, предназначенное для ускорения разработки устройств обнаружения дыма/огня.
Пакет данных (EVAL-CNO537-DATA) содержит обширный (более 1000 выборок) набор данных о дыме, полученный с помощью сертифицированных в соответствии с UL-217 испытательных установок, который предназначен для тех, кто хочет разработать свой собственный алгоритм. Этот пакет включает в себя исходный код CN0537 для инициализации, калибровки, компенсации параметров окружающей среды, предварительной обработки данных, но не включает в себя алгоритм обнаружения.
Пакет алгоритма (EVAL-CN0537-ALGO) включает в себя все то, что есть в пакете данных, а также содержит сертифицированный алгоритм обнаружения дыма и сопутствующие файлы проекта алгоритма.
Области применения и технологии
Совместимые компоненты
Показатели производительности
Результаты испытаний в соответствии с 8-й редакцией стандарта UL-217 (с использованием алгоритма EVAL-CN0537-ALGO с платами EVAL-CN0537-ARDZ и EVAL-ADICUP3029)
Испытание | 8-я редакция UL-217 | Результат |
Направленность | 43 | Пройдено |
Чувствительность | 42 | Пройдено |
UL – возгорание бумаги | 51.2 | Пройдено |
UL – возгорание дерева | 51.3 | Пройдено |
UL – испытание на возгорание полиуретановой пены | 51.4 | Пройдено |
UL – испытание на тлеющий дым | 52 | Пройдено |
UL – испытание на тление полиуретановой пены | 53 | Пройдено |
UL – испытание на дым при приготовлении пищи | 54 | Пройдено |
UL - испытание на возгорание полиуретановой пены с распространением / без распространения | 54 | Пройдено |
Испытание «скорость-чувствительность» | 44 | Пройдено |
Переменные условия окружающей среды (0 и 49c) | 62 | Пройдено |
Влажность | 63 | Пройдено |