Обзор

Особенности и преимущества

Этот продукт был заменен новым продуктом Yocto Linux для цифровых сигнальных процессоров.
Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите страницу, посвященную Linux для процессоров ADSP-SC5xx.

  • U-Boot и ядро Linux (4.0) предварительно настроены для работы с оценочными платами на основе ADSP-SC589, ADSP-SC584 и ADSP-SC573
  • Инструменты разработки GNU (GCC 4.8.3) как для написания программ для работы на «голом» ядре ARM ADSP-SC5xx, так и для разработки приложений для ADSP-SC5xx в Linux
  • Интегрированная среда разработки (IDE) для разработки и отладки приложений
  • Аппаратная отладка с помощью OpenOCD, GDB и JTAG-эмуляторов ICE1000 или ICE2000
  • Фреймворк сборки Buildroot для ядра и файловой системы Linux
  • Поддержка драйверов Linux для процессоров ADSP-SC5xx и их периферийных блоков, в том числе для модуля защиты системы, сторожевых таймеров, датчика температуры, модуля маршрутизации сигналов триггеров, тактового генератора, модуля управления сбросом, системы управления питанием, интерфейсов SPORT, SPDIF, I2C, линк-порта, интерфейсов QuadSPI, UART, ePPI, таймеров и счетчиков, АЦП, CAN, модуля обмена данными с SD-картами, интерфейсов Ethernet и USB.

Подробнее о продукте

Надстройка (Add-In) Linux для ADSP-SC5xx предоставляет пользователям универсальные возможности Linux в сочетании с интегрированной средой разработки (IDE) мирового класса CrossCore Embedded Studio компании Analog Devices.

В надстройку Linux для ADSP-SC5xx входят предварительно собранные образы, которые позволяют пользователям легко развертывать детально сконфигурированный загрузчик, ядро и файловую систему на процессорах ADSP-SC589, ADSP-SC584 и ADSP-SC573 соответствующих оценочных комплектов (EZ-Kit), при этом пользователям предоставляется доступ на уровне приложений к периферийным устройствам, доступным на соответствующем EZ-Kit. К поддерживаемым драйверам относятся драйверы USB, SPORT, I2C, линк-порта, SPDIF, CAN, модуля обмена данными с SD-картой и Ethernet. Также предоставляются исходные файлы для ядра и файловой системы, которые легко перенастраиваются для работы с оборудованием, разработанным пользователем.

Загрузки и соответствующее программное обеспечение

Загружаемые ресурсы

Надстройка Linux для ADSP-SC5xx

Обратите внимание на то, что поддерживаемые версии комплектов EZ-KIT изменились с выпуском надстройки Linux 1.3.0. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с примечаниями к выпуску.

Набор для разработки ПО

CrossCore Embedded Studio (Вер. 2.8.3)

Данный выпуск надстройки Linux совместим только с CrossCore Embedded Studio версии 2.8.3. Новые версии CrossCore Embedded Studio несовместимы с данной версией надстройки Linux.

Межплатформенное ПО

Операционные системы и связующее программное обеспечение

Analog Devices в сотрудничестве с несколькими партнерами в рамках программы Alliance предлагает следующие операционные системы и связующее программное обеспечение (middleware), которые обеспечивают удобную среду программирования для создания систем на основе процессоров семейств Blackfin® и SHARC®. Эти программные ядра, работающие в режиме реального времени и сервисное программное обеспечение легко интегрируются со средой CrossCore® Embedded Studio.

Системные требования

  • Одноядерный процессор с тактовой частотой 2 ГГц. Рекомендуется двухъядерный процессор с тактовой частотой 3,3 ГГц или выше.
  • 1 ГБ оперативной памяти. Рекомендуется 4 ГБ или более.
  • 2 ГБ свободного места на диске
  • Два открытых порта USB
  • 32-разрядная операционная система Ubuntu 14.04 LTS

Связанное оборудование (5)

Наборы EZ-Kit

Посмотреть все 5 Наборы EZ-Kit