Инструменты оценивания инерциальных датчиков МЭМС

Различные оценочные платы iMEMS позволяют вам подключать акселерометры, гироскопы и инерциальные измерительные модули Analog Devices к ПК для оценивания характеристик продукта. Используя предлагаемое программное обеспечение и графические интерфейсы пользователя, вы можете ускорить процесс оценивания различных продуктов iMEMS и упростить процесс проектирования вашей системы.

Платы контроллера

ADISUSB:
  • PC-USB Inertial MEMS Evaluation System (Legacy System)
  • Windows XP/Vista/7, 32-bit only
  • Product-specific application software
  • Compatible with most ADIS160xx, ADIS1640x devices
  • Asynchronous data capture, reduced sample rates
  • Register access for device configuration and validation
EVAL-ADIS:
  • Система оценивания инерциальных модулей МЭМС для ПК с интерфейсом USB
  • Драйверы для 32- и 64-битных версий Windows XP/Vista/7
  • Программные пакеты оценивания инерциальных измерительных модулей и анализа вибраций
  • Совместима с большинством продуктов ADIS1613x, ADIS162xx, ADIS163xx, ADIS164xx
  • Синхронный сбор данных на максимальных частотах дискретизации
  • Доступ к внутренним регистрам для конфигурирования и контроля состояния устройства
ISEB:
  • PC-USB Inertial MEMS Evaluation System
  • Windows XP, Vista and 7 with 32-bit and 64-bit driver support
  • Accelerometer and gyroscope software packages
  • Compatible with ADXL3xx, ADXRS45x and ADXRS290
  • Real-time output of acceleration, angular rate, temperature and other performance metrics such as noise and current consumption
  • Register access for device configuration and validation

COMPATIBLE PRODUCT EVALUATION BOARDS

The Inertial MEMS Controller Boards come with PC/Windows-compatible application software and typically support multiple, product-specific, daughter boards. Please see the following list of Daughter Boards and the Controller Board that they are compatible with.

Продукт

Рекомендуемый контроллер
Obsolete (5)
X+
Прецизионный трехосевой гироскоп, магнетометр, акселерометр
EVAL-ADIS
Инерциальный датчик с шестью степенями свободы
EVAL-ADIS
Инерциальный датчик с четырьмя степенями свободы
EVAL-ADIS
Программируемый цифровой датчик вибраций
ADISUSB
Программируемый цифровой датчик и регистратор ударов с высоким ускорением
ADISUSB
Прецизионный датчик с четырьмя степенями свободы
EVAL-ADIS
Малопотребляющий программируемый датчик и регистратор ударов
ADISUSB
Dual-Axis ±5 g Accelerometer with SPI Interface
ADISUSB
Dual-Axis ±1.7 g Accelerometer with SPI Interface
ADISUSB
±14,000°/sec Digital Gyroscope Sensor
EVAL-ADIS
Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с интерфейсом SPI, диапазон ±80°/с
ADISUSB
Широкополосный гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с портом SPI
EVAL-ADIS
Инерциальный датчик с десятью степенями свободы
EVAL-ADIS