Платы сбора данных для быстродействующих АЦП

Shorten design times by using evaluation boards that quickly evaluate the features and performance of selected products. These data capture kits enable you to take blocks of digital data from Analog Devices' high-speed ADC evaluation boards. There are two types of data capture kits available, FPGA-based and FIFO-based. Refer to the chart below to determine which data capture kit is required to evaluate an ADC of interest.

Платы контроллера

  • Xilinx Kintex Ultrascale XCKU040-3FFVA1156E FPGA.
  • One (1) FMC+ connector.
  • Twenty (20) 16Gbps transceivers supported by one (1) FMC+ connector.
  • DDR4 SDRAM.
  • Simple USB 3.0 port interface.
  • Xilinx Virtex-7 XC7VX330T-3FFG1157E FPGA (326,400 logic cells). 
  • One (1) FMC-HPC connector. 
  • Ten (10) 13.1 Gbps transceivers supported. 
  • Two (2) DDR3-1866 DIMMs. 
  • Simple USB port interface (2.0). 

  • Based on Virtex-7 FPGA
  • Two (2) FMC-HPC connectors
  • Ten (10) 13.1 Gbps transceivers per FMC-HPC connector
  • Two (2) DDR3-1866 DIMMs
  • Simple USB port interface (2.0)
  • 256kB FIFO Depth
  • Supports multiple ADC channels via single FMC-HPC interface connector
  • JESD-204B support for up to eight (8) 6.5Gbps Lanes
  • Parallel input at 644 MSPS SDR and 1.2 GSPS DDR
  • Use with VisualAnalog® software
  • Based on Virtex-6 FPGA
  • Simple USB port interface (2.0)
  • 256kB FIFO Depth
  • JESD-204B support for up to eight (8) 6.5Gbps Lanes
  • Parallel input at 644 MSPS SDR and 1.2 GSPS DDR
  • Use with VisualAnalog® software
  • Based on Virtex-6 FPGA
  • Supports multiple ADC channels up to 18 bits
  • Simple USB port interface (2.0)
  • 64kB FIFO Depth
  • Works with single and multi-channel ADCs
  • Use with VisualAnalog® software
  • Based on Virtex-4 FPGA
  • May require adaptor to interface with some ADC eval boards
  • Allows programming of SPI control Up to 644 MSPS SDR / 800MSPS DDR Encode Rates on each channel
  • DDR Encode Rates on each channel
  • 32kB FIFO Depth
  • Works with single and dual-channel ADCs
  • Use with VisualAnalog® software
  • May require adaptor to interface with some ADC eval boards
  • Allows programming of SPI control
  • Up to 133MSPS Encode Rate

Платы сопряжения

ADC Interposer
  • Connects ADI evaluation pinout to FMC interfaces
  • Low Pin Count (LPC) connector to connect with LPC or HPC ports
  • Compatible with Eval C & Eval D daughter boards

СОВМЕСТИМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПЛАТЫ

Платы сбора данных для быстродействующих АЦП разработаны для совместного использования с оценочными платами различных компонентов Analog Devices, как часть пользовательской оценочной среды. Следующие оценочные платы совместимы с платами сбора данных для быстродействующих АЦП.

Продукт

Рекомендуемый контроллер
Obsolete (1)
X+
11-Bit, 105 MSPS/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом JESD204B, быстродействие 1300 MSPS/625 MSPS
ADS7-V2EBZ
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом JESD204B, быстродействие 1300 MSPS/625 MSPS
ADS8-V1EBZ
14-разрядный АЦП с интерфейсом JESD204B, 500 MSPS / 1 GSPS
ADS7-V2EBZ
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом JESD204B, быстродействие 2.6 GSPS
ADS7-V2EBZ
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом JESD204B, быстродействие 2.6 GSPS
ADS8-V1EBZ

Двухканальный 14-разрядный цифро-аналоговый преобразователь с интерфейсом LVDS, быстродействие 500 MSPS

HSC-ADC-EVALEZ
14-Bit, 170 MSPS/250 MSPS, JESD204B, Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALEZ
Двухканальный 14-разрядный АЦП с интерфейсом JESD204B, быстродействие 1000 MSPS
ADS7-V2EBZ
Четырехканальный 16-разрядный АЦП с интерфейсом JESD204B, быстродействие 125 MSPS, питание 1.8 В
HSC-ADC-EVALEZ
Quad, 16-Bit, 125 MSPS Serial LVDS 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
16-разрядный двухканальный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 25 MSPS/65 MSPS/80 MSPS/105 MSPS
HSC-ADC-EVALCZ
14-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
14-разрядный сдвоенный аналого-цифровой преобразователь с частотой преобразования 125 MSPS/105 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
14-разрядный сдвоенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой преобразования 170/210/250 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой преобразования 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
14-Bit, 80 MSPS/155 MSPS, 1.8 V Serial Output Analog-to-Digital Converter (ADC)
HSC-ADC-EVALB-DCZ
14-Bit, 80/105/125/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
Quad 12-Bit, 170/210 MSPS, Serial Output 1.8 V A/D Converter
HSC-ADC-EVALCZ
8-канальный 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь, со скоростью преобразования 40/80 MSPS, последовательным выходом LVDS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь с быстродействием 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS и напряжением питания 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
4-канальный, 12-разрядный аналого-цифровой преобразователь, со скоростью преобразования 80/105/125 MSPS, последовательным выходом LVDS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
12- разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой преобразования 125/105 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
12-разрядный АЦП, быстродействие 2.0/2.5 GSPS, питание 1.3 В/2.5 В
HSC-ADC-EVALEZ
12-разрядный сдвоенный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой преобразования 170/210/250 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
10-разрядный сдвоенный аналого-цифровой преобразователь со скоростью преобразования 125/105 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
10-Bit, 105 MSPS/125 MSPS/150 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
8-разрядный аналого-цифровой преобразователь со скоростью преобразования 500 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
8-Bit, 250 MSPS, 3.3 V A/D Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
16-Bit, 130 MSPS A/D Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
16-Bit, 80 MSPS/105 MSPS ADC
HSC-ADC-EVALB-DCZ
16-Bit, 80 MSPS / 100 MSPS A/D Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) со скоростью преобразования 370 MSPS/500 MSPS и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
Восьмиразрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 500 MSPS и напряжением питания 1.8 В
HSC-ADC-EVALCZ
Восьмиразрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с быстродействием 250 MSPS и напряжением питания 1.8 В
HSC-ADC-EVALCZ
Octal LNA/VGA/AAF/ADC and CW I/Q Demodulator
HSC-ADC-EVALCZ
Octal LNA/VGA/AAF/ADC and CW I/Q Demodulator
HSC-ADC-EVALCZ
Octal LNA/VGA/AAF/14-Bit ADC and CW I/Q Demodulator
HSC-ADC-EVALCZ
Octal LNA/VGA/AAF/12-Bit ADC and CW I/Q Demodulator
HSC-ADC-EVALCZ
Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint Switch
HSC-ADC-EVALCZ
Octal LNA/VGA/AAF/ADC and Crosspoint Switch
HSC-ADC-EVALCZ
16-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
16-Bit, 125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
16-Bit, 20/40/65/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
16-Bit, 125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
Quad, 14-Bit, 50 MSPS Serial LVDS 1.8 V ADC
HSC-ADC-EVALCZ
14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)
HSC-ADC-EVALCZ
8-канальный, 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь, со скоростью преобразования 40/65 MSPS, последовательным выходом LVDS и питанием 1,8 В.
HSC-ADC-EVALCZ
14-Bit, 125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
4-канальный, 14-разрядный, 80/105/125 MSPS аналого-цифровой преобразователь с последовательным LVDS интерфейсом и питанием 1,8 В
HSC-ADC-EVALCZ
Octal, 14-Bit, 50 MSPS, Serial LVDS, 1.8 V ADC
HSC-ADC-EVALCZ
14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ

14-Bit, 170 MSPS/250 MSPS, JESD204B, Dual Analog-to-Digital Converter

HSC-ADC-EVALEZ
Dual 14-Bit, 20/40/65 MSPS, 3 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
Aerospace 14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
14-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS 3 V A/D Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
14-Bit 40/65 MSPS IF Sampling Analog-To-Digital Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
Dual 12-Bit, 20/40/65 MSPS, 3 V ADC
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12-Bit, 20/40/65 MSPS, 3 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12-Bit, 1 GSPS/500 MSPS JESD204B, Dual Analog-to-Digital Converter
ADS7-V2EBZ
12-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
12-Bit, 170 MSPS/210 MSPS/250 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
Quad, 12-Bit, 40/65 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter
HSC-ADC-EVALCZ
Octal, 12-Bit, 40/50/65 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter
HSC-ADC-EVALCZ
Quad, 10-Bit, 40/65 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter
HSC-ADC-EVALCZ
10-Bit, 65/80/105 MSPS Dual A/D Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
10-Bit, 65/80/105 MSPS 3 V A/D Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
12-Bit, 10.25 GSPS, JESD204B RF Analog-to-Digital Converter
ADS8-V1EBZ
Octal, 10-Bit, 40 MSPS/65 MSPS, Serial LVDS, 1.8 V ADC
HSC-ADC-EVALCZ
10-Bit, 200 MSPS/250 MSPS/300 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом JESD204B, быстродействие 3GSPS
ADS7-V2EBZ
Двухканальный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь с интерфейсом JESD204B, быстродействие 3GSPS
ADS8-V1EBZ
10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
HSC-ADC-EVALCZ
14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS A/D Converter
HSC-ADC-EVALB-DCZ
Приемник слежения за цифровыми предыскажениями в полосе 250 МГц
HSC-ADC-EVALCZ
Dual Channel, 14-Bit, 65 MSPS A/D Converter With Analog Input Signal Conditioning
HSC-ADC-EVALB-DCZ
Dual Channel, 12-Bit, 105 MSPS IF Sampling A/D Converter With Analog Input Signal Conditioning
HSC-ADC-EVALB-DCZ
14-разрядный ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS
ADS7-V2EBZ

14-Bit, 2.5 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter

ADS7-V2EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers
ADS7-V1EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers
ADS7-V2EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers
ADS8-V1EBZ

Dual, 11-Bit/16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers

ADS7-V1EBZ

Dual, 11-Bit/16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers

ADS7-V2EBZ

Dual, 11-Bit/16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Wideband Channelizers

ADS8-V1EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC and Direct Digital Synthesizer
ADS7-V1EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC and Direct Digital Synthesizer
ADS7-V2EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC and Direct Digital Synthesizer
ADS8-V1EBZ
Двухканальный 16-разрядный РЧ ЦАП с блоками формирования каналов, быстродействие 12.6 GSPS
ADS7-V1EBZ
Двухканальный 16-разрядный РЧ ЦАП с блоками формирования каналов, быстродействие 12.6 GSPS
ADS7-V2EBZ
Двухканальный 16-разрядный РЧ ЦАП с блоками формирования каналов, быстродействие 12.6 GSPS
ADS8-V1EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
ADS7-V1EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
ADS7-V2EBZ
Dual, 16-Bit, 12.6 GSPS RF DAC with Channelizers
ADS8-V1EBZ
Двухканальный 16-разрядный РЧ ЦАП с блоком формирования каналов, быстродействие 6.2 GSPS
ADS8-V1EBZ
Двухканальный 16-разрядный РЧ ЦАП с блоком формирования каналов, быстродействие 6.2 GSPS
ADS7-V1EBZ
Двухканальный 16-разрядный РЧ ЦАП с блоком формирования каналов, быстродействие 6.2 GSPS
ADS7-V2EBZ

16-разрядный РЧ ЦАП и синтезатор прямого цифрового синтеза, быстродействие 12 GSPS

ADS7-V2EBZ

16-разрядный РЧ ЦАП и синтезатор прямого цифрового синтеза, быстродействие 12 GSPS

ADS7-V1EBZ

16-разрядный РЧ ЦАП и синтезатор прямого цифрового синтеза, быстродействие 12 GSPS

ADS8-V1EBZ
16-разрядный РЧ ЦАП и цифровой преобразователь с повышением частоты, быстродействие 12 GSPS
ADS7-V2EBZ
16-разрядный РЧ ЦАП и цифровой преобразователь с повышением частоты, быстродействие 12 GSPS
ADS7-V1EBZ
16-разрядный РЧ ЦАП и цифровой преобразователь с повышением частоты, быстродействие 12 GSPS
ADS8-V1EBZ
16-разрядный РЧ цифро-аналоговый преобразователь, быстродействие 12 GSPS
ADS7-V2EBZ
16-разрядный РЧ цифро-аналоговый преобразователь, быстродействие 12 GSPS
ADS7-V1EBZ
16-разрядный РЧ цифро-аналоговый преобразователь, быстродействие 12 GSPS
ADS8-V1EBZ
 11-разрядный РЧ цифро-аналоговый преобразователь, быстродействие 12 GSPS
ADS7-V2EBZ
 11-разрядный РЧ цифро-аналоговый преобразователь, быстродействие 12 GSPS
ADS7-V1EBZ
 11-разрядный РЧ цифро-аналоговый преобразователь, быстродействие 12 GSPS
ADS8-V1EBZ

Четырехканальный 16-разрядный ЦАП TxDAC+®, быстродействие 2.4 GSPS

ADS7-V1EBZ

Четырехканальный 16-разрядный ЦАП TxDAC+®, быстродействие 2.4 GSPS

ADS7-V2EBZ

Четырехканальный 16-разрядный ЦАП TxDAC+®, быстродействие 2.4 GSPS

ADS8-V1EBZ

Двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+, быстродействие 2.25 GSPS

ADS8-V1EBZ

Двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+, быстродействие 2.25 GSPS

ADS7-V2EBZ

Двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+, быстродействие 2.25 GSPS

ADS7-V1EBZ
Quad, 16-Bit, 2.8 GSPS, TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
ADS7-V1EBZ
Quad, 16-Bit, 2.8 GSPS, TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
ADS7-V2EBZ
Quad, 16-Bit, 2.8 GSPS, TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
ADS8-V1EBZ
Двухканальный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+ производительность 1600 MSPS
ADS7-V2EBZ
16-Bit, 1600 MSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter
ADS7-V2EBZ
Двухканальный 16-разрядный ЦАП TxDAC+®, быстродействие 2.8 GSPS
ADS7-V1EBZ
Двухканальный 16-разрядный ЦАП TxDAC+®, быстродействие 2.8 GSPS
ADS7-V2EBZ
Двухканальный 16-разрядный ЦАП TxDAC+®, быстродействие 2.8 GSPS
ADS8-V1EBZ
Двухканальный 11-разрядный ЦАП TxDAC+® с широким динамическим диапазоном, быстродействие 2.8 GSPS
ADS7-V1EBZ
Двухканальный 11-разрядный ЦАП TxDAC+® с широким динамическим диапазоном, быстродействие 2.8 GSPS
ADS8-V1EBZ
Двухканальный 11-разрядный ЦАП TxDAC+® с широким динамическим диапазоном, быстродействие 2.8 GSPS
ADS7-V2EBZ
14-Bit, 5.7 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
ADS7-V2EBZ

Dual, 16-Bit, 1200 MSPS, TxDAC+® Digital-to-Analog Converter

ADS7-V2EBZ
Dual, 14-Bit, 1230 MSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter
ADS7-V2EBZ
11-Bit, 5.7 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
ADS7-V2EBZ
Двухканальный приемник РЧ сигнала/приемник канала наблюдения с шириной полосы 1.2 ГГц
ADS7-V2EBZ
Приемник ПЧ с полосой 80 МГц
HSC-ADC-EVALEZ
Приемник ПЧ с полосой 385 МГц
ADS7-V2EBZ
Двухканальный приемник ПЧ с полосой 80 МГц
HSC-ADC-EVALEZ
Приемник ПЧ
HSC-ADC-EVALCZ
Четырехканальный приемник ПЧ с полосой 65 МГц
HSC-ADC-EVALCZ
Четырехканальный приемник ПЧ
HSC-ADC-EVALCZ
Сдвоенный приемник ПЧ
HSC-ADC-EVALCZ
Приемник ПЧ для систем с пространственно разнесенными антеннами
HSC-ADC-EVALCZ
Сдвоенный приемник ПЧ
HSC-ADC-EVALCZ
Сдвоенный приемник ПЧ
HSC-ADC-EVALCZ