Оценочная платформа генератора шаблонов данных (DPG) для быстродействующих ЦАП

Генератор шаблонов данных (Data Pattern Generator, DPG) - это лабораторный инструмент, позволяющий формировать векторы входных данных для быстродействующих аналого-цифровых преобразователей Analog Devices. DPG подключается к ПК через USB и позволяет пользователю загружать вектор из ПК во внутреннюю память DPG. Загруженные вектора могут быть воспроизведены на подключенной к DPG оценочной плате ЦАП с максимальной поддерживаемой скоростью. Это позволяет ускорить процесс оценивания характеристик ЦАП при воспроизведении стандартных шаблонов и пользовательских тестовых сигналов.

Генераторы шаблонов и оценочные платы быстродействующих ЦАП Analog Devices разработаны и поставляются исключительно для поддержки эффективного и всестороннего оценивания характеристик быстродействующих ЦАП Analog Devices в лабораторных условиях в широком спектре задач. В случае применения генераторов шаблонов и/или оценочных плат быстродействующих АЦП в любых иных целях техническая поддержка оказываться не будет.

Платы контроллера

  • Электрические стандарты КМОП и LVDS, скорость передачи данных до 1.2GSPS x 32 бит = 38.4 Гбит/с (LVDS)
  • Два канала по 16 бит каждый (в обоих режимах, КМОП и LVDS)
  • Интегрированная оперативная память(RAM) объемом 512МБ, до 134 миллионов отсчетов на канал
  • Поддержка для потоков данных с чередованием
  • Высокая скорость загрузки векторных данных
  • Электрические стандарты КМОП и LVDS, скорость передачи данных до 1.2GSPS x 32 бит = 38.4 Гбит/с (LVDS)
  • Два канала по 16 бит каждый (в обоих режимах, КМОП и LVDS)
  • Интегрированная оперативная память(RAM) объемом 512МБ, до 134 миллионов отсчетов на канал
  • Поддержка для потоков данных с чередованием
  • Высокая скорость загрузки векторных данных

Платы сопряжения

Плата сопряжения ЦАП
  • Используется для подключения оценочных плат Analog Devices к платам с интерфейсом FMC
  • Разъем с малым количеством контактов (Low Pin Count, LPC) для подключения к платам с портом LPC или HPC
  • Совместима с дочерними платами DPG2

СОВМЕСТИМЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ПЛАТЫ

Платы контроллера DPG разработаны для совместного использования с оценочными платами различных компонентов Analog Devices . Следующие оценочные платы совместимы с платами контроллера DPG.

Продукт

Рекомендуемый контроллер
Obsolete (2)
X+
Dual 8-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual 8-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG2
14-Bit, 2400 MSPS RF DAC with 4-Channel Signal Processing
DPG2
Dual 16-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO
DPG3
Dual 16-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO
DPG2
Dual 14-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO
DPG3
Dual 14-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO
DPG2
Dual 12-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO
DPG3
Dual 12-Bit 800 MSPS DAC with Low Power 32-Bit Complex NCO
DPG2
Dual 16-Bit, LVDS Interface 500 MSPS DAC
DPG2
Dual, 16-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter
DPG3
Dual, 16-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter
DPG2
Dual, 14-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter
DPG2
Dual, 14-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter
DPG3
Dual, 12-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter
DPG2
Dual, 12-Bit, 1 GSPS, Digital-to-Analog Converter
DPG3
14-Bit, 160 MSPS TxDAC+® with 2x Interpolation Filter
DPG3
14-Bit, 125 MSPS Dual TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
DPG2
12-Bit, 125 MSPS Dual TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
DPG2
14-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter
DPG3
10-Bit, 125 MSPS Dual TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
DPG3
12-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter
DPG3
10-Bit, Complete, 40 MSPS, dual Transmit D/A Converter
DPG3
10-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter
DPG3
14-Bit, 300 MSPS High Speed TxDAC+® D/A Converter
DPG3
14-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter
DPG3
12-Bit, 300 MSPS High Speed TxDAC+® D/A Converter
DPG3
12-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter
DPG3
10-Bit, 300 MSPS High Speed TxDAC+® D/A Converter
DPG3
10-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter
DPG3
Dual 16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual 16-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual 14-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual 14-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual 12-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual 12-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual 10-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual 10-Bit 250 MSPS Digital-to-Analog Converters
DPG2
14-разрядный ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS
DPG3
14-разрядный ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS
DPG2

14-Bit, 2.5 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter

DPG3

14-Bit, 2.5 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter

DPG2
11-разрядный ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS
DPG2
11-разрядный ВЧ ЦАП с быстродействием 2.5 GSPS
DPG3
14-Bit, 1200 MSPS DACs
DPG3
14-Bit, 1200 MSPS DACs
DPG2
12-Bit, 1200 MSPS DACs
DPG3
12-Bit, 1200 MSPS DACs
DPG2
10-Bit, 1200 MSPS DACs
DPG3
10-Bit, 1200 MSPS DACs
DPG2
Dual, 14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual, 14-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual, 12-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual, 12-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual, 10-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual, 10-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual, 8-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual, 8-Bit Low Power Digital-to-Analog Converters
DPG2
8-Bit, 125 MSPS Dual TxDAC+ Digital-to-Analog Converter
DPG2
8-Bit, 100 MSPS+ TxDAC® D/A Converter
DPG3
14-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG3
14-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG2
12-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG3
12-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG2
10-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG3
10-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG2
8-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG3
8-Bit, 175 MSPS TxDAC Digital-to-Analog Converter
DPG2
Quad 16-Bit,1GSPS DAC TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
DPG2
Quad 16-Bit,1GSPS DAC TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
DPG3
Двухканальный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+® с быстродействием 1230 MSPS
DPG3
Двухканальный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+® с быстродействием 1230 MSPS
DPG2
Dual, 16-Bit, 1600 MSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter
DPG3
16-Bit, 1600 MSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter
DPG3
14-Bit, 5.7 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
DPG3
Двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+® с быстродействием 1000 MSPS
DPG3
Двухканальный 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+® с быстродействием 1000 MSPS
DPG2
Dual, 16-Bit, 1200 MSPS, TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
DPG3
Dual, 16-Bit, 1200 MSPS, TxDAC+® Digital-to-Analog Converter
DPG2
Dual, 14-Bit, 1230 MSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter
DPG3
Dual, 14-Bit, 1230 MSPS, TxDAC+ Digital-to-Analog Converter
DPG2
11-Bit, 5.7 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
DPG3
Dual Low Power, 14-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual Low Power, 14-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual Low Power, 12-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual Low Power, 12-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual Low Power, 10-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual Low Power, 10-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG2
Dual Low Power, 8-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG3
Dual Low Power, 8-Bit TxDAC Digital-to-Analog Converters
DPG2
Двухканальный, 16-разрядный цифро-аналоговый преобразователь TxDAC+ производительность 1600 MSPS
DPG3
Интегрированная схема входного интерфейса обработки смешанных сигналов (MxFE)
DPG3
Интегрированная схема входного интерфейса обработки смешанных сигналов (MxFE)
DPG2
10/12-разрядный малопотребляющий, широкополосный цифро-аналоговый интерфейс для систем со смешанными сигналами
DPG2
10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE
DPG2