Аппаратная оценочная платформа сигнальных цепей системы питания Signal Chain Power (SCP)

Аппаратная платформа Signal Chain Power (SCP) позволяет разработчикам сигнальных цепей быстро разрабатывать, прототипировать и оценивать законченные системы питания для прецизионных сигнальных цепей контрольно-измерительных приборов, испытательного оборудования, а также устройств промышленной автоматизации. Основная философия проектирования с использованием SCP заключается в том, чтобы собрать воедино все знания по проектированию Power by Linear™ и поделиться ими с группами разработчиков систем согласования сигналов с помощью простой в настройке системы типа plug-and-play. Помимо аппаратной платформы SCP и программного инструмента SCP Configurator, SCP включает в себя все необходимые схемы, спецификации и файлы маршрутизации печатных плат, предназначенные для разработчиков систем.

02-spot2_scp-boards-montage

Особенности аппаратной платформы SCP:

  • Простое создание конфигураций с несколькими шинами питания с помощью клеммных плат типа plug-and-play.
  • Возможность замены плат за секунды для организации сравнительных испытаний и оптимизации шумовых характеристик.
  • Компактный форм-фактор позволяет разрабатывать небольшие системы.
  • Конфигурационные резисторы имеют форм-фактор 0805 и расположены на контактных площадках увеличенного размера с целью их быстрой замены.
  • К поддерживаемым топологиям относятся:
    • Повышающие стабилизаторы, понижающие стабилизаторы, понижающе-повышающие стабилизаторы, SEPIC- стабилизаторы, а также инвертирующие импульсные стабилизаторы.
    • Линейные стабилизаторы с положительным и отрицательным выходным напряжением.
  • Для систем, в которых шумовые характеристики являются критичными, доступны продукты семейства Silent Switcher® и LDO-стабилизаторы со сверхвысоким коэффициентом подавления нестабильности питания.

Платформа Signal Chain Power упрощает оценку

Разработка собственных источников питания для измерительных систем с использованием модифицированных стандартных демонстрационных плат может занять много времени. Signal Chain Power (SCP) представляет собой специальную систему оценки работы источников питания, элементы которой могут подключаться друг к другу для быстрой оценки шумовых характеристик.

Signal Chain Power Platform Simplifies Evaluation

Импульсные стабилизаторы

Повышающие

X+

EVAL-CN0532

SCP-LT1956-BEVALZ


  • LT1956 работает в топологии понижающего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 7,5 В до 25 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 1,22 В до 24 В (по умолчанию 5,0 В)
  • Максимальный ток нагрузки 1,0 А
  • Постоянная частота переключения 500 кГц

Подробнее о SCP-LT1956-BEVALZ

 

SCP-LT3470A-BEVALZ

SCP-LT3470A-BEVALZ

  • LT3470A работает в топологии понижающего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 4 В до 36 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 3 В до 16 В (работа оптимизирована на выходное напряжение 3,3 В при токах нагрузки не более 250 мА)
  • Встроенные вольтодобавочные и ограничивающие диоды
  • Низкий уровень пульсаций выходного напряжения: <10 мВ

Подробнее о SCP-LT3470A-BEVALZ

 

SCP-LT8609S-BEVALZ

SCP-LT8609S-BEVALZ

  • LT8609S работает в топологии понижающего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 5,5 В до 42 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 1,2 В до 39,5 В (по умолчанию 5 В)
  • Максимальный выходной непрерывный ток нагрузки 2 А
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT8609S-BEVALZ

 

SCP-LT8618-BEVALZ

SCP-LT8618-BEVALZ

  • LT8618 работает в топологии понижающего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 5,5 В до 60 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 0,8 В до 48 В (по умолчанию выходное напряжение составляет 5,0 В при токе нагрузки 100 мА)
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC
  • Частота переключения по умолчанию: 2 МГц
  • Частота переключения настраивается в диапазоне от 200 кГц до 2,2 МГц

Подробнее о SCP-LT8618-BEVALZ

Повышающие

X+

SCP-LT3461-EVALZ

SCP-LT3461-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 3 В до 6 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 5 В до 38 В (по умолчанию 12 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 70 мА при входном напряжении 5,0 В и 40 мА при входном напряжении 3,3 В
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT3461-EVALZ

 

SCP-LT8330-EVALZ

SCP-LT8330-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 10 В до 36 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 5 В до 59 В (по умолчанию 48 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 135 мА при входном напряжении 12 В
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT8330-EVALZ

 

SCP-LT8362-B-EVALZ

SCP-LT8362-B-EVALZ


  • LT8362 работает в топологии повышающего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 10 В до 36 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 5 В до 59 В (по умолчанию 48 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 135 мА при входном напряжении 12 В
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT8362-B-EVALZ

 

SCP-LT8410-EVALZ

SCP-LT8410-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 3 В до 10 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 5 В до 40 В (по умолчанию 16 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 1,6 мА при входном напряжении 16 В

Подробнее о SCP-LT8410-EVALZ

Повышающие или понижающие

X+

SCP-LT8362-S-EVALZ

SCP-LT8362-S-EVALZ


  • LT8362 работает в топологии SEPIC-преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 2,8 В до 60 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 5 В до 48 В (по умолчанию 12 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 2 А
  • Работает с частотой переключения 2 МГц
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT8362-S-EVALZ

 

SCP-LTC3114-1-EVALZ

SCP-LTC3114-1-EVALZ


  • Синхронный монолитный понижающе-повышающий DC/DC преобразователь
  • Диапазон входного напряжения от 2,2 В до 40 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 3 В до 40 В (по умолчанию 5 В)
  • Выходной ток в режиме понижающего преобразования составляет 1 А
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LTC3114-1-EVALZ

Инвертирующие

X+

SCP-LT1956-IEVALZ

SCP-LT1956-IEVALZ


  • LT1956 работает в топологии понижающего инвертирующего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 5,5 В до 48 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –1,22 В до –24 В (по умолчанию –5 В)
  • Пиковый импульсный ток составляет 1,5 А
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT1956-IEVALZ

 

SCP-LT3470A-IEVALZ

SCP-LT3470A-IEVALZ


  • LT3470A работает в топологии понижающего инвертирующего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 4 В до 36 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –3 В до –16 В (по умолчанию –3,3 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 250 мА
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT3470A-IEVALZ

 

SCP-LT3483-EVALZ

SCP-LT3483-EVALZ


  • Инвертирующий преобразователь
  • Диапазон входного напряжения от 2,7 В до 12 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –1 В до –39 В (по умолчанию выходное напряжение составляет –15 В при токе нагрузки в диапазоне от 8 мА до 40 мА)
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT3483-EVALZ

 

SCP-LT8362-I-EVALZ

SCP-LT8362-I-EVALZ


  • LT8362 работает в топологии преобразователя Кука
  • Диапазон входного напряжения от 4,5 В до 42 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –5 В до –40 В (по умолчанию выходное напряжение составляет –15 В при токе нагрузки до 1 А) 
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT8362-I-EVALZ

 

SCP-LT8609S-IEVALZ

SCP-LT8609S-IEVALZ


  • LT8609S работает в топологии инвертирующего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от –0,8 В до 24 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –1,2 В до –39,5 В (по умолчанию –5 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 2 А
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT8609S-IEVALZ

 

SCP-LT8618-IEVALZ

SCP-LT8618-IEVALZ


  • LT8618 работает в топологии понижающего инвертирующего преобразователя
  • Диапазон входного напряжения от 5,5 В до 60 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –0,8 В до –48 В (по умолчанию –5 В)
  • Максимальный выходной ток составляет 100 мА
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT8618-IEVALZ

С двумя выходами (повышающие и понижающие)

X+

SCP-ADP5070-EVALZ

SCP-ADP5070-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 2,85 В до 15 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от ±5 В до ±39 В (по умолчанию для шины положительного напряжения выходное напряжение и выходной ток составляют 15 В и 1 A, для шины отрицательного напряжения выходное напряжение и выходной ток составляют –15 В и 300 мА)
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-ADP5070-EVALZ

 

SCP-LT3463-EVAL

SCP-LT3463-EVAL


  • Диапазон входного напряжения от 2,4 В до 15 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от ±5 В до ±40 В (по умолчанию для шины положительного напряжения выходное напряжение составляет 20 В, для шины отрицательного напряжения выходное напряжение составляет –15 В)
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT3463-EVAL

 

SCP-LT3471-EVALZ

SCP-LT3471-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 4,5 В до 10 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от ±5 В до ±40 В (по умолчанию для шины положительного напряжения выходное напряжение составляет 12 В при токе нагрузки 300 мА, для шины отрицательного напряжения выходное напряжение составляет –12 В при токе нагрузки 200 мА)
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT3471-EVALZ

 

SCP-LT3472-EVALZ

SCP-LT3472-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 4,5 В до 10 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от ±5 В до ±40 В (по умолчанию для шины положительного напряжения выходное напряжение составляет 12 В при токе нагрузки 300 мА, для шины отрицательного напряжения выходное напряжение составляет –12 В при токе нагрузки 200 мА)
  • Совместимость по обратной связи с линейными стабилизаторами с управлением по линии VIOC

Подробнее о SCP-LT3472-EVALZ

Линейные стабилизаторы

С положительным выходным напряжением

X+

SCP-ADP150-EVALZ

SCP-ADP150-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 3,5 В до 5,5 В
  • Выходное напряжение 3,3 В (используется версия ADP150 с фиксированным выходным напряжением)
  • Малое падение напряжения: 105 мВ
  • Максимальный выходной ток составляет 150 мА
  • Сверхнизкий уровень шума: 9 мкВ ср.кв.

Подробнее о SCP-ADP150-EVALZ

 

SCP-ADP7142-EVALZ

SCP-ADP7142-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 2,7 В до 40 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 1,2 В до 39,5 В (по умолчанию 3,3 В)
  • Малое падение напряжения: 200 мВ
  • Максимальный выходной ток составляет 200 мА
  • Низкий уровень шума: 11 мкВ ср.кв.

Подробнее о SCP-ADP7142-EVALZ

 

SCP-LT1962-EVALZ

SCP-LT1962-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 1,8 В до 20 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 1,22 В до 19,5 В (по умолчанию 3,3 В)
  • Малое падение напряжения: 270 мВ
  • Максимальный выходной ток составляет 300 мА
  • Низкий уровень шума: 20 мкВ ср.кв.

Подробнее о SCP-LT1962-EVALZ

 

SCP-LT3045-1-EVALZ

SCP-LT3045-1-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от 1,8 В до 20 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 0,8 В до 19,5 В (по умолчанию 3,3 В)
  • Малое падение напряжения: 260 мВ
  • Максимальный выходной ток составляет 500 мА
  • Сверхнизкий уровень шума: 0,8 мкВ ср.кв.
  • Возможность управления последующим импульсным стабилизатором посредством линии VIOC

Подробнее о SCP-LT3045-1-EVALZ

С отрицательным выходным напряжением

X+

SCP-ADP7182-EVALZ

SCP-ADP7182-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от –2,7 В до –28 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –1,2 В до –27,5 В (по умолчанию –3,3 В)
  • Малое падение напряжения: –185 мВ
  • Максимальный выходной ток составляет 200 мА
  • Низкий уровень шума: 18 мкВ ср.кв.

Подробнее о SCP-ADP7182-EVALZ

 

SCP-LT1964-EVALZ

SCP-LT1964-EVALZ


  • Максимальное входное напряжение до –20 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от –1,22 В до –19,5 В (по умолчанию –5 В)
  • Малое падение напряжения: –340 мВ
  • Максимальный выходной ток составляет 200 мА
  • Низкий уровень шума: 30 мкВ ср.кв.

Подробнее о SCP-LT1964-EVALZ

 

SCP-LT3094-EVALZ

SCP-LT3094-EVALZ


  • Диапазон входного напряжения от –1,8 В до –20 В
  • Выходное напряжение программируется с помощью резистора в диапазоне от 0 В до –19,5 В (по умолчанию –3,3 В)
  • Малое падение напряжения: –235 мВ
  • Максимальный выходной ток составляет 500 мА
  • Низкий уровень шума: 0,8 мкВ ср.кв.

Подробнее о SCP-LT3094-EVALZ

Платы фильтрации

SCP-FILTER-EVALZ

X+

SCP-FILTER-EVALZ

SCP-FILTER-EVALZ


  • Пассивные фильтрующие RCL-цепи
  • Содержит цепи фильтров N-го порядка, а также специальные проходные фильтры с 3 выводами

Подробнее о SCP-FILTER-EVALZ

SCP-THRUBRD-EVALZ

X+

SCP-THRUBRD-EVALZ

SCP-THRUBRD-EVALZ


  • Функционирует в качестве разделителя в системах, в которых соседние каналы различаются количеством последовательных соединений

Подробнее о SCP-THRUBRD-EVALZ

Коммутационные платы

SCP-1X2BKOUT-EVALZ

X+

SCP-1X2BKOUT-EVALZ

SCP-1X2BKOUT-EVALZ


  • Расширяет существующую шину в связке оценочного оборудования Signal Chain Power на два сегмента
  • Один входной порт и два выходных порта, а также возможности пассивной фильтрации

Подробнее о SCP-1X2BKOUT-EVALZ

SCP-1X5BKOUT-EVALZ

X+

SCP-1X5BKOUT-EVALZ

SCP-1X5BKOUT-EVALZ


  • Расширяет существующую шину в связке оценочного оборудования Signal Chain Power на пять сегментов
  • Один входной порт и пять выходных портов, а также возможности пассивной фильтрации

Подробнее о SCP-1X5BKOUT-EVALZ

SCP-5X1-EVALZ

X+

SCP-5X1-EVALZ

SCP-5X1-EVALZ


  • Объединяет несколько шин напряжения в компактном однолинейном разъеме в связке оценочного оборудования Signal Chain Power
  • Пять входных портов и один выходной порт, а также возможности пассивной фильтрации

Подробнее о SCP-5X1-EVALZ

SCP-INPUT-EVALZ

X+

SCP-INPUT-EVALZ

SCP-INPUT-EVALZ


  • Позволяет подключать внешние устройства при создании систем питания
  • Имеется возможность подключения стандартных разъемов типа «банан» и разъемов с зажимами для подключения к источникам питания и измерительным приборам

Подробнее о SCP-INPUT-EVALZ

SCP-OUTPUT-EVALZ

X+

SCP-OUTPUT-EVALZ

SCP-OUTPUT-EVALZ


  • Позволяет подключать внешние устройства при создании систем питания
  • Имеется возможность подключения стандартных разъемов типа «банан» и разъемов с зажимами для подключения к испытуемым устройствам, нагрузкам и измерительным приборам

Подробнее о SCP-OUTPUT-EVALZ

Поддержка по продуктам SCP на EngineerZone

Посетите EngineerZone®, чтобы задать вопросы нашим экспертам по продуктам SCP или найти ответы, касающиеся работы, использования и функциональных возможностей аппаратной оценочной платформы SCP и составляющих ее аппаратных плат.

engineerZone