Платформа проектирования с открытым аппаратным обеспечением
Семейство платформ проектирования ADICUP компании Analog Devices предоставляет характерные для промышленного оборудования возможности обработки и считывания сигналов в рамках открытой среды проектирования.
Совместимость форм-факторов с интерфейсами таких платформ, как Arduino, Pmod и Grove, в сочетании с сигнальными цепями и оснащенными датчиками шилдами (платами расширения) предоставляет широкие возможности в процессе сквозной разработки приложений.
Постоянно развивающаяся экосистема предлагает новые возможности обработки и считывания сигналов, необходимые для различных приложений, а расширяющийся набор инструментов в сочетании с файлами разработки аппаратного и программного обеспечения позволяет быстрее проводить испытания с целью проверки концепции, упрощая путь от этапа создания прототипа до этапа производства продукции.
EVAL-ADICUP3029
Беспроводная платформа проектирования на базе Arduino для приложений Интернета вещей, основанная на процессоре ARM Cortex-M3 со сверхнизким энергопотреблением.
- Совместима с форм-факторами Arduino, PMOD и Grove
- Процессор ARM Cortex-M3 со сверхнизким энергопотреблением
- Среды разработки (IDE) с открытым исходным кодом
- Внешний отладчик/эмулятор не требуется
EVAL-ADICUP360
Платформа проектирования с процессором ARM Cortex-M3, совместимая с форм-фактором Arduino
- Совместима с форм-факторами Arduino и PMOD
- Процессор ARM Cortex-M3 со сверхнизким энергопотреблением
- Среды разработки (IDE) с открытым исходным кодом
- Внешний отладчик/эмулятор не требуется
Характеристики | EVAL-ADICUP360 | EVAL-ADICUP3029 |
Процессор | ARM Cortex-M3 | ARM Cortex-M3 |
Тактовая частота | 16 МГц |
26 МГц |
Энергопотребление | 290 мкА/МГц |
30 мкА/МГц |
Стандартные варианты использования | • Прецизионные измерения • Контрольно-измерительные приборы • Промышленная автоматизация |
• Мониторинг состояния активов • Здравоохранение • Периферийные узлы Интернета вещей |
Аппаратные интерфейсы | • Arduino Uno • Arduino Due • SPI PMOD • I2C PMOD |
• Arduino Uno • I2C Grove • SPI PMOD • I2C PMOD |
Беспроводная связь | • Внешние аппаратные модули сторонних производителей | • Bluetooth • Wi-Fi |
Поддержка сред разработки (IDE) | • CrossCore Embedded Studio • IAR • Keil |
• CrossCore Embedded Studio • IAR • Keil |
Варианты подачи питания | • USB • Источник напряжения постоянного тока |
• USB • Источник напряжения постоянного тока • Батарейки (AAA) |
Встроенный отладчик | Да | Да (отсоединяется) |
Дополнительные возможности | Два 24-битных встроенных сигма-дельта АЦП | Улучшенные функции безопасности |
Платформы проектирования ADICUP сопровождаются интегрированными и полнофункциональными инструментами, программным обеспечением, оборудованием и качественной поддержкой.
Прототипирование
«Открытые» аппаратные модули и примеры программного обеспечения позволяют проводить испытания с целью подтверждения концепции и изменять параметры для разработки приложений в рамках всей сигнальной цепочки. К примерам применения относятся беспроводное устройство для обнаружения токсичных газов и устройство для обнаружения ударов.
Открытые ресурсы
Поддержка инструментов с открытым исходным кодом, таких как Eclipse и CrossCore Embedded Studio на основе Eclipse, предоставляет разработчикам стандартный набор инструментов проектирования, обеспечивающих более простое и эффективное написание кода без ограничений. Платформы проектирования ADICUP также поддерживают набор инструментов GNU (GCC/GDB), плагин GNU ARM Eclipse и openOCD, которые помогают в разработке и отладке кода.
Поддержка
Поддержка доступна на вики-сайте Analog Devices, где можно найти всю сопроводительную документацию, такую как файлы аппаратного и программного обеспечения, код приложений и руководства по работе с примерами. Дополнительная поддержка и ответы на вопросы могут быть предоставлены на форуме EngineerZone, на котором отвечают инженеры Analog Devices.