Инструменты оценивания инерциальных датчиков МЭМС
Различные оценочные платы iMEMS позволяют вам подключать акселерометры, гироскопы и инерциальные измерительные модули Analog Devices к ПК для оценивания характеристик продукта. Используя предлагаемое программное обеспечение и графические интерфейсы пользователя, вы можете ускорить процесс оценивания различных продуктов iMEMS и упростить процесс проектирования вашей системы.
Платы контроллера
ISEB:
- PC-USB Inertial MEMS Evaluation System
- Windows XP, Vista and 7 with 32-bit and 64-bit driver support
- Accelerometer and gyroscope software packages
- Compatible with ADXL3xx, ADXRS45x and ADXRS290
- Real-time output of acceleration, angular rate, temperature and other performance metrics such as noise and current consumption
- Register access for device configuration and validation
COMPATIBLE PRODUCT EVALUATION BOARDS
The Inertial MEMS Controller Boards come with PC/Windows-compatible application software and typically support multiple, product-specific, daughter boards. Please see the following list of Daughter Boards and the Controller Board that they are compatible with.
Продукт
Рекомендуемый контроллер
Гироскоп для измерения скорости по углу рыскания с интерфейсом SPI, диапазон ±80°/с
ADISUSB
Низкопрофильный инерциальный датчик с низким шумом и десятью степенями свободы
EVAL-ADIS-FX3
Ten Degrees of Freedom MEMS Inertial Sensor with Dynamic Orientation Outputs
EVAL-ADIS-FX3
Прецизионный миниатюрный инерциальный измерительный модуль МЭМС (2000°/с, 8g)
EVAL-ADIS-FX3